- 初歩的な仮想化に適した、高度集中型(演算およびネットワーク接続、ストレージ)アプライアンス
- 単一サーバによる複数オペレーティングシステムの実行
- 構成済みの仮想化環境
- ラック取付け型のサーバ
- 最大15のアプリケーションを実行可能
- 1年間のマネージドサービス(24時間無休のシステムサポート、モニタ、管理)
一般的なリソース/クイックリンク
概要
仮想化は、総所有コストを平均74%削減し、それ以外にも多くのメリットをもたらします。新しいVersaVirtualアプライアンスではさらに、ダウンタイムの低減や演算機能の追加を実現し、信頼性の高い当社のIT/OTサービスおよびサポートによる安心感も得られます。
- ロックウェル・オートメーションのIT/OT専門家チームによるサポート、リモートモニタ、管理が含まれているため、設定や管理に関する高度なIT/OTスキルは必要ありません。
- 運用技術(OT)サービスでは、制御に対するお客様の理解を助け、より迅速な問題解決をサポート
- 情報技術(IT)サービスでは、心配無用のインフラ基盤管理を実現
- VersaVirtualアプライアンスは、FactoryTalk View、オペレータワークステーション、エンジニアワークステーションなど、複数のアプリケーションを必要とする小規模なシステムのホストを目的として設計されています。
- 構成済みのためすぐに使用でき、購入も配備も簡単です。
- 冗長オプションでダウンタイムを最小限に抑え、生産性を向上させます。
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
VersaVirtualアプライアンスのユーザーズマニュアル | GMSN-UM001 | |
VersaVirtualアプライアンスのインストレーションインストラクション | GMSN-IN001 | |
9300シリーズVersaVirtual認可資料 | 9300-CT008 |