当社は、PowerFlex® AC および DC可変周波数ドライブとKinetix® サーボドライブを幅広く取り揃えており、すべてが柔軟性、生産性、および使いやすさを追求して設計されています。可変周波数ドライブは幅広い定格電力で低圧と高圧の両アプリケーションに対応します。Kinetixサーボドライブは1軸コンポーネントドライブから多軸モジュール式ドライブに至るまで、さまざまなサイズや機能セットをご用意しており、幅広いアプリケーションに対応します。当社は機械設計の簡略化とシステム性能の向上をサポートするソリューションを提供します。
低圧ACドライブ
PowerFlex®のVFDファミリーは、幅広い制御モード、機能、オプション、パッケージング、世界中の電圧および定格電力に対応しています。この柔軟な製品ラインは、ユーザが操作に集中して、最終的に生産性を向上できるように設計されています。PowerFlexコンパクトクラスACドライブは、速度制御とシンプルなシステム統合を必要とするアプリケーション向けに費用効率の高い汎用ソリューションを提供します。PowerFlexアーキテクチャクラスACドライブは、豊富な機能およびアプリケーション固有のパラメータを備えています。このドライブは、速度、トルク制御、位置制御が必要なアプリケーションに最適です。
高圧ACドライブ
当社のPowerFlex®高圧ドライブは、お客様のアプリケーションで求められる性能を従来よりさらに幅広く提供できるようになりました。PowerFlex 7000 ACドライブ製品は、重工業分野の広範なニーズを満たし、2.4〜6.6kVの構成に対応するように設計されています。最大モータ電流720Aの同期モータまたは誘導モータの構成に適合するように設計されています。当社のPowerFlex 6000ドライブは、最大680Aのモータ電流で、2.2~11kVの可変速モータ制御が必要なアプリケーションに対応できます。この使いやすいドライブは、シンプルなスタンドアロンの遠心式ファンとポンプのような可変トルクアプリケーションに最適です。アプリケーションの利用場所やお客様の要件の難易度にかかわらず、最適なソリューションの構築は、PowerFlex高圧ドライブにお任せください。
PowerFlex DCドライブ
ドライブソフトウェア
当社のPowerFlex®のドライブソフトウェアを使用すると、可変周波数ドライブを簡単に構成できます。お客様のニーズに合わせて、DriveTools、Connected Components Workbenchなどのツールから選択してください。Logix制御アプリケーションには、Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアを使用してください。各ドライブ構成ツールに、PowerFlexドライブのプログラミング、メンテナンス、および操作を簡単に行なえるインターフェイスを搭載しています。