当社のモールド・ケース・サーキット・ブレーカには複数のフレームサイズがあり、さまざまな定格電流および遮断機能のニーズに対応しています。これらのブレーカは回路を過負荷、短絡、地絡から保護します。当社のNEMAやIECモータスタータ、過負荷リレー、コンタクタと組み合わせご使用いただけます。

140UTモールド・ケース・サーキット・ブレーカ
Bulletin 140UT-Dモールド・ケース・サーキット・ブレーカは、幅広い用途に利用できるUL489およびIEC 60947-2にリストされています。電流制限サーキットブレーカは、固定式の短絡・過電流保護機能を持ち、2極および3極の機器に高い遮断定格を提供します。これらのサーキットブレーカは、240Vおよび480Y/277Vでのバック給電に最適です。

140Gモールド・ケース・サーキット・ブレーカ
Bulletin 140Gモールド・ケース・サーキット・ブレーカには、10から3000 Aまで9種類のフレームサイズがあり、さまざまな定格電流および遮断容量のニーズに対応しています。 広範なオペレータとアクセサリ付属のサーキット・ブレーカは、過負荷、短絡、地絡に対する回路保護を提供しています。

140Uモールド・ケース・サーキット・ブレーカ
2022年3月をもって、Bulletin 140Uモールド・ケース・サーキット・ブレーカの製造を中止し、販売を終了することをお知らせいたします。当社のBulletin 140UTモールド・ケース・サーキット・ブレーカへの移行をお勧めします。
これらのモールド・ケース・サーキット・ブレーカは、非常にコンパクトで、UL489およびIEC60947-2の40AまでのMCCBに適合しており、バックフィード機能も備えています。
詳細については、Bulletin 140Mから140MT/UTモータ保護サーキットブレーカへの移行プロファイルをご覧ください。。