Loading

Servizi per la formazione professionale del personale

Acquisisci le competenze di cui hai bisogno con i nostri corsi di formazione in presenza, online e virtuale

Condividi:

LinkedInLinkedIn
FacebookFacebook
XX
PrintPrint
EmailEmail
Corsi di formazione professionali
  • Corsi di formazione con istruttore
    • Panoramica
    • Dispense del laboratorio della stazione di lavoro
    • Dispense del laboratorio della stazione di lavoro
  • Programmi di certificazione
  • Job Aids
  • Calendario della formazione
  • Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
Catalogo completo dei corsi

La necessità di nuovi dipendenti di talento assume maggiore rilevanza man mano che i lavoratori più anziani vanno in pensione e le nuove tecnologie di automazione richiedono nuove competenze. Una strategia di formazione sull'automazione agevole con corsi virtuali e un istruttore può aiutarti a fronteggiare le sfide dello staff.


Calendario della formazione

Il personale che opera nell'industria è più che mai sotto pressione. I sistemi che devono progettare, gestire e mantenere sono sempre più connessi e complessi. Ruoli e responsabilità si espandono e richiedono competenze maggiormente diversificate. Inoltre, il pensionamento dei più anziani apre lacune di competenze e conoscenze. Possiamo offrire corsi formazione quando e dove serve per risolvere queste problematiche.

Training Calendar
Training Calendar
Training Calendar
E' possibile visionare i programma dei corsi e registrarsi consultanto le nostre pagine web contenenti il calendario corsi di quest'anno.
Trova il tuo corso di formazione

Costruisci uno staff qualificato e partecipativo

La formazione sull'automazione industriale impartisce competenze tecnologiche avanzate

I nostri servizi di formazione industriale riducono l'impatto del divario di competenze sulle tue operazioni. Forniamo servizi per potenziare il personale ed estendere le capacità dello staff a qualsiasi livello richiesto. I membri dello staff potranno così colmare le proprie carenze a livello di competenze critiche, mantenere e sviluppare competenze nelle nuove tecnologie e competenze artigianali, preservare un elevato livello di produttività e soddisfare le richieste dei clienti. Scopri di più sui corsi di automazione online da noi offerti e sui programmi di certificazione Allen-Bradley per controllori a logica programmabile (PLC), servoazionamenti e movimento.

Brochure sull'assistenza e la formazione per il personale
Alternato
Brochure
Brochure sull'assistenza e la formazione per il personale

Ulteriori informazioni su come mantenere e incrementare competenze critiche mentre lo staff e la tecnologia subiscono cambiamenti radicali.
 

Scarica ora
Panoramica dei servizi di formazione
Infografica
Panoramica dei servizi di formazione

Valuta, forma e potenzia il tuo staff industriale con gli abbonamenti alla formazione Learning+, la formazione guidata da un istruttore, il coaching virtuale e le soluzioni globali per lo staff.

Scarica ora

Come faccio a capire quale formazione sull'automazione è quella giusta per me?

Sia che tu abbia bisogno di formazione sui PLC, desideri saperne di più sulla tecnologia di motion control o richiedere corsi sulle competenze artigianali industriali rivolti al personale di manutenzione, il nostro catalogo di formazione è una grande risorsa. Ad ogni corso di formazione industriale viene assegnato un percorso tecnologico e una categoria e per ogni corso esiste un percorso consigliato in base alle tue responsabilità lavorative all'interno di un'area tecnologica. I corsi nella sezione Understand sono indicati per tutti gli studenti e forniscono le conoscenze preliminari necessarie per completare con successo i corsi Manutenzione/Ricerca guasti e Programma/Progetto.

Persorsi tecnologici

  • Competenze artigianali industriali
  • Leadership nel settore
  • Software per la gestione delle informazioni
  • Motion Control
  • Rete
  • Hardware e software PLC
  • Power Control (Servoazionamenti e MCC)
  • Controllo dei processi
  • Sicurezza
  • Visualizzazione/Interfaccia operatore

Categoria del corso

  • Comprendere
  • Programma/Progetto
  • Manutenzione/Ricerca guasti
Catalogo completo dei corsi


Domande frequenti sulla formazione

Quali sono i corsi più richiesti?
Nome del corso Numero del corso E-Learning Materiali digitali
Studio 5000 Logix Designer Livello 3: interpretazione di base di logica ladder CCCL21 CCCL21-EL  
Studio 5000 Logix Designer Livello 4: programmazione di Kinetix 6500 (CIP) CCN144    
Studio 5000 Logix Designer Livello 3: sviluppo di progetti CCP143 CCP143-EL  
Studio 5000 Logix Designer Livello 1: nozioni di base del sistema ControlLogix CCP146 CCP146-EL ✓
Studio 5000 Logix Designer Livello 2: Programmazione di base in logica ladder CCP151 CCP151-EL ✓
Studio 5000 Logix Designer Level 4: programmazione a blocchi funzione CCP152 CCP152-EL  
Studio 5000 Logix Designer Livello 2: manutenzione e ricerca guasti di ControlLogix CCP153 CCP153-EL  
Studio 5000 Logix Designer Livello 1: Nozioni di base e ricerca guasti di ControlLogix (corso num. CCP299) CCP299

  ✓
Motion Control Fundamentals CCN130   ✓
Manutenzione e ricerca guasti SLC 500 e RSLogix 500 CCPS43 CCPS43-EL  
Programmazione FactoryTalk View SE CCV207 CCV207-EL ✓
Configurazione e segnalazione di FactoryTalk VantagePoint FTVP    
Configurazione PowerFlex serie 750 per un sistema ad architettura integrata   CCA184-EL  
Configurazione e avvio PowerFlex serie-750 CCA182 CCA182-EL ✓
Configurazione e ricerca guasti in una rete EtherNet/IP CCP183 CCP183-EL  
Nozioni di base di motion control tramite servoazionamenti Kinetix 5700 (CIP) CCN132 CCN132-EL  
Come funzionano le iscrizioni?

Le iscrizioni al corso dei servizi di formazione Rockwell Automation si chiuderanno esattamente sette (7) giorni prima dell'ora e della data di inizio del corso.

Non si ammettono eccezioni.

E se voglio annullare l’iscrizione?

Se l'iscrizione a un corso di formazione viene annullata più di 14 giorni prima dell'inizio previsto dell'evento, verrà rimborsato il 100% della retta. In caso di cancellazione 14 giorni o meno prima dell'inizio programmato dell'evento, verrà addebitato il 50% dell'intero importo delle lezioni per le iscrizioni standard.

Se un partecipante non si presenta a un corso programmato, gli verrà addebitato l'intero costo. Consigliamo vivamente ai corsisti di prenotare viaggi e alloggi rimborsabili. Ci riserviamo il diritto di modificare gli orari dei corsi, i contenuti, limitare le dimensioni delle classi, riprogrammare, interrompere o annullare i corsi.

Quali sono i termini e le condizioni per l'utilizzo del materiale formativo?

I materiali stampati forniti nei nostri corsi di formazione sono protetti da copyright e non possono essere riprodotti. Nessuna registrazione audio o video dei corsi di formazione Rockwell Automation, o del personale Rockwell Automation che insegna in tali corsi, può essere ripresa o riprodotta elettronicamente.


Potenziamento della forza lavoro

Tecnici esperti in sede o fuori sede per il potenziamento delle capacità

Come estendere le competenze del proprio team. Affidati alla nostra competenza tecnica di automazione industriale​ per integrare le tue capacità interne sia fuori sede che in sede. Si può scegliere tra un'ampia gamma di offerte che vanno dal supporto per l'avviamento a contratti di assistenza e manutenzione completi.

Prodotti e servizi correlati

  • Assistenza per le applicazioni con monitoraggio remoto
  • Servizi sul campo
  • Manutenzione e assistenza industriale

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: