Loading
Prodotto software FactoryTalk

FactoryTalk Batch

Risorse/Collegamenti rapidi
Asset di FactoryTalk Batch
FactoryTalk Batch
  • Panoramica
  • Vantaggi
  • Informazioni sugli ordini
  • Risorse

Panoramica

FactoryTalk® Batch consente inoltre di utilizzare un unico sistema di controllo e di informazioni in tutto il processo per migliorare la capacità e la qualità del prodotto, risparmiare energia e materie prime e ridurre le variazioni di processo e l’intervento umano. Vi permette di sviluppare strategie di controllo batch moderne supportando capacità di produzione flessibile e procedure aziendali standardizzate, accelerando al contempo lo sviluppo di prodotti e processi.

Il risultato è netto: migliore utilizzo delle macchine, qualità del prodotto aumentata, migliore soddisfazione della necessità di visibilità e accesso a dati utilizzabili, e riduzione dei costi.

Ultime release
Versione 14.00

Aggiornamenti del nuovo modello di area di runtime

  • La versione 14.00 di FactoryTalk Batch aggiunge la capacità di impiegare le modifiche al modello di area a un server batch in funzione.
  • Questa caratteristica rende il sistema FactoryTalk Batch più flessibile e facile da adattare ai requisiti mutevoli, migliorando anche il tempo di disponibilità del sistema e la produttività in generale.
  • Il modello di area viene modificato utilizzando strumenti di progettazione esistenti, e le modifiche devono essere verificate e impiegate esplicitamente al modello di area di runtime sul server di FactoryTalk Batch

Nuove formulazioni delle ricette

  • La capacità di creare facoltativamente le formulazioni delle ricette contribuisce a ridurre la complessità della gestione delle ricette e fornisce una maggiore flessibilità nella variazione di prodotto in base a cambiamenti stagionali o ambientali.
  • Le formulazioni delle ricette creano una ricetta comune che può creare diversi prodotti con la semplice modifica dei parametri di input.
  • Potete creare e salvare la formulazione di una ricetta, quindi selezionarla dall’elenco delle formulazioni salvate quando aggiungete un batch all’elenco dei batch

Adozione di FactoryTalk Linx migliorata

  • FactoryTalk Batch 14.00 ora supporta FactoryTalk Linx come server dati per PhaseManager™ e SequenceManager™
  • Utilizzando FactoryTalk Linx invece di RSLinx® Classic si ottiene una comunicazione più veloce, più affidabile e più sicura con il controllore

Messaggi di audit migliorati

  • Se la procedura di audit è abilitata, potete inviare i messaggi di audit batch sia a FactoryTalk AssetCentre che al log logico di FactoryTalk Diagnostic singolarmente o simultaneamente.
  • I messaggi di audit batch vengono generati in due formati: Engineer Audit (per il log locale) e Secure Audit (per FactoryTalk AssetCentre)

API per l’integrazione aziendale aggiornato

  • La versione 14.00 di FactoryTalk Batch è la prima release a includere l’installatore per il modulo aggiuntivo FactoryTalk Batch Enterprise Integration API
  • Questo API è basato sul server web FactoryTalk® Batch View™ e fornisce un API moderno che permette ai sistemi aziendali su base web, come PharmaSuite® MES, di integrarsi facilmente con FactoryTalk Batch

Interfaccia operatore di runtime moderna migliorata

  • FactoryTalk Batch View v2.00 è stato integrato nella release FactoryTalk Batch v14.00
  • Questa interfaccia operatore moderna su base web è stata aggiornata per supportare le caratteristiche dell’obsoleto Batch View nonché per aggiungere supporto per arbitrato, legame, espressione di parametri, commenti sulle ricette e ricette in base al materiale.
  • Include anche dei miglioramenti per la velocizzazione del raggruppamento, la granularità della politica di sicurezza e la localizzazione
  • Inoltre, supporta gli aggiornamenti del nuovo modello di area di runtime e le nuove caratteristiche di formulazione delle ricette di FactoryTalk Batch v14.00

Migliore controllo batch integrato

  • Nella release FactoryTalk Batch v14.00 sono stati integrati anche i controlli interfaccia operatore FactoryTalk Batch View.
  • Questi controlli moderni sono stati creati a partire dal server web FactoryTalk Batch View e pensati per integrare il controllo batch nei client runtime FactoryTalk View SE
  • Questa nuova versione implementa proprietà, metodi ed eventi aggiuntivi per facilitare la migrazione per i clienti del precedente controllo Batch ActiveX, fornendo un’integrazione più stretta tra i controlli utente e aumentando significativamente le funzionalità di scripting.
  • Include inoltre un controllo aggiuntivo che consente l’integrazione di SFC/PFC direttamente nei client runtime FactoryTalk View SE
  • Infine, i controlli interfaccia operatore di FactoryTalk Batch View ora ereditano le impostazioni di localizzazione del client runtime di FactoryTalk View SE

Stato del ciclo di vita dei prodotti

  • Con questa release, il client FactoryTalk® eProcedure®, il client precedente FactoryTalk Batch View e i controlli precedenti FactoryTalk Batch ActiveX sono entrati nella fase di fine serie del ciclo di vita del prodotto
  • Se il vostro sistema di produzione ha dipendenze su questi prodotti, consigliamo la transizione ai moderni FactoryTalk Batch View e ai controlli di interfaccia operatore di FactoryTalk Batch View
Versione 13.02

Integrazione con il software SequenceManager™

  • Permette di effettuare il sequenziamento batch sia a livello di controllore che di server
  • I costruttori di macchine possono sviluppare e fornire skid totalmente collaudati che gli utilizzatori finali possono integrare nei loro processi batch con sforzi di validazione e messa in servizio minimi
  • Minimizza la rilavorazione necessaria quando i produttori con piccoli sistemi batch basati su controllore passano a sistemi batch più grandi basati su server

Integrazione con FactoryTalk Batch View per mobilità ed esperienza interfaccia operatore migliorata

  • Le grafiche possono adattarsi a qualsiasi dispositivo mobile, come iPhone e Android.
  • È utilizzabile su stazioni di lavoro FactoryTalk Batch esistenti come interfaccia di visualizzazione operatore per il batch
  • Aiuta a creare flussi di lavoro intuitivi, riduce i passaggi delle procedure e aumenta la collaborazione
  • Accesso alle informazioni in tempo reale, interazione con i processi e approvazioni sicure da qualsiasi punto dell’impianto

Strumenti di amministrazione migliorati

  • Un’interfaccia moderna aiuta a ridurre il numero di clic necessari per accedere alle informazioni
  • Rende disponibili i dati per il miglioramento continuo, aiutando al tempo stesso a proteggere l’integrità di tali dati in modo che possano essere utilizzati per la reportistica dei controlli qualità e per quella prevista dalle normative

Vantaggi

Ottimizzazione della supply chain

La tecnologia Material Manager permette gestione e tracciamento dei materiali a livello di impianto just-in-time che si integra con le applicazioni di gestione delle scorte a livello aziendale

Maggiore uniformità

Il software eProcedure® automatizza le procedure manuali con un’interfaccia interattiva su base web per sequenziare e documentare le vostre operazioni produttive (incluso l’applicazione di richieste di firma ai fini di conformità 21CFR parte 11)

Riduzione dei tempi di messa in servizio

Con la tecnologia SequenceManager™, i costruttori di macchine possono sviluppare e fornire macchine totalmente collaudate che gli utenti possono integrare nei loro processi batch con sforzi di validazione e messa in servizio minimi

Riduzione dei tempi di messa in servizio

Con la tecnologia SequenceManager™, i costruttori di macchine possono sviluppare e fornire macchine totalmente collaudate che gli utenti possono integrare nei loro processi batch con sforzi di validazione e messa in servizio minimi

Espandibilità

Le caratteristiche flessibili, combinate con una tecnologia comprovata, fanno sì che questa soluzione possa andare a vantaggio di tutti i processi batch, dalle architetture aziendali fino alle applicazioni su singola unità

Risorse

Resource Resource Type Catalog Number Language
I vantaggi degli abbonamenti e dell’assistenza software Brochure GMSG-SP013
English
L'accesso al software di automazione è solo più facile Brochure FTALK-BR011
Guida per ottenere risultati di FactoryTalk Batch Manuale BATCH-GR011
English
Profilo prodotto FactoryTalk Batch Brochure PROCES-PP017
Componenti di FactoryTalk Batch Guida all’installazione e all’aggiornamento BATCH-IN002
English
Guida di FactoryTalk Batch View 2.0 Guida di messa in funzione rapida FTBVS-QS001
English
Guida ai controlli dell’interfaccia operatore di FactoryTalk Batch View Guida di messa in funzione rapida BATCH-QS001
English

Migliorate le prestazioni con OperationSuite

Pensato per fornire informazioni contestuali e basate su ruolo che possano essere utilizzate per migliorare sistemi o processi.

Esplorate altri prodotti in OperationSuite
FactoryTalk Historian Site Edition
Software
FactoryTalk Historian Site Edition

Ottenete accesso facile, sicuro e scalabile a dati affidabili così che il vostro team possa identificare e correggere i problemi della produzione in modo migliore con il processo historian in tempo reale.

Inizia da qui
FactoryTalk Historian Machine Edition
Software
FactoryTalk Historian Machine Edition

Disporre di informazioni sulla produzione precise e in tempo reale è fondamentale per migliorare la qualità del prodotto, velocizzare il time-to-market e supportare la conformità alle normative.

Inizia da qui
FactoryTalk Analytics LogixAI
Software
FactoryTalk Analytics LogixAI

Sfrutta la potenza del machine learning per prevedere le anomalie nei processi di produzione con FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®.

Inizia da qui

Siete pronti a ordinare il vostro software?

Opzioni di ordinazione
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Opzioni di ordinazione

Un unico punto per il software e i servizi di abbonamento.

Esplorate le nostre opzioni di ordinazione
Parlate con un consulente
DistributorDistributor
Parlate con un consulente

Collaborate con il vostro consulente di vendita locale di Rockwell Automation per discutere dei requisiti del vostro software.

Contattateci

Consigliato per voi

Cinque modi in cui il software interfaccia operatore può aiutare a rendere più sicure le vostre operazioni
Main Image
Blog
Cinque modi in cui il software interfaccia operatore può aiutare a rendere più sicure le vostre operazioni

Limitate l'accesso ai vostri sistemi di produzione e alla proprietà intellettuale utilizzando le numerose funzionalità di sicurezza disponibili nei moderni software per interfacce operatore.

Leggi ora
Corso di formazione virtuale: imparare senza limitazioni
Main Image
Blog
Corso di formazione virtuale: imparare senza limitazioni

Scoprite come potete ridurre il rischio e migliorare la competenza dei lavoratori dando loro la possibilità di partecipare a corsi di formazione in un ambiente virtuale sicuro.

Leggi ora
Tre benefici di un digital twin per OEM
Main Image
Blog
Tre benefici di un digital twin per OEM

Scoprite come un digital twin possa liberare modi migliori di lavorare sia per voi che per i vostri clienti.

Leggi ora
Evitate sorprese costose con la messa in servizio virtuale
Main Image
Blog
Evitate sorprese costose con la messa in servizio virtuale

Con un digital twin della vostra macchina, potete fare test di controllo prima di costruire fisicamente la macchina ed evitare modifiche dell'ultimo minuto.

Leggi ora
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Sof...
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Batch
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: