Loading

Sensori e interruttori
Allen‑Bradley

Offriamo sensori di prossimità e fotoelettrici, interruttori di finecorsa e di sicurezza, dispositivi di identificazione a radiofrequenza e di sicurezza dell'operatore.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Ordina per Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizza 111 Risultati
Mostrato 1 - 24 di 111 Risultati
Ordina per:
In ordine alfabetico (A-Z)
  • In ordine alfabetico (A-Z)
  • In ordine alfabetico (Z-A)
Filtra e perfeziona
801 generici
Gli interruttori di finecorsa generici serie 801 sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni. Gli interruttori di finecorsa ad azionamento a scatto hanno una elevata forza di scatto quando il meccanismo percorre la distanza richiesta.
802B Compact
I nostri interruttori di finecorsa compatti serie 802B hanno dimensioni ridotte e involucri robusti e sono ideali per il montaggio in aree troppo piccole per gli interruttori di finecorsa tradizionali di tipo NEMA.
802B di precisione piccoli
Gli interruttori di finecorsa piccoli serie 802B sono simili agli interruttori di finecorsa di precisione 802B, ma presentano alcune funzioni aggiuntive. Hanno un grado di protezione NEMA 6 e IP67, un pressacavo in gomma che sigilla il passacavo di controllo e 12 configurazioni dell'attuatore.
871FM Mini Flat Pack Washdown
Our Bulletin 871FM Mini Flat Pack Sensors feature metal housing and select models include full stainless steel housing and face to meet demanding application needs.
A sicurezza intrinseca 871C
I sensori tubolari a sicurezza intrinseca serie 871C sono sensori di tipo NAMUR; l’ingresso e l’uscita del sensore sono conformi alle specifiche NAMUR (DIN 19 234).
Ad anello e a slot 871R e 871S
I sensori di prossimità induttivi ad anello serie 871R sono sensori induttivi speciali che rilevano la presenza di oggetti metallici che attraversano il loro campo di rilevamento.
Alimenti e bevande 871T
I sensori tubolari per il settore alimentare e delle bevande serie 871T sono in grado di resistere ad applicazioni di lavaggio ad alta pressione impiegate nell’industria alimentare.
6 adjacent thin black, rectangular sensors with flush green and red indicators, cables on each end, mounted on a DIN rail
Amplificatore per fibra ottica su guida DIN
I nostri amplificatori in fibra ottica su guida DIN rilevano oggetti di piccole dimensioni e sono ideali in spazi limitati o in applicazioni che richiedono il rilevamento ad alta velocità.
Analogici 871C
I nostri sensori analogici tubolari serie 871C sono dispositivi autonomi generici a stato solido progettati per rilevare la presenza di oggetti di metallo ferroso e non ferroso senza toccarli.
Two Allen-Bradley white, rectangular sensors with black sensing face and integrated cables.
Area 45AST
Questi scanner sono schermi ottici compatti, di facile impiego e non di sicurezza per il rilevamento di piccole parti e applicazioni di assemblaggio.
Campo esteso di temperature 871C
I sensori tubolari con campo esteso di temperature serie 871C sono ideali per gli ambienti industriali in cui le temperature possono raggiungere valori massimi di 212 °F (100 °C ) o minimi di -40 °F (-40 °C).
14 thin stainless-steel sensors of various shapes with integrated cables
Cavi in fibra ottica di vetro
I nostri cavi in fibra ottica di vetro sono in genere più duraturi delle fibre plastiche e sono in grado di resistere a temperature più elevate.
Cavi in fibra ottica plastica
Questi cavi in fibra ottica plastica sono costituiti da un unico filamento acrilico e risultano particolarmente efficienti quando usati con sorgenti di luce rossa visibile per l’indicatore di stato luminoso.
Commutatori di rilevamento velocità
I commutatori di rilevamento velocità serie 808 forniscono un segnale di contatto elettrico a una determinata velocità per il collegamento, lo scollegamento, il rilevamento della velocità e il senso di rotazione.
Contatto stagno 802R NEMA Type 13
I nostri interruttori di finecorsa per aree pericolose a contatto stagno serie 802R NEMA Type 13 sono caratterizzati da un contatto semplice robusto, ermeticamente stagno in una custodia in vetro con un'affidabilità di contatto eccellente anche in atmosfere contaminate.
Contatto stagno 802XR NEMA Type 7 & 9
Gli interruttori di finecorsa area pericolosa a contatto stagno serie 802XR NEMA Type 7 e 9 funzionano in atmosfere e posizioni definite come Classe I, Gruppi B, C o D o Classe II, Gruppi E, F o G nel National Electrical Code.
Controlli della temperatura elettromeccanici
Nella nostra famiglia di controlli della temperatura elettromeccanici serie 837 dei prodotti di rilevamento di condizioni sono inclusi controlli della temperatura robusti e di tipo industriale.
Controlli di pressione elettromeccanici
I pressostati elettromeccanici serie 836 sono progettati per controllare o monitorare le condizioni operative di molti tipi di applicazioni pneumatiche o idrauliche.
Controlli di pressione elettromeccanici regolabili esternamente
I controlli di pressione elettromeccanici regolabili esternamente serie 836T soddisfano i requisiti tradizionali dei settori del trasporto e delle macchine utensili.
PH_B06
Diagnostico Series 9000 42GR
I sensori fotoelettrici diagnostici Series 9000™ sono a fine serie e pertanto non sono più in vendita.
Discrete 45DLA
Questi sensori rilevano i target ovunque, in un’area bidimensionale, anche se le parti presentano forme, dimensioni o posizioni irregolari.
Flussostati
I nostri flussostati a stato solido serie 839E monitorano e visualizzano la portata dei liquidi da 0,03 a 3 m/sec (da 0,1 a 9,84 piedi/sec). Questo sensore misura sia il flusso che la temperatura ed è disponibile con due diverse lunghezze di inserimento della sonda.
Generico 872C
I sensori di prossimità induttivi cilindrici generici WorldProx™ serie 872C sono la risposta ottimale per le applicazioni meno gravose, ma comunque complesse.
Generico 873M
I sensori a ultrasuoni generici serie 873M sono progettati per rilevare oggetti solidi o liquidi utilizzando le onde sonore.
I sensori su IO-Link consentono di realizzare la Connected Enterprise
Scoprite come i sensori intelligenti con IO-Link possono abilitare macchinari intelligenti per la Connected Enterprise®.
Impermeabile NEMA 802X
Gli interruttori di finecorsa impermeabili NEMA Type 4 serie 802X sono progettati per l'uso interno per proteggere parti interne da infiltrazioni d'acqua, spruzzi, cadute d'acqua oppure acqua proveniente dai tubi flessibili.
Industria alimentare 871TS
I nostri sensori di prossimità induttivi serie 871TS per l'industria alimentare e delle bevande sono progettati per soddisfare le applicazioni più gravose del settore alimentare e delle bevande.
Interruttori a galleggiante
Gli interruttori a galleggiante serie 840 sono dispositivi di controllo industriali per uso gravoso. Aprono e chiudono i contatti in seguito a variazioni del livello di liquido.
Interruttori a prova di esplosione Guardmaster 440
Gli interruttori a prova di esplosione Guardmaster® sono provvisti di blocchi di contatti ignifughi che li rendono adeguati all’uso in ambienti pericolosi di Zona 1 e Zona 2 secondo la classificazione europea.
Interruttori di finecorsa a bassa energia serie 802T
Negli interruttori di finecorsa a bassa energia serie 802T i contatti sono saldati con lega in oro e argento per fornire un barriera di protezione dagli ossidi in superficie.
Interruttori di finecorsa a tenuta d'olio 802T
Gli interruttori di finecorsa a tenuta d'olio serie 802T forniscono valori nominali pilot duty per uso gravoso, dimensioni ridotte, un'elevata versatilità e una struttura robusta a tenuta d'olio NEMA Type 13.
Interruttori di finecorsa di precisione 802B
Gli interruttori di finecorsa di precisione serie 802B utilizzano un corpo pressofuso con elemento guaina con un ingresso tubo 1/2 NPT. Questi interruttori sono disponibili con cinque configurazioni attuatore esclusive e due stili di montaggio. Ciascun attuatore è disponibile come standard o con guaina in gomma per una tenuta aggiuntiva.
Interruttori di finecorsa di ritorno di gravità serie 802G
Gli interruttori serie 802G sono interruttori di finecorsa con ritorno di gravità con una coppia funzionale estremamente bassa.
Interruttori di finecorsa impermeabili serie 802X
Gli interruttori di finecorsa impermeabili serie 802X dispongono di parti interne protette da spruzzi d'acqua o acqua proveniente dai tubi flessibili entro i limiti dei test specificati da NEMA per strutture esterne impermeabili Type 4. Questi interruttori non sono impermeabili alla neve o al ghiaccio.
Interruttori di finecorsa NEMA 802T
Gli interruttori di finecorsa con apertura diretta serie 802T vengono utilizzati per applicazioni di sicurezza per ISO 14119. Questi interruttori di finecorsa dispongono delle stesse dimensioni di montaggio di altri interruttori di finecorsa di tipo NEMA.
Interruttori di finecorsa resistenti alla corrosione serie 802MC
Gli interruttori di finecorsa resistenti alla corrosione serie 802MC sono precablati e sigillati in fabbrica per fornire protezione dalla corrosione in ambienti umidi o asciutti.
Interruttori di finecorsa sigillati in fabbrica serie 802M
Gli interruttori di finecorsa sigillati in fabbrica serie 802M sono conformi ai requisiti per le strutture esterne NEMA 1, 4, 6P e 13.
Interruttori di livello a stato solido
Gli interruttori di livello a stato solido serie 840E sono basati su microprocessori e progettati per resistere a condizioni industriali gravose e applicazioni resistenti al lavaggio come il monitoraggio del livello dei liquidi in serbatoi, contenitori e tubazioni.
Interruttori pneumatici per aree pericolose Rotacam 440H
I nostri interruttori pneumatici per aree pericolose Rotacam™ forniscono l'isolamento a modalità positiva per l'alimentazione di aria compressa di una macchina.
Lettore di codici 48CR
I lettori di codici serie 48CR sono i più piccoli lettori di codici industriali attualmente disponibili sul mercato.
Metallo 30 mm 802K
Gli interruttori di finecorsa in metallo da 30 mm serie 802K sono disponibili con azionamento a scatto, configurazione a 2, 3 o 4 contatti ad apertura/chiusura lenta e con testine attuatrici diverse.
Micro rettangolare 42KB
Questi sensori offrono un rilevamento ad alte prestazioni in applicazioni dove le dimensioni ridotte sono fondamentali.
Mini sensori fotoelettrici a basso profilo 42KD
Questi sensori sono concepiti per applicazioni con spazio di montaggio limitato e offrono le stesse prestazioni di sensori molto più grandi.
Mini tubolari 871C
I nostri sensori mini tubolari serie 871C sono dispositivi autonomi generici a stato solido progettati per rilevare la presenza di oggetti di metallo ferroso e non ferroso senza toccarli.
Two Allen-Bradley black, rectangular sensors with integrated cables.
Misurazione 45MLA
Questi sensori rilevano o misurano i target in un’area bidimensionale, anche se le parti presentano forme, dimensioni o posizioni irregolari.
Multiposizione VersaCube 871P
I sensori rettangolari multiposizione VersaCube™ serie 871P rappresentano una soluzione economica e versatile per le esigenze di rilevamento a lunga distanza in un pacchetto pratico e compatto.
Oggetto trasparente 873E
I sensori a ultrasuoni per oggetti trasparenti RightSound™ serie 873E sono sensori a modalità opposta costituiti da un emittente e un ricevente.
Piatti resistenti ai lavaggi 871F
I sensori in plastica piatti serie 871F sono ideali per le applicazioni in cui sono richiesti campi di rilevamento estremamente lunghi.
with integrated cables.
Piatto 42KA
Questi sensori garantiscono un rilevamento ad alte prestazioni in un mini pacchetto per applicazioni dove le dimensioni ridotte sono fondamentali.
Polarizzato 45PLA
Questi sensori sono progettati per rilevare oggetti di forma irregolare in un’ampia gamma di settori e applicazioni.
Posizionamento idraulico 871D
I sensori per posizione cilindro serie 871D sono ideali per il rilevamento di fine corsa sui cilindri idraulici e pneumatici.
Prossimità 873C
I sensori a ultrasuoni di prossimità serie 873C rilevano liquidi e solidi a una distanza massima di 1 m (3,3 piedi).
Resistenti ai lavaggi in alluminio 871F
I sensori con corpo in alluminio serie 871F vantano una robusta struttura in alluminio e un campo di rilevamento di 70 mm.
Rilevamento 3D riconfigurabile
I nostri sensori riconfigurabili Swift-E 3D sono ideali per controlli sulla completezza (conteggio articoli), il rilevamento dell’altezza degli oggetti o il riempimento di scatole e la stratificazione dei pallettizzatori.
2 black, rectangular sensors with integrated cables and circular sensor heads off the side and LED indicators on the top
Rilevamento di oggetti trasparenti ClearSight RightSight
Questi sensori hanno un sistema ottico modificato per migliorare il rilevamento di oggetti trasparenti.
Rivestito in PTFE 42KF
I nostri mini sensori con rivestimento PTFE presentano un involucro che protegge il sensore e il cavo da numerose soluzioni caustiche che potrebbero normalmente danneggiarli.
2 cylindrical, smooth stainless steel sensors
Sensore cilindrico in acciaio inossidabile
Questi sensori sono disponibili in un’ampia gamma di modalità di rilevamento e sono ideali per applicazioni nell’industria alimentare e farmaceutica.
Black, rectangular sensor with integrated cable, red sensing face on the side and red and green LED indicators on the top
Sensori a corta distanza con soppressione di sfondo
I sensori a corta distanza con soppressione di sfondo di primo piano serie 42B sono a fine serie e pertanto non saranno più in vendita.
Sensori a forcella in plastica
Questi sensori sono un’alternativa autonoma ed economica ai sensori a barriera per il rilevamento di parti piccole.
Three rectangular sensors- the two black have removable covers on, the grey without cover, shows screw terminal connections
Sensori a lunga distanza con soppressione di sfondo
I sensori a lungo raggio per la soppressione di sfondo sono contenuti in un pacchetto robusto e compatto e sono ideali per il montaggio su una linea di trasporto o su un alimentatore a vasca vibrante.
PH548.Q1
Sensori a lunga distanza con soppressione di sfondo CC
I nostri sensori di soppressione di sfondo a lungo raggio offrono un rilevamento ad alte prestazioni per applicazioni in cui i sensori standard non sono pratici.
Sensori ad ultrasuoni con uscita analogica o discreta 873P
I nostri sensori ad ultrasuoni con uscita analogica o discreta serie 873P sono dotati di tecnologia IO-Link e ideali per applicazioni difficilmente gestibili con altre tecnologie, ad esempio per il rilevamento di oggetti trasparenti, lucidi o non riflettenti.
Nickel & black plated rectangular sensor with threaded mounting bottom, side sensing and top LED indicators
Sensori del codice di registrazione del colore
Questi sensori emettono tre colori di LED per riconoscere la differenza di colore tra il marchio di registrazione e lo sfondo.
Black, rectangular sensor with red & green LED indicators on top, sensor faceplates & threading for mounting on the back
Sensori di colore e contrasto ColorSight
Questi sensori di colore e contrasto sono dotati di tre canali di uscita, che consentono il rilevamento simultaneo di tre colori diversi.
Allen-Bradley black, square sensor with clear lense.
Sensori di luminescenza
I sensori fotoelettrici di luminescenza rilevano la presenza di particelle e materiali luminescenti/fluorescenti invisibili all’occhio umano.
Sensori di pressione a stato solido
I sensori di pressione a stato solido serie 836P misurano liquidi o gas con pressioni tra -14,5 e 10.000 psi. Questi sensori sono disponibili in modelli con e senza display, con uscite discrete, analogiche e tecnologia IO-Link.
Sensori di prossimità capacitivi
I nostri sensori di prossimità capacitivi sono caratterizzati dal rilevamento di metalli, non metalli, solidi e liquidi e dalla capacità di rilevare alcuni target attraverso altri materiali
Sensori di prossimità induttivi piatti in metallo 871FM - Video
Questo video illustra non solo le funzionalità avanzate dei sensori di prossimità induttivi piatti in metallo 871FM, ma mostra anche il comportamento di questi sensori durante i test svolti in applicazioni industriali reali.
Allen-Bradley silver, rectangular sensor with side sensing face & top built-in LCD display, two static LED indicators and three adjustment buttons.
Sensori di prossimità per usi speciali ColorSight
Questi sensori a colori sono dotati di una tecnologia di correzione della distanza che conferma il rilevamento costante del colore a distanze fino a 65 mm.
Sensori di temperatura a stato solido
I sensori di temperatura a stato solido serie 837T sono in grado di misurare la temperatura in liquidi, gas e vapori da -50 °C a +250 °C (da -58 a +482 °F).
Allen-Bradley smooth grey cylindrical sensor
Sensori fotoelettrici a lunga distanza 42RL serie 4000B
Questi sensori sono soluzioni in scala per un’ampia gamma di applicazioni industriali.
Sensori fotoelettrici capacitivi per etichette 45LFM
I nostri sensori fotoelettrici capacitivi per etichette serie 45LFM non vengono più prodotti e pertanto non sono più in vendita.
Two Allen-Bradley black flat sensors with integrated yellow cables
Sensori fotoelettrici compatti 42SR serie 6000
Questi sensori forniscono capacità di rilevamento generico affidabile in un pacchetto compatto.
Sensori fotoelettrici miniaturizzati VisiSight
I sensori offrono un pacchetto rettangolare di dimensioni ridotte con raggio di luce visibile per facilità di allineamento e montaggio secondo gli standard di settore.
Three Allen-Bradley tall, gray rectangular sensors with red, blue, and green labels
Sensori fotoelettrici modulari serie 5000
I sensori fotoelettrici modulari della Serie 5000 sono costituiti da una testa fotografica e da una base di alimentazione e possono risolvere molte applicazioni difficili.
One Allen-Bradley tall, gray rectangular sensor with blue label. Left front view.
Sensori fotoelettrici modulari serie 5000
I sensori fotoelettrici modulari della Serie 5000 sono costituiti da una testa fotografica e da una base di alimentazione e possono risolvere molte applicazioni difficili.
Allen-Bradley black, rectangular slotted photoelectric label sensor with a yellow connector.
Sensori fotoelettrici ottici per etichette
I nostri sensori ottici per etichette sono progettati esclusivamente per il rilevamento di etichette standard od opache su un nastro ad alta velocità.
Sensori fotoelettrici per ingresso cancelli 60-GR Series 9000
Questi sensori sono soluzioni con riconoscimento UL 325 e omologazione UL 508 per il rilevamento di veicoli in applicazioni di controllo degli accessi automatico (ingresso cancelli).
Black, rectangular sensor with sensor head on front and red and green LED indication on top
Sensori generici ad alta potenza da 30 mm
Questi sensori offrono capacità di rilevamento ad alte prestazioni in un pacchetto di montaggio robusto, flessibile e facile da installare.
stainless steel cylindrical threaded sensor with integrated cable
Sensori generici in metallo 12 mm
Questi robusti sensori sono dotati di opzioni di apprendimento che si regolano automaticamente per ottenere prestazioni ottimali in base alle caratteristiche dell’applicazione.
Allen-Bradley stainless steel threaded cylindrical sensor with mounting nuts and integrated cable.
Sensori generici in metallo 18 mm
Questi sensori sono destinati ad applicazioni industriali per uso gravoso.
Two Allen-Bradley black, cylindrical sensors. One with a black integrated cable.
Sensori generici in plastica 18 mm
Questi sensori sono ideali per applicazioni industriali da leggera a media entità.
Black, rectangular sensor with an integrated cable on an end and sensor head on the other
Sensori generici MiniSight
Questi sensori sono caratterizzati da uno dei fattori di forma più diffusi nel settore e dispongono di molte funzioni aggiuntive in un corpo più robusto.
Sensori generici RightSight
Questi sensori sono progettati per l’uso industriale di livello medio e leggero e sono caratterizzati da un pacchetto compatto e adattabile che garantisce un rilevamento eccellente.
2 black, rectangular sensors with circular sensor faces on the side, static LED indication on top and stainless-steel threading on the bottom
Sensori generici Series 9000
Con quasi 300 configurazioni, i sensori Series 9000 hanno la versatilità necessaria per interfacciarsi facilmente con controllori programmabili e altri carichi elettrici.
3 adjacent black, rectangular sensors with integrated cables on each end
Sensori in fibra ottica a lunga distanza
I nostri sensori a fibra ottica a lungo raggio sono dotati di ampi display con indicatore di stato e di una configurazione a pulsante multidirezionale one touch.
4 rectangular sensors with cables on opposite ends, mounted on a DIN rail
Sensori in fibra ottica ad alta velocità
I nostri sensori in fibra ottica ad alta velocità sono una soluzione generica, montabile su guida DIN, ideale per applicazioni ad alta velocità o semplicistiche.
Sensori in fibra ottica con display digitale
I nostri sensori in fibra ottica con display digitale offrono sofisticate capacità di rilevamento delle parti, diagnostica e autoapprendimento, pur presentando dimensioni ridotte.
2 long and thin black, rectangular sensors, one with integrated cables
Sensori in fibra ottica sottili
I nostri sottili sensori a fibra ottica si adattano praticamente ovunque e hanno un campo di rilevamento paragonabile a quello dei sensori a fibra ottica più grandi.
Sensori laser fotoelettrici a corta distanza
Questi sensori a tasteggio di Classe II sono progettati per il rilevamento accurato di piccoli obiettivi.
Sensori laser fotoelettrici di misurazione a distanza
Questi sensori sono ideali per la misurazione precisa della distanza e sono dotati di funzionalità IO-Link per una migliore diagnostica.
Sensori laser fotoelettrici di misurazione senza contatto
Questi sensori sono ideali per le applicazioni industriali che richiedono controllo, posizionamento e misurazione senza contatto affidabili.
Sensori laser fotoelettrici di misurazione Teach-In
Questi sensori sono ideali per le applicazioni che richiedono controllo, posizionamento e misurazioni affidabili.
Sensori laser fotoelettrici LaserSight 9000
I nostri sensori LaserSight™ 9000 sono ideali per le applicazioni polverose e sporche che richiedono una portata maggiore e il rilevamento di oggetti di piccole dimensioni.
Sensori laser fotoelettrici LaserSight da 18 mm
I nostri sensori laser da 18 mm sono sensori fotoelettrici generici per applicazioni pesanti e a lungo raggio.
Sensori laser fotoelettrici LaserSight RightSight
I nostri sensori LaserSight™ RightSight™ utilizzano una luce laser visibile sicura per gli occhi e sono dotati dello stesso montaggio dei prodotti RightSight standard.
Sensori laser fotoelettrici per misurazioni a lungo raggio
Questi sensori sono ideali per applicazioni a lungo raggio, compresa la prova di errore.
Sensori laser fotoelettrici per misurazioni a medio-lungo raggio
Questi sensori sono eccellenti per soluzioni a medio e lungo raggio.
Sensori ottici con forcella in metallo
Questi sensori sono progettati per il rilevamento di piccoli pezzi su macchine e trasportatori in ambienti industriali.
Black sensors with stainless steel bottom threading for mounting, circular sensor heads off the side and LED indication on the top
Sensori per il rilevamento di oggetti trasparenti ClearSight 9000
I nostri sensori ClearSight 9000 per il rilevamento di oggetti trasparenti offrono un’ottica innovativa che massimizza il contrasto e aumenta l'affidabilità e la produttività.
Sensori per inscatolamento 871P
I sensori rettangolari serie 871P per inscatolamento sono studiati appositamente per il rilevamento di lattine di metallo di dimensioni comprese tra 202 e 704 senza contatto fisico.
Sensori tipo interruttore di finecorsa in poliestere-vetro serie 802PR
I sensori tipo interruttore di finecorsa in poliestere-vetro serie 802PR rappresentano un’alternativa senza contatto agli interruttori di finecorsa e sono racchiusi in un corpo di poliestere autoestinguente rinforzato con fibra di vetro.
Sensori tubolari immuni ai campi di saldatura
I nostri sensori immuni al campo di saldatura sono immuni ai campi magnetici e all'accumulo di scorie di saldatura.
Sensori tubolari in acciaio inossidabile serie 871TM
Sensori in acciaio inossidabile tubolari 871TM, ideali per ambienti gravosi o estremamente esigenti. Questi sensori sono resistenti agli urti, all’abrasione e alla corrosione, per garantire l’efficienza dei processi anche quando i sensori normali risultano inadeguati.
Sistemi di identificazione a radiofrequenza (RFID)
I nostri sistemi RFID sono ideali per tracciare e documentare i prodotti durante il processo di produzione in applicazioni industriali per carichi leggeri.
Soppressione di sfondo e di primo piano, a corta distanza
I sensori a corta distanza con soppressione di sfondo di primo piano serie 44B sono a fine serie e pertanto non saranno più in vendita.
Termoresistenze
Le termoresistenze serie 837RTD supportano un’ampia gamma di temperature, da -50 a +200 °C (da -58 a +392 °F), nonché varie lunghezze di sonda e connessioni ai processi.
Termostati a stato solido serie 837E
Gli interruttori di temperatura a stato solido serie 837E sono a fine serie e pertanto non sono più in vendita. Si consiglia ai clienti di passare ai nuovi sensori di temperatura a stato solido serie 837T.
Tipo interruttore di finecorsa 871L e 872L
I nostri sensori in plastica tipo interruttore di finecorsa serie 871L e 872L rappresentano un'alternativa senza contatto agli interruttori di finecorsa di tipo NEMA.
Verifica delle parti 45PVA
I nostri sensori sono stati progettati appositamente per applicazioni di movimentazione contenitori e rilevamento di oggetti nel settore dell’assemblaggio dei componenti.
WorldClamp 871D
I sensori WorldClamp™ serie 871D sono ideali per il rilevamento di fine corsa nelle applicazioni con pinze e morsetti di alimentazione.
La migliore vendita
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Oggetti per pagina:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 di 111 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Forniamo interruttori e sensori affidabili, flessibili e di elevate prestazioni. Offriamo una delle più vaste gamme del settore quanto a sensori di prossimità e fotoelettrici, interruttori di finecorsa, interruttori di sicurezza e dispositivi per la sicurezza dell'operatore e RFID. Il nostro team di esperti è pronto ad affrontare le vostre sfide applicative più impegnative.

Consigliato per voi

ROK Talk sulla sicurezza e sulla connettività di rilevamento
Podcast
ROK Talk sulla sicurezza e sulla connettività di rilevamento

Benvenuti a ROK Talk sulla sicurezza, serie di podcast sulla connettività di rilevamento. Illustreremo il ruolo che la sicurezza, il rilevamento e i componenti assumono nel costruttore di macchine e nello spazio delle applicazioni industriali e su come rendere la produzione più sicura e produttiva. 

Vedete tutti gli episodi
  1. Chevron LeftChevron Left Ùníïtêëd Kíïngdõòm Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro politica sulla riservatezza
CloseClose