|
875L AC |
875L DC |
875F |
IO-Link |
No |
Sì |
No |
Campo di rilevamento |
Regolabile
|
Regolabile
|
Non regolabile
|
Valore nominale corpo |
IP67 |
IP69K |
IP69K |
Diametro cilindro (dimensione) |
18 mm, 30 mm |
18 mm, 30 mm |
Lunghezza corpo 34 mm |
Tensione di funzionamento |
CA |
CC |
CC |
Immunità ai disturbi |
Elevata |
Elevata |
Elevata |
Forma |
Cilindrica |
Cilindrica |
Piatto/Rettangolare |
Rileva |
Plastica, prodotti chimici, legno, vetro, ceramica e imballaggi |
La maggior parte degli obiettivi solidi o liquidi nelle applicazioni industriali |
Liquidi a base d'acqua (conduttivi) attraverso una parete non metallica del contenitore e si adatta automaticamente a vari spessori di pareti in plastica o vetro |
Temperatura di funzionamento |
-25…+80 °C (-13…+176 °F) |
-30…+85 °C |
-25…+80 °C (-13…+176 °F) |
- Overview
- Documentation
I nostri sensori di prossimità capacitivi di serie 875 hanno una distanza di rilevamento regolabile e sono ideali per applicazioni che possono risultare complesse per altre tecnologie di rilevamento. I sensori capacitivi possono rilevare liquidi e solidi non metallici oltre agli oggetti metallici standard. Possono persino rilevare la presenza di alcuni elementi attraverso altri materiali, costituendo quindi la soluzione ideale per le applicazioni in cui non è possibile utilizzare altre tecnologie.
Disponibili in modelli cilindrici o rettangolari in miniatura, questi sensori sono resistenti all'umidità e alla polvere e presentano una migliore immunità ai disturbi elettromagnetici (EMI), specialmente quelli creati dai convertitori di frequenza. Modelli specifici hanno funzionalità IO-Link per minimizzare i tempi di fermo e aumentare la produttività.
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- Marcatura UKCA per tutte le normative applicabili
| Miscellaneous | Pubblicazione |
|---|---|
| Brochure dispositivi di rilevamento accesso | SENSOR-BR001_-IT-P |