Loading

Sensori fotoelettrici miniaturizzati VisiSight
Allen-Bradley

I sensori offrono un pacchetto rettangolare di dimensioni ridotte con raggio di luce visibile per facilità di allineamento e montaggio secondo gli standard di settore.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Il più venduto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview
Allen Bradley

I sensori VisiSight™ serie 42JA, 42JS e 42JT offrono un piccolo contenitore rettangolare con fascio di luce visibile per facilitare l’allineamento e una spaziatura dei fori di montaggio standard del settore di 25,4 mm (1 pollice). Ciascun modello dispone di uscite di funzionamento con luce o in scuro e PNP o NPN.

Mini sensori fotoelettrici VisiSight™ serie 42JT

  • Integra il protocollo di comunicazione IO-Link incorporato in sensori 42JT selezionati per ridurre al minimo i tempi di fermo e aumentare la produttività
  • I sensori abilitati IO-Link offrono diagnostica e funzioni avanzate, come la configurazione dispositivo automatica, numerosi profili, andamento, tag descrittivi e parametri specifici dei dispositivi
  • Raggio laser di classe 1 "sicuro per gli occhi"
  • Uscita "PNP/NPN automatica" per la riduzione dei costi di stoccaggio e la semplificazione delle operazioni di installazione e manutenzione
  • Pulsante di autoapprendimento per la sensibilità e la selezione LO/DO
  • Quadro con classificazione IP69K ed ECOLAB
  • Sorgente di luce LED rossa visibile per facilità di allineamento
  • Rilevamento oggetti trasparenti
  • Rilevamento di colore e contrasto

Mini sensori fotoelettrici VisiSight serie 42JS

  • Pulsante di regolazione della sensibilità lineare o nessun modello di regolazione
  • Quadro con classificazione IP67
  • Sorgente di luce LED rossa visibile per facilità di allineamento

Sensori fotoelettrici miniaturizzati serie 42JA VisiSight

  • Sono dotati di più stili di connessione, intervalli di rilevamento regolabili (modelli selezionati) e tipi di output per la flessibilità di applicazione
  • Fornisce indicatori di stato LED visibili a 360°
  • Include un grado di protezione IP67 per condizioni industriali difficili
  • Offre una sorgente luminosa visibile offerta su tutti i modelli per facilitare l’allineamento
  • Include la manopola di regolazione del funzionamento in chiaro o scuro selezionabile
  • Ulteriori modelli di barriera disponibili con sorgente di luce a infrarossi per un’eccellente immunità da diafonia
  • Fornisce un ingresso per disabilitare la sorgente luminosa sull’emettitore a barriera
  • Include una grande varietà di modalità di rilevamento per affrontare un’ampia gamma di applicazioni
  • Ideale per la movimentazione dei materiali, l’imballaggio e altri settori
Rockwell Automation presenta nuovi sensori fotoelettrici a costi contenuti per applicazioni globali
NewsNews
Comunicato stampa
Rockwell Automation presenta nuovi sensori fotoelettrici a costi contenuti per applicazioni globali
Leggete ora

  42JA VisiSight M20A 42JS VisiSight M20S 42JT VisiSight M20T
Tasteggio 1 m 250 mm, 800 mm 250 mm, 800 mm
Soppressione di sfondo Adj - 100 mm, 350 mm 55 mm, 130 mm fisso 125 mm, 200 mm, 400 mm
Riflessione dello sfondo Adj - 350 millimetri - -
A riflessione polarizzata 5 m 3 m 6 m
Oggetto trasparente 2,5 m - 2 m
A barriera 10 m (rosso), 15 m (IR) 10 m (rosso), 10 m (IR) 13 m (rosso), 18 m (laser)
Sorgente luminosa LED rosso LED rosso LED rosso
Infrarossi (raggio T) Infrarossi (raggio T) Laser di classe 1
Modalità di uscita L.O. o D.O. selezionabili L.O e D.O complementari L.O. e D.O ad autoapprendimento
Tipo di uscita NPN o PNP per numero di catalogo NPN e PNP per numero di catalogo PNP o NPN automatico
Tensione di funzionamento CC CC CC
Tempo di risposta 1 ms 1 ms 0,5 ms
Grado di protezione IP67 IP67 IP67 e IP69K
IO-Link abilitato - - Integrato



Ulteriori informazioni
I sensori su IO-Link consentono di realizzare la Connected Enterprise
I sensori su IO-Link consentono di realizzare la Connected Enterprise

Scoprite come i sensori intelligenti con IO-Link possono abilitare macchinari intelligenti per la Connected Enterprise®.

Guarda ora
Tecnologia IO-Link
Tecnologia IO-Link

IO-Link Technology è un protocollo mondiale open-standard che integra i sensori nella Connected Enterprise, collegando il dispositivo abilitato IO-Link a un modulo master IO-Link. I dati possono essere trasferiti direttamente dal sensore al sistema di controllo in modo estremamente efficace. La flessibilità dei sensori abilitati per IO-Link permette alle macchine di funzionare in modo più efficace grazie alla diagnostica integrata nei controllori. Oltre al rilevamento del prodotto, i sensori forniscono informazioni dettagliate e accurate sullo stato generale della macchina, migliorando così il tempo di disponibilità.

Inizia ora
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • Omologazione "cULus Listed"
  • IO-Link
Documentation
Product Profiles Pubblicazione
Bulletin 42JT VisiSight Photoelectric Sensors with IO-Link Product Profile 42JT-PP002_-EN-P
Integrated Smart Solution Quick Reference Guide IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure dispositivi di rilevamento accesso SENSOR-BR001_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori
  5. Chevron LeftChevron Left Sensori fotoelettrici miniaturizzati VisiSight
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: