Interrupteurs de fin de course de sécurité
Notre famille d'interrupteurs de fin de course Série 440P offre une gamme complète de solutions internationales pour les applications de détection de sécurité et standard. Cette gamme d’interrupteurs de fin de course est disponible dans quatre modèles de boîtiers : métallique 30 mm, métallique et plastique 22 mm et plastique 15 mm. Ces interrupteurs offrent un large choix de types d'unités de commande, de configurations de circuit et d'options de connexion. La série 440P convient parfaitement à un grand nombre d'applications à usage général et de protection de la sécurité.