Relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR57P
- Inclut six sorties électroniques N.O. et quatre sorties auxiliaires électroniques
- Offre un ou deux codeurs (sin/cos et TTL)
- Inclut huit voyants d'état de diagnostic
- Fournit des ports de configuration DPI
- Fournit un boîtier pour rail DIN de 67,5 mm (2,7 in.)
- Inclut des bornes démontables
Relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR55P
- Fournit la détection des arrêts sécurisée pour les moteurs monophasés et triphasés
- Aucun capteur externe nécessaire
- Indépendant de la direction
- Détection de fils coupés
- Fournit un boîtier de 45 mm (1,8 in.)
- PL e et catégorie 4 conformément à la norme ISO EN 13849-1
- SIL-Claimed Level (SIL CL) 3 conformément à la norme CEI/EN 62061
- Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) 3 conformément aux normes CEI/EN 61508, CEI/EN 61511 et EN 61800-5-2