Loading

Variateurs de sécurité
Allen-Bradley

Les options de sécurité permettent de réduire le temps d’arrêt des machines et d’accroître la productivité. Différents variateurs PowerFlex® avec fonctionnalités de sécurité vous permettent de protéger votre personnel et vos équipements.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley
Gamme 20G PowerFlex TS Allen-Bradley

Variateur de fréquence basse tension PowerFlex 755TS

Grâce aux analyses prévisionnelles, un variateur de fréquence (VFD) PowerFlex® 755TS à basse tension permet d'augmenter la productivité et la durée de fonctionnement, en plus de réduire les coûts d'énergie et de maintenance.

Détails sur le produit

Main Image

Variateurs c.a. PowerFlex 525

La conception modulaire et innovante des variateurs c.a. PowerFlex® 525 permet une installation et une configuration simples et rapides. Cette nouvelle génération de variateurs compacts offre des communications EtherNet/IP™ embarquées, une programmation USB et des fonctionnalités de sécurité standard. Les variateurs PowerFlex 525, qui disposent de puissances nominales de 0,4 à 22 kW (0,5 à 30 CV) avec des classes de tensions mondiales allant de 100 à 600 V, proposent un grand nombre d'options de commande de moteur et de montage flexibles. Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 525, qui fonctionnent à des températures allant jusqu'à 70 °C (158 °F), sont particulièrement adaptés pour des applications telles que des convoyeurs, des ventilateurs, des pompes et des mélangeurs.

Détails sur le produit

Main Image

Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 527

Nos variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 527 sont conçus pour fonctionner exclusivement avec nos contrôleurs d'automatisme programmables Logix. Cela permet au variateur de profiter des capacités du contrôleur et d'utiliser Studio 5000 Logix Designer™ pour faciliter le développement et l'utilisation de la machine. Cette approche rationnelle utilise les instructions de mouvements communes aux variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 527 et aux servovariateurs Kinetix®, ce qui permet d'offrir la même expérience d'utilisateur pour la configuration, la programmation et la commande de ces deux types de variateurs.

Détails sur le produit

Allen-Bradley PowerFlex 755T XT frame 10 front plus family.jpg

Variateur de fréquence basse tension PowerFlex 755T

Nos variateurs de fréquence basse tension PowerFlex® 755T ont été conçus pour fournir des solutions d’atténuation de la distorsion harmonique, de régénération et de bus commun qui permettent de réduire les coûts énergétiques, de gagner en flexibilité et d’accroître la productivité.

Détails sur le produit

Main Image

Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 753

Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 753 sont économiques et ergonomiques dans des applications à usage général nécessitant des caractéristiques de sécurité. Ils sont fournis en standard avec des E/S incorporées, ce qui est idéal pour les constructeurs de machines et les intégrateurs de systèmes qui veulent réduire les coûts d'ingénierie, mettre plus rapidement les machines sur le marché et satisfaire le client final qui demande des machines plus productives. Choisissez des variateurs dont la taille est adaptée aux applications de faible puissance pour lesquelles l'espace disponible est réduit. Le module double port EtherNet/IP™ en option offre des méthodes polyvalentes et économiques pour utiliser les réseaux EtherNet/IP.

Détails sur le produit

Main Image

Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 755

Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 755 offrent facilité d'utilisation, flexibilité d'application et hautes performances. Ils sont proposés avec de multiples options de commande, de matériel et de fonctionnalités de sécurité embarquées. Ces variateurs sont parfaitement adaptés à une large variété d'applications de commande de moteur telles que des pompes, des ventilateurs et des convoyeurs. Grâce à la commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP™, vous pouvez placer ces variateurs sur le même réseau que les variateurs Kinetix®. Un module d'option double port EtherNet/IP™ prend en charge les topologies en anneau, linéaires et en étoile, ainsi que la fonctionnalité d'anneau de niveau dispositif (DLR – Device Level Ring) pour obtenir une connectivité tolérante aux pannes et une haute disponibilité du dispositif.

Détails sur le produit

Main Image

Système de commande PowerFlex 7000 avec la technologie ArcShield

Notre système de commande PowerFlex® 7000 avec la technologie ArcShield est le premier variateur moyenne tension résistant aux arcs avec capacité de régénération complète. Ce système résistant aux arcs est conforme au plus grand nombre de normes internationales relatives à la résistance aux arcs. Ce système fournit une caractéristique nominale de défaut aux arcs jusqu'à 50 kA et est conforme aux normes de protection d'accessibilité de type 2B.

Détails sur le produit
Commande d’axe de sécurité

Commande d’axe de sécurité

Nos servovariateurs de sécurité sont conçus pour limiter au minimum les temps d'arrêt et réduire le gaspillage d'énergie et de production tout en améliorant le rendement des machines. Les Kinetix® 300, 6000, 6200, 6500 et 7000 offrent tous des fonctionnalités de sécurité intégrées. Grâce à l'arrêt sécurisé du couple, une sortie de variateur de vitesse est désactivée pour supprimer le couple du moteur sans couper l'alimentation de toute la machine. La surveillance de la vitesse de sécurité vous permet de réduire et de surveiller la vitesse de votre application afin de permettre à un opérateur d'effectuer certaines tâches en toute sécurité sans devoir arrêter complètement la machine.

Détails sur le produit
  1. Chevron LeftChevron Left Ûníîtééd Kíîngdòóm Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Composants de sécurité Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Variateurs de sécurité Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose