Nos composants et solutions de sécurité innovants améliorent le fonctionnement de vos mécanismes tout en renforçant la sécurité du personnel, le rendement et la productivité. Nous proposons une des gammes les plus étendues du secteur industriel pour vous aider à atteindre vos objectifs de sécurité et de productivité dans les applications de fabrication de procédé et discrètes.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Affichage
1
-
24
de
75
Résultats

440C-CR30
Notre relais de sécurité Guardmaster® 440C-CR30 configurable par logiciel est polyvalent, économique et facile à utiliser.
Automates programmables de sécurité
Nos systèmes de commande de sécurité apportent aux applications de sécurité complexes tous les avantages de la commande programmable traditionnelle, ceci en remplaçant les systèmes de relais câblés généralement nécessaires pour mettre les procédés automatisés dans un état sécurisé.

Automates Safedge, Série 440F
Nos blocs logiques Safedge™ série 440F fonctionnent avec nos profils de bourrelets de sécurité Safedge série 440F. Ils contrôlent en permanence si le profil est actionné et génèrent un signal de sortie lorsque le profil est enfoncé.

Barrières immatérielles de sécurité pour contrôle d'accès périmétrique GuardShield Safe 4, série 440L type 4 et série 445L
Ces barrières immatérielles de sécurité sont utilisées dans des applications dans lesquelles une évaluation des risques formelle a indiqué qu'il existe un risque modéré à élevé de blessure de l'opérateur.

Barrières immatérielles de sécurité pour contrôle d'accès périmétrique GuardShield série 450L
Ces barrières immatérielles de sécurité sont conçues pour détecter le corps entier, lorsqu'une personne ou un objet traverse un champ de détection.

Caméra de sécurité SC300, Série 442L
Our Guardmaster™ SC300 Hand Detection Safety Sensor is a compact safety sensor system which operates based on image processing technology.

Capteurs de contrôle d'accès de zones monofaisceau, Série 440L
Nos capteurs 440L monofaisceaux de contrôle d'accès de zones assurent une détection d'accès de tout le corps pour les zones dangereuses.
Commande de relais de sécurité
Nos relais d'interface de sécurité sont conçus pour fournir des performances de contact mécanique ou miroir en conformité avec les normes de sécurité mondiales.

Commande d’axe de sécurité
Nos produits de commande d’axe de sécurité sont conçus pour améliorer les performances et l’efficacité énergétique tout en optimisant la sécurité du système.

Contact de sortie autocontrôlé d'arrêt de mouvement
La production de nos moniteurs d'arrêt de mouvement a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers nos relais de sécurité Guardmaster® GSR.