Loading
Logo Allen-Bradley par Rockwell Automation

Borniers NEMA

Dispositifs de connexion
  • Systèmes de câblage d'E/S et de conversion
      • Présentation
      • Micro c.a.
      • Micro c.c. (M12)
      • Vanne DIN
      • Micro EAC
      • Dispositifs de connexion IDC
      • M23
    • Présentation
    • Micro c.a.
    • Micro c.c. (M12)
    • Vanne DIN
    • Micro EAC
    • Dispositifs de connexion IDC
    • M23
      • Dispositifs de connexion Mini
      • Mini Plus
      • Pico (M8)
    • Dispositifs de connexion Mini
    • Mini Plus
    • Pico (M8)
      • Présentation
      • Dispositifs ControlNet
      • DeviceNet
      • Ethernet
      • Câbles USB
    • Présentation
    • Dispositifs ControlNet
    • DeviceNet
    • Ethernet
    • Câbles USB
      • Présentation
      • Alimentation auxiliaire
      • Alimentation de commande
      • Alimentation triphasée
    • Présentation
    • Alimentation auxiliaire
    • Alimentation de commande
    • Alimentation triphasée
  • Systèmes de connexion de sécurité
      • Présentation
      • enfichables CEI
      • Type à vis
      • Type à ressort
      • NEMA
      • Protection contre les contacts accidentels
      • Pour montage sur panneau, Série 1492
    • Présentation
    • enfichables CEI
    • Type à vis
    • Type à ressort
    • NEMA
    • Protection contre les contacts accidentels
    • Pour montage sur panneau, Série 1492
      • Alimentation
      • Solutions de marquage
    • Alimentation
    • Solutions de marquage

Nos borniers NEMA facilitent le câblage avec des tournevis de taille standard, la vérification visuelle de la position des fils et le marquage. La plupart de nos bornes NEMA sont disponibles préassemblées sur une bande de montage sécable, avec une équerre d'extrémité, une patte de fixation et une plaque d'extrémité. Nous proposons quatre types de borniers NEMA : construction type « à nu », avec indicateur de tension, fusible et interrupteur d’isolation.

Main Image

Borniers à fusible

Nos borniers à fusible série 1492 constituent un moyen simple d’ajouter dans un circuit une protection contre les surintensités. Les lampes témoin d'état s'allument lorsque le fusible est grillé, ce qui facilite le dépannage. Le bloc-fusibles de type GMT dispose d'une balise d'alarme visuelle qui sert également de contact de sortie pour un signal électrique émis lorsque le fusible est grillé.

Détails sur le produit

Main Image

Borniers à indicateur de tension NEMA

Nos borniers à indicateur de tension NEMA série 1492  fournissent une indication visuelle de la tension aux bornes supérieures et inférieures.

Détails sur le produit

Main Image

Borniers de construction type « à nu »

Nos borniers de construction type « à nu » série 1492 (type C et F) permettent de vérifier visuellement que le fil est correctement positionné dans la zone de serrage. Vous pouvez utiliser un tournevis standard pour câbler les borniers. Le montage des borniers de type C et F est plus stable sur une glissière Allen‑Bradley® ; certains sont également montés sur un rail DIN. Plusieurs borniers de type C acceptent les marqueurs à encliquetage pour l'identification des longs fils.

Détails sur le produit

Main Image

Borniers d'interrupteurs d'isolation

Nos borniers à interrupteur d’isolation NEMA série 1492  assurent une isolation positive des circuits électriques. Ils sont disponibles dans des modèles à raccordement libre et haute densité.

Détails sur le produit
  1. Chevron LeftChevron Left Ûníîtééd Kíîngdòóm Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositifs de connexion Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Borniers Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Borniers NEMA Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité
CloseClose