- Inclut un corps en Pocan gris résistant à l'huile et aux produits chimiques
- Offre des orifices de montage sur le côté et le dessus pour faciliter l'installation
- Présente un câble en polyuréthane (PUR) et en polychlorure de vinyle (PVC) calibré pour une flexibilité sur 1 million de cycles
- Offre des versions avec indicateur d’état
- Inclut des marqueurs encliquetables pour l'identification de la boîte et du port qui peuvent être utilisés avec le matériel d'inscription Allen-Bradley® 1492
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
Overview
Nos boîtiers de distribution Pico (M8) série 898P permettent de connecter plusieurs dispositifs à un système de commande via un seul câble. Chaque boîtier passif est équipé de prises pour cloison femelles à filetage interne (4, 6, 8 ou 10 en fonction du modèle) pour faciliter la connexion avec des fiches de raccordement à déconnexion rapide. Tous les boîtiers disposent de versions de voyant d'état pour entrées PNP.
Homologations
- Certifié CSA
- Agréé UL
Documentation
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure Connectivité et support réseau | CONEC-BR001_-FR-P |