- Offre 4, 6 ou 8 ports
- Inclut les connecteurs Micro c.c. à 4 broches câblés en parallèle
- Offre de versions standard (sans voyant d'état) et de versions avec voyant d'état PNP disponibles
- Inclut le câble principal précâblé, le connecteur à bornes ou le connecteur de câble principal M23
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
Overview
Nos boîtiers de distribution Micro c.c. (M12) Série 898 connectent plusieurs dispositifs au système de commande. Ils représentent un excellent moyen d'augmenter le flexibilité et de réduire les coûts. Ils abaissent vos coûts de main d'œuvre en réduisant les temps d'installation et de dépannage. Nos boîtiers de distribution nécessitent moins d'espace que des fils disposés en vrac, paraissent plus propres et plus organisés, et permettent le remplacement simple de câbles là où ils s'endommagent facilement.
Homologations
-
Certifié CSA
-
Agréé UL
Documentation
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure Connectivité et support réseau | CONEC-BR001_-FR-P |