Loading
Capacités

Logiciel de verrouillage/signalisation ScanESC

ScanESC : un outil de verrouillage/signalisation moderne pour le déploiement, la gestion et la mise en conformité
Homme avec des lunettes, un polo rouge, une veste bleue, portant une tablette dans une usine et déployant un programme de logiciel de verrouillage/signalisation ScanESC
Solutions de sécurité
  • Services liés au programme de verrouillage/signalisation
  • Procédures
  • Vérification
  • Formations
  • Politique
  • Recommandations relatives aux dispositifs
  • Logiciel ScanESC

Un programme de verrouillage/signalisation vous aide à respecter les réglementations en matière de sécurité, réduire le niveau de risque global et optimiser l’utilisation de vos actifs pour gagner en productivité. Le logiciel de verrouillage/signalisation ScanESC™ vous propose les outils et les ressources nécessaires pour moderniser et numériser l’intégralité de votre programme de verrouillage/signalisation. Sa polyvalence lui permet de s’adapter à toutes les entreprises, des plus petites aux plus grandes.


Numérisez votre programme de verrouillage/signalisation

La mise en conformité du système de verrouillage/signalisation n’a jamais été aussi simple

ScanESC est une solution logicielle moderne qui vous aide à gérer votre programme de verrouillage/signalisation. Un programme de verrouillage/signalisation aide votre entreprise à se conformer aux exigences en matière de sécurité. Il s’agit également d’un puissant outil pour réduire votre niveau de risque global et optimiser l’utilisation de vos actifs pour augmenter la productivité.

Le logiciel de verrouillage/signalisation ScanESC vous permet de numériser l’intégralité de votre programme de verrouillage/signalisation. Grâce à son interface conviviale et intuitive, ScanESC contribue à ce que les informations données aux employés soient disponibles et à jour. Son système orienté cloud permet aux employés de collecter des données et de suivre des activités, même hors ligne. Toutes les informations nécessaires sont synchronisées une fois la connexion rétablie.

ScanESC peut vous aider à économiser de l’argent sur les processus d’audit et de verrouillage. Grâce à lui, vous pouvez prendre des décisions proactives en temps réel afin d’assurer la sécurité des employés et la conformité du système de verrouillage/signalisation aux politiques de l’entreprise et aux réglementations gouvernementales.

Avec ScanESC, une solution logicielle moderne pour vous aider à gérer votre programme de verrouillage/signalisation, votre entreprise bénéficie de la synchronisation des données en temps réel entre vos employés autorisés et un portail sécurisé basé sur le cloud.

Vidéo
Vidéo du logiciel de verrouillage/signalisation ScanESC

Modernisez et numérisez l'intégralité de votre programme de verrouillage/signalisation avec cette puissante solution logicielle.


Avantages et caractéristiques du logiciel ScanESC

Schéma du logiciel ScanESC avec un ordinateur cloud et un téléphone en dégradé rouge et orange et des lignes en pointillés vers un logiciel

ScanESC est un système optimisé par le cloud doté d’une interface intuitive accessible via une application mobile et un portail Web.

Une aide pour la mise en conformité de votre système de verrouillage/signalisation

Simplifiez-vous la vie avec notre programme de verrouillage/signalisation entièrement électronique. Avec ce logiciel, vous pouvez accéder à vos procédures de verrouillage/signalisation sur votre appareil mobile iOS, Android ou Windows. Vous pouvez également accéder à vos procédures de verrouillage/signalisation et à la documentation connexe pour les machines et les installations, où que vous soyez et à tout moment. De plus, vous bénéficiez des avantages suivants:

  • Audit électronique des procédures et des employés
  • Suivi de l’utilisation et des temps d’arrêt du système de verrouillage/signalisation
  • Affectez les audits à des personnes
  • Gestion et accès aux données d’audit du système de verrouillage/signalisation à l’aide d’un navigateur Internet standard

Les employés peuvent également vérifier les procédures et localiser la documentation connexe grâce à l’application mobile en utilisant les codes QR qui se trouvent sur les machines. Le portail Web vous permet d’accéder au tableau de bord, sur lequel vous pouvez consulter les statistiques relatives au statut du système de verrouillage/signalisation et au temps d’arrêt total, gérer les utilisateurs, les emplacements et les procédures, accéder à l’historique des données afférentes au statut des équipements et gérer vos documents de procédure pour mettre vos procédures à jour en temps réel.

icône abstraite de téléphone portable
Avantages de l’application mobile
  • Procédures d’audit et employés autorisés
  • Accès aux procédures de verrouillage/signalisation et aux documents connexes
  • Localisation de la documentation connexe grâce aux codes QR qui se trouvent sur les machines
  • Mise en œuvre des procédures opérationnelles standard (SOP)
icône abstraite de console de programmation portable
Avantages du portail Web
  • Accès aux tableaux de bord contenant les statistiques de statut du système de verrouillage/signalisation, sa durée de fonctionnement et le temps d’arrêt total
  • Gestion des utilisateurs, des sites et des procédures
  • Accès à l’historique des données afférentes à l’état des équipements
  • Gestion des documents de procédures permettant la mise à jour en temps réel des procédures

Offres sur abonnement

Le logiciel ScanESC est proposé sous forme d'abonnement annuel. Les modules complémentaires optionnels uniques comprennent un projet de création de procédures, la configuration de ScanESC ou l'achat d'un iPad pour exécuter l'application mobile ScanESC.

Fiche produit de ScanESC
Homme portant une chemise sombre utilisant une tablette pour scanner une procédure de verrouillage/signalisation à l’aide du logiciel ScanESC dans une salle de chaudière
Brochure
Fiche produit de ScanESC

Le logiciel de verrouillage/signalisation ScanESC vous aide à numériser l’intégralité de votre programme de verrouillage/signalisation.

Télécharger maintenant
Modernisez votre programme de verrouillage/signalisation à l'aide du logiciel ScanESC !
Demander un devis

Recommandé pour vous

Sécurité et gestion du risque à l’ère de l’IIoT
Un casque de protection blanc, des gants de travail et des coquilles anti-bruit sont posés sur un bureau donnant sur une installation de pétrole et de gaz.
Livre blanc
Sécurité et gestion du risque à l’ère de l’IIoT

Ce livre numérique apporte un éclairage nouveau sur la valeur commerciale de la sécurité. Il décrit comment l’adoption de meilleures pratiques en matière de sécurité et de gestion du risque est clairement associée à des avantages opérationnels.

Télécharger maintenant
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Activités
  3. Chevron LeftChevron Left Services liés au programme de verrouillage/signalisation
  4. Chevron LeftChevron Left Logiciel de verrouillage/signalisation ScanESC
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose