Loading
Logotipo de Allen-Bradley por Rockwell Automation

Bloques de distribución

Dispositivos de conexión
  • Sistemas de cableado y conversión de E/S
      • Descripción general
      • Micro de CA
      • Micro de CC (M12)
      • Válvula DIN
      • Micro EAC
      • Dispositivos de conexión IDC
      • M23
    • Descripción general
    • Micro de CA
    • Micro de CC (M12)
    • Válvula DIN
    • Micro EAC
    • Dispositivos de conexión IDC
    • M23
      • Dispositivos de conexión Mini
      • Mini-Plus
      • Pico (M8)
    • Dispositivos de conexión Mini
    • Mini-Plus
    • Pico (M8)
      • Descripción general
      • Dispositivos ControlNet
      • DeviceNet
      • EtherNet
      • Cables USB
    • Descripción general
    • Dispositivos ControlNet
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • Cables USB
      • Descripción general
      • Alimentación eléctrica auxiliar
      • Control de alimentación eléctrica
      • Alimentación trifásica
    • Descripción general
    • Alimentación eléctrica auxiliar
    • Control de alimentación eléctrica
    • Alimentación trifásica
  • Sistemas de conexión de seguridad
      • Descripción general
      • A presión IEC
      • Tipo tornillo
      • Tipo resorte
      • NEMA
      • Protección contra contacto accidental
      • Para montaje en panel 1492
    • Descripción general
    • A presión IEC
    • Tipo tornillo
    • Tipo resorte
    • NEMA
    • Protección contra contacto accidental
    • Para montaje en panel 1492
      • Alimentación eléctrica
      • Sistemas de marcado
    • Alimentación eléctrica
    • Sistemas de marcado

Los bloques de distribución incluyen opciones de identificación de terminales. Hay dimensiones de montaje con cada unidad y etiquetamos los rangos de cables y los pares de apriete en el producto para simplificar la instalación. Puede seleccionar entre cinco estilos de bloques de distribución, incluida la bloque de distribución estilo abierto mini, el cableado directo/empalme estilo abierto, la bloque de distribución en envolvente y la bloque de distribución UL Listed 1953.

Main Image

Bloques de distribución en envolvente

Nuestros Bloques de distribución en gabinete Bulletin 1492 ofrecen numerosas configuraciones de conectores y protección IP20 desde el frente.

Detalles del producto

Main Image

Bloques de distribución

Los bloques de distribución Bulletin 1492 usan conexiones cruzadas estándar para permitir la distribución de la alimentación eléctrica a un número indefinido de terminales. Son posibles las configuraciones de alimentación izquierda, derecha y central.

Detalles del producto

Main Image

Bloques de distribución de estilo abierto

Nuestros bloques de distribución de estilo abierto Bulletin 1492 distribuyen la alimentación eléctrica a varias cargas. Los bloques de paso y empalme permiten una conexión más fácil del cableado de campo a un gabinete. Nuestra versión de bloque miniatura proporciona una alta capacidad de transporte de corriente en un pequeño paquete para ayudar a ahorrar espacio en el panel.

Detalles del producto

Main Image

Bloques de distribución SCCR con alta clasificación de fallo

Nuestros bloques de distribución SCCR con alta clasificación de fallo Bulletin 1492 con separación de alimentador están disponibles en numerosas configuraciones de conectores. Tienen cubiertas con bisagra que permiten un acceso más fácil y una mejor protección contra el contacto accidental.

Detalles del producto
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Bloques de terminales Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Bloques de distribución Chevron RightChevron Right
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
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro Política de Privacidad
CloseClose