- Proporciona modelos de cableado estándar con o sin pin 5 que están diseñados para utilizarse con cajas de distribución de entrada doble y E/S distribuidas IP67
- Proporciona cableado estándar con versión pin 5 que tiene codificación específica para aplicaciones MDSA
- Incluye versión de cableado de alimentación eléctrica individual para utilizarse con E/S distribuidas de entrada doble con diagnósticos a nivel de puntos
- Incluye versión de cableado estilo toma que se utiliza para aplicaciones DeviceNet™ y de alimentación eléctrica auxiliar tipo micro
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Overview
Nuestros bifurcadores y conectores en T tipo CC micro están diseñados para usarse con cajas de distribución de entrada doble y E/S distribuidas MaXum™. Los bifurcadores y conectores en T permiten interconectar dos dispositivos de campo con un solo puerto de E/S. El cuerpo aislado de poliuretano (PUR) ofrece resistencia a aceite y productos químicos. Las tuercas de acoplamiento de trinquete ofrecen resistencia a la vibración superior.
Homologaciones
-
Certificación CSA
-
UL Recognized
Documentation
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Brochure de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001_-ES-P |