- Incluye cables 18 AWG de uso general
- Proporciona el forro de cloruro de polivinilo (PVC) amarillo altamente visible que resiste al aceite y los productos químicos
- Ofrece configuraciones de dos, tres, cuatro, cinco y seis pines
- Incluye las tuercas de acoplamiento de trinquete que resisten la vibración
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Overview
Nuestros cables con un conector y los cable con conectores tipo mini Bulletin 889N proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, finales de carrera y sensores fotoeléctricos. Las opciones de cableado estilo mini incluyen cables con un conector con conector macho o hembra integral en un extremo y conductores libres en el otro. Las opciones de cableado para cable con conectores incluyen un conector integral en cada extremo (uno macho, uno hembra).
Homologaciones
-
Certificación CSA
-
UL Recognized
- Conformidad con UL 2238
Documentation
| Product Profiles | Publicación |
|---|---|
| UL2238 Certification for Cordsets and Patchcords Product Profile | 889-PP003_-EN-P |
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Brochure de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001_-ES-P |