Relé de seguridad configurable mediante software
El relé de seguridad configurable mediante software Guardmaster® 440C-CR30 es flexible, económico y fácil de usar. Este relé es ideal para aplicaciones que requieren hasta diez circuitos de seguridad de doble canal y controlan hasta cinco zonas de salida. Puede configurar este relé seleccionando bloques de funciones de seguridad certificados para generar comandos en las aplicaciones rápidamente. Este relé se integra completamente en los controladores Logix Allen-Bradley y se puede configurar mediante el software Studio 5000 Logix Designer® o el software Connected Components Workbench. El relé 440C-CR30 puede compartir información con el sistema de control a través de un módulo opcional enchufable EtherNet/IP, el cual aumenta el tiempo productivo y habilita la Connected Enterprise.