Loading

E/S de seguridad
Allen-Bradley

Nuestra cartera de E/S de seguridad ofrece opciones locales, distribuidas y On-Machine™ con un amplio rango de atributos de rendimiento y conectividad para ayudar a mejorar la conformidad y el funcionamiento de la máquina.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Nuestra cartera de E/S de seguridad ofrece opciones locales, distribuidas y On-Machine™ con un amplio rango de atributos de rendimiento y conectividad para ayudar a mejorar la conformidad y el funcionamiento de la máquina. 

Módulos de E/S Compact 5000
Módulos de E/S Allen-Bradley Compact 5000
Módulos de E/S Compact 5000

Nuestros módulos de E/S Compact 5000™ Boletín 5069 brindan un control de alto rendimiento en un diseño compacto y amplían las capacidades de rendimiento de la plataforma Logix. Son los módulos de E/S locales en un sistema CompactLogix™ 5380, Compact GuardLogix® 5380 o CompactLogix 5480, también hay opciones de seguridad disponibles. Estos módulos son la solución ideal de E/S distribuida en una red EtherNet/IP para controladores ControlLogix 5380, Compact GuardLogix® 5380, ControlLogix 5480,CompactLogix® 5580 y GuardLogix 5580 con restricciones del módulo de seguridad. Además, son una excelente opción para aplicaciones con altos requisitos de procesamiento.

Detalles del producto
Módulos de E/S FLEX 5000
Módulos de E/S Allen-Bradley FLEX 5000
Módulos de E/S FLEX 5000

Nuestros módulos de E/S FLEX 5000™ son una solución resistente y flexible de E/S distribuidas, que le permiten elegir la E/S adecuada según sus necesidades operativas. FLEX I/O 5000 mejora la comunicación con una conectividad EtherNet/IP™ de 1 Gb, que ofrece mayor ancho de banda y más velocidad. Para proporcionar flexibilidad en su arquitectura de red, los módulos incluyen 2 puertos de cobre o 2 de fibra (SFP) y admiten anillo en el nivel de dispositivos, en estrella, lineal y topologías PRP.

Detalles del producto
Módulos ControlLogix basados en chasis 1756
Módulos ControlLogix basados en chasis 1756 de Allen-Bradley
Módulos ControlLogix basados en chasis 1756

Nuestros módulos basados en chasis ControlLogix® Boletín 1756 brindan una amplia gama de módulos de cálculos, de control de movimiento, de E/S especiales, digitales, digitales de diagnóstico y analógicos para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones. Puede usar cualquiera de los módulos basados en chasis en el chasis local de un controlador ControlLogix o en un chasis vinculado a un controlador ControlLogix en redes ControlNet™ o EtherNet/IP™.

Detalles del producto
Módulos ArmorBlock Guard I/O
Módulos ArmorBlock Guard I/O de Allen-Bradley
Módulos ArmorBlock Guard I/O

Nuestros módulos ArmorBlock Guard I/O Boletín 1732 proporcionan todas las ventajas de las E/S distribuidas tradicionales para los sistemas de seguridad. Estos módulos están disponibles en un paquete para EtherNet/IP™, clasificados para IP67 y están listos para un montaje directo en la máquina.

Detalles del producto
Módulos CompactBlock Guard I/O
Módulos CompactBlock Guard I/O de Allen-Bradley
Módulos CompactBlock Guard I/O

Los módulos CompactBlock™ Guard I/O™ Boletín 1791DS y 1791ES proporcionan las ventajas de E/S distribuidas para sistemas de seguridad. Estos módulos funcionan con controladores de seguridad que se comunican en redes DeviceNet™ o EtherNet/IP™ que usan CIP™ Safety. La E/S de seguridad de CompactBlock Guard está optimizada para funcionar con controladores GuardLogix® y SmartGuard™.

Detalles del producto
Módulos POINT Guard I/O
Módulos POINT Guard I/O de Allen-Bradley
Módulos POINT Guard I/O

Los módulos POINT Guard I/O™ son módulos de E/S con clasificación de seguridad diseñados para ajustarse al sistema POINT Guard I/O™ estándar, lo que ofrece funcionalidad de seguridad y automatización en una solución de E/S de máxima densidad. POINT Guard I/O se comunica a través del protocolo CIP™ Safety por EtherNet/IP™ para los controladores GuardLogix® o por DeviceNet™ para los controladores SmartGuard™ 600.

Detalles del producto
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad
  5. Chevron LeftChevron Left E/S de seguridad