Loading

Variadores de seguridad
Allen-Bradley

Las opciones de seguridad pueden ayudar a reducir el tiempo improductivo de las máquinas y a mejorar la productividad. Para ayudarle a proteger al personal y los equipos, existe una variedad de variadores PowerFlex® disponibles con características de seguridad.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley
Familia Allen-Bradley 20G PowerFlex TS

Variador de frecuencia de bajo voltaje PowerFlex 755TS

Gracias al análisis predictivo, un variador de frecuencia (VFD) de bajo voltaje PowerFlex® 755TS ayuda a aumentar la productividad y el tiempo productivo. Además, reduzca los costos de mantenimiento y energía.

Detalles del producto

Main Image

Variadores de CA PowerFlex 525

Los variadores de CA PowerFlex® 525 cuentan con un diseño innovador y modular para admitir una rápida y fácil instalación y configuración. La nueva generación de variadores compactos ofrece comunicación EtherNet/IP™, programación USB y características de seguridad estándar incorporadas. Los variadores PowerFlex 525, que ofrecen clasificaciones de potencia de 0.4 a 22 kW (0.5 a 30 Hp) con clases de voltaje global de 100 a 600 V, brindan una variedad de opciones de control de motores y montaje flexible. Los variadores de CA PowerFlex 525 funcionan a temperaturas de hasta 70 °C (158 °F) y son ideales para aplicaciones como transportadoras, ventiladores, bombas y mezcladoras.

Detalles del producto

Main Image

Variadores de CA PowerFlex 527

Nuestros variadores de CA PowerFlex® 527 están diseñados para funcionar exclusivamente con nuestros controladores programables de automatización (PAC) Logix. Esto permite que el variador aproveche las capacidades del controlador y use Studio 5000 Logix Designer™ para simplificar el uso y el desarrollo de la máquina. Este enfoque simplificado usa instrucciones de control de movimiento compartidas por los variadores de CA PowerFlex 527 y los servovariadores Kinetix®, que brinda la misma experiencia del usuario para la configuración, la programación y el control de ambos tipos de variadores.

Detalles del producto

Familia PowerFlex 755T XT de estructura 10 frontal plus de Allen-Bradley.jpg

Variador de frecuencia de bajo voltaje PowerFlex 755T

Nuestros variadores de frecuencia variable de bajo voltaje PowerFlex® 755T están diseñados para proporcionar soluciones de bus común, regeneración y mitigación armónica que ayudan a reducir los costos energéticos, agregar flexibilidad y aumentar la productividad.

Detalles del producto

Main Image

Variadores de CA PowerFlex 753

Los variadores de CA PowerFlex® 753 son rentables y fáciles de usar en aplicaciones de uso general que requieren características de seguridad. La versión estándar incluye E/S incorporadas, lo que resulta ideal para los fabricantes de máquinas y los integradores de sistemas que desean reducir los costos de ingeniería, entregar máquinas al mercado con mayor rapidez y satisfacer la demanda del usuario final de máquinas más productivas. Seleccione variadores de tamaño optimizado para aplicaciones de baja potencia donde el espacio es limitado. El módulo de opción EtherNet/IP™ con doble puerto ofrece métodos flexibles y rentables para aprovechar las redes EtherNet/IP.

Detalles del producto

Main Image

Variadores de CA PowerFlex 755

Los variadores de CA PowerFlex® 755 proporcionan facilidad de uso, flexibilidad de aplicación y alto rendimiento. Incluyen múltiples opciones de control y hardware, así como características de seguridad incorporadas opcionales. Estos variadores son ideales para una amplia variedad de aplicaciones de control de motores, incluidas las bombas, los ventiladores y los transportadores. Con movimiento integrado en EtherNet/IP™, puede colocar estos variadores en la misma red que los variadores Kinetix®. Un módulo de opción EtherNet/IP™ de doble puerto admite topologías en anillo, en línea y en estrella, además de la funcionalidad de anillo a nivel de dispositivos (DLR) para brindar una conectividad con tolerancia a fallos y una gran disponibilidad de variadores.

Detalles del producto

Main Image

Sistema de variadores PowerFlex 7000 con tecnología ArcShield

Nuestro sistema de variadores PowerFlex® 7000 con tecnología ArchShield™ es el primer variador de media tensión con resistencia a arcos y capacidad de regeneración completa. El sistema resistente a arcos cuenta con certificación y cumple con un gran conjunto de estándares globales de resistencia a arcos. Este sistema brinda una clasificación de fallos de arco de hasta 50 kA y cumple con los estándares de protección de acceso Tipo 2B.

Detalles del producto
Control de movimiento de seguridad

Control de movimiento de seguridad

Nuestros productos de servovariadores de seguridad están diseñados para ayudar a minimizar el tiempo improductivo y reducir el desperdicio de energía y producción, además de ayudar a mejorar la eficiencia de operación de las máquinas. Los Kinetix® 300, 6000, 6200, 6500 y 7000 ofrecen funcionalidad de seguridad incorporada. Con la desconexión de par segura, una salida del variador se inhabilita para eliminar el par del motor sin interrumpir la alimentación eléctrica de toda la máquina. El monitoreo de velocidad segura permite reducir y monitorear la velocidad de su aplicación para ayudar a permitir que un operador realice con seguridad algunos tipos de trabajo sin detener por completo la máquina.

Detalles del producto
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad
  5. Chevron LeftChevron Left Variadores de seguridad