Loading

Herramientas de desarrollo de sistemas de seguridad

Simplifique el desarrollo del sistema de seguridad para reducir el tiempo y mejorar la conformidad
Herramientas de desarrollo de sistemas de seguridad
Soluciones de seguridad
  • Electricidad
  • Máquinas
  • Gestión
  • Madurez
  • Proceso
  • Servicios
  • Recursos
  • Herramientas del sistema

La metodología de ciclo de vida de seguridad puede reducir drásticamente el tiempo de desarrollo del sistema de seguridad y mejorar la conformidad. Este enfoque se describe en las normas de seguridad y en nuestras herramientas de desarrollo.

Comprenda su retorno de la inversión (ROI) para un sistema de seguridad, documente y gestione su evolución a través del ciclo de vida de seguridad, desarrolle sistemas de seguridad y detalles de funciones de seguridad específicas. Estas herramientas ayudarán a garantizar que sus sistemas cumplan con las normas y sean productivos.


Safety Automation Builder;

Simplifique el desarrollo del sistema de seguridad con este software gratuito

Safety Automation Builder® es una herramienta de software GRATUITA que ayuda a simplificar el diseño y la validación de la seguridad de máquina y reduce el tiempo y los costos. La integración con nuestro software de evaluación de riesgos le ofrece una gestión coherente, confiable y documentada del ciclo de vida de la seguridad funcional.

La herramienta SISTEMA automatiza el cálculo del nivel de rendimiento obtenido a partir de las partes relacionadas con la seguridad de un sistema de control de la máquina.

Safety Automation Builder;
Main Image
Capacidades
Safety Automation Builder;

Safety Automation Builder® es una herramienta de software GRATUITA que ayuda a simplificar el diseño y la validación de la seguridad de máquina y reduce el tiempo y los costos.

Explore nuestras funciones

Documentos sobre funciones de seguridad
Main Image
Datos técnicos
Documentos sobre funciones de seguridad

Las funciones de seguridad están diseñadas pensando en usted para minimizar el riesgo y acelerar el desarrollo.

Más información

funciones de seguridad prediseñadas; y

Desempeño de la función de seguridad: instalación, configuración y cableado

Las funciones de seguridad de máquinas requieren múltiples elementos, entre ellos, un dispositivo de entrada, un dispositivo lógico y un dispositivo de salida. Juntos brindan un nivel de protección calculado por nivel de rendimiento, descrito en ISO 13849-1.

Estas funciones de seguridad diseñadas para usted minimizan el riesgo y aceleran el desarrollo. Estos son ejemplos de la información que se proporciona en nuestros documentos sobre funciones de seguridad:

  • Ajuste y cableado
  • Lista de materiales
  • Esquemas de cableado
  • Configuración
  • Plan de verificación y validación
  • Cálculo del nivel de rendimiento

Seguridad de máquina paletizadora

Una guía de aplicación para una máquina más segura

La maquinaria paletizadora y despaletizadora puede ser peligrosa. Hemos desarrollado una guía para ayudarlo a abordar la seguridad en su maquinaria paletizadora y despaletizadora, que incluye el proceso de evaluación, selección de equipos, configuración del sistema y validación. 

Debe realizarse un plan detallado para su máquina individual. Nuestros consultores pueden ayudarlo a desarrollar este plan y abordar las inquietudes de seguridad que usted identifique.

Guía de seguridad funcional de paletizadora
Main Image
Manual
Guía de seguridad funcional de paletizadora

La guía de especificaciones cubre la implementación desde el dispositivo de entrada hasta los elementos de alimentación finales para el relé de seguridad o las soluciones configurables para el controlador.

Descargar ahora

Herramienta Safety ROI
Main Image
Herramienta
Herramienta Safety ROI

Nuestra herramienta Safety Return on Investment da cuenta de una seguridad mejorada, menos reclamos, mayor productividad y otros asuntos exclusivos de las aplicaciones de seguridad.

Primeros pasos

Herramienta Safety Return on Investment

Comprenda su retorno financiero sobre las inversiones en seguridad

El retorno de la inversión (ROI) sobre los proyectos de seguridad incluye la reducción de los costos directos e indirectos en lesiones, las mejoras en productividad basadas en el uso de la tecnología y otros asuntos exclusivos de las aplicaciones de seguridad.

¿Está listo para comunicarse con un consultor de Rockwell Automation?

Ofrecemos nuestros conocimientos profundos de la industria para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Contáctenos

Recomendado para usted

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Capacidades
  3. Chevron LeftChevron Left Herramientas de desarrollo de sistemas de seguridad