Überblick
Da Endgeräte immer intelligenter werden, wird auch die Software für diese Gerätedaten immer intelligenter. Bei Rockwell Automation haben die technologischen Fortschritte in der Konnektivitätssoftware den Zugriff auf Daten und deren Transport so einfach wie niemals zuvor gemacht.
Unabhängig von der Größe oder Art Ihrer Anwendung haben wir Kommunikationslösungen, die für eine bessere Bedienbarkeit zwischen Ihren Geräten, Maschinen und Software von Rockwell Automation und Drittanbietern sorgen. Dadurch können Sie die Informationen in Ihrem Steuerungssystem verwenden, um intelligentere und schnellere Geschäftsentscheidungen zu treffen, die Ihnen helfen, Ihren Wettbewerbsvorteil zu sichern.
Das vormals als RSLinx® Enterprise bekannte FactoryTalk® Linx ist im Lieferumfang der meisten FactoryTalk-Softwares enthalten und dient als erstklassiger Datenserver zur Bereitstellung von Informationen aus Allen‑Bradley-Steuerungsprodukten für das Steuerungssystem. Während FactoryTalk Linx mit PLC-5®, SLC™ 500 und Micro800™ Steuerungen kompatibel ist, wurde es für die Kommunikation mit Logix 5000™ Steuerungen über EtherNet/IP optimiert. Dadurch erhalten Sie die schnellstmöglichen Datenraten und Kapazitäten und minimieren gleichzeitig die Auswirkungen auf Ihre Automatisierungsnetzwerke und den Betrieb Ihres Steuerungssystems. Mit FactoryTalk Linx erhalten Sie eine Lösung für kleine Anwendungen, die auf einem einzelnen Computer mit einer einzigen Steuerung laufen, bis hin zur umfassenden verteilten und sogar redundanten Datenserver-Konfiguration, die mit großen Automatisierungssystemen kommuniziert.