Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
Da Endgeräte immer intelligenter werden, wird auch die Software für diese Gerätedaten immer intelligenter. Bei Rockwell Automation haben die technologischen Fortschritte in der Konnektivitätssoftware den Zugriff auf Daten und deren Transport so einfach wie niemals zuvor gemacht.
Unabhängig von der Größe oder Art Ihrer Anwendung haben wir Kommunikationslösungen, die für eine bessere Bedienbarkeit zwischen Ihren Geräten, Maschinen und Software von Rockwell Automation und Drittanbietern sorgen. Dadurch können Sie die Informationen in Ihrem Steuerungssystem verwenden, um intelligentere und schnellere Geschäftsentscheidungen zu treffen, die Ihnen helfen, Ihren Wettbewerbsvorteil zu sichern.
Das FactoryTalk® Linx Gateway fügt eine klassische OPC-DA und OPC UA Server-Schnittstelle hinzu, um von FactoryTalk Linx gesammelte Informationen von der Logix 5000™ und anderen Allen-Bradley-Steuerungen an externe OPC Clients zu übermitteln, so dass die Software von Drittanbietern mit der FactoryTalk-Software zusammenarbeiten kann.
Honorable Mention of the IIoT Connectivity – Software category
Neueste Veröffentlichungen
Version 6.11
- Die Studio 5000® Designumgebung übernimmt den neuen FactoryTalk Linx Network-Browser und dessen Dienste.
- Die Kommunikation wird durch den Einsatz redundanter Steuerungsverknüpfungen aufrechterhalten, wenn ein Netzwerkpfad ausfällt.
- Verbesserte Wiederherstellungsleistung der ControlLogix® Redundanzumschaltung
- Direkte Kommunikation mit Logix5000™ Tag-basierten Alarmdaten
- Zugriff auf CIP-Energieverbrauchsdaten
- Erhöhte Kapazität und Ausfallsicherheit
- Shortcut / Netzknoten Sperre zur Reduzierung der Auswirkungen von Offline-Steuerungen
- Entfernen von Tags aus der laufenden Steuerung
- Hinzufügen der Unterstützung für neue Logix-Steuerungen durch einfaches Installieren ihrer EDS-Dateien
- Logix nicht angeforderte Nachricht von Skalendaten
Vorteile
Ressourcen
| Resource | Resource Type | Catalog Number | Language |
|---|---|---|---|
| Der FactoryTalk Linx Gateway Leitfaden zur Ermittlung von Ergebnissen | Handbuch | FTLGATE-GR001 |
Mehr Leistung mit der OperationSuite
Die Software wurde entwickelt, um kontextbezogene, rollenbasierte Informationen zu liefern, die zur Verbesserung von Systemen oder Prozessen genutzt werden können.