Loading

Speicherprogrammierbare Steuerungen
Allen-Bradley

Unsere speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) und programmierbare Automatisierungssteuerung (PAC) von Allen-Bradley reichen von großen über kleine bis hin zu Mikroanwendungen.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
ControlLogix-Standardsteuerungen
Unsere ControlLogix® Standardsteuerungen der Serie 5570 sind in Standard- und Sicherheitsausführung sowie für extreme Temperaturen und als On-Maschine-Modelle erhältlich. Sie eignen sich für Achssteuerungs- und Prozessanwendungen, darunter auch diskrete Anwendungen und Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit.
five 5580 CompactLogix and GuardLogix safety controller family
1756 – ControlLogix 5580 Steuerungen
Die ControlLogix 5580-Steuerungsfamilie verwendet die Studio 5000®-Umgebung als Standard-Framework, um die Produktivität zu optimieren und die Zeit bis zur Inbetriebnahme zu verkürzen.
SoftLogix-Steuerungen
Rockwell Automation empfiehlt, Produkte der Produktreihe ControlLogix-Steuerungssysteme zu verwenden, die jetzt eine wachsende Reihe von in das Chassis integrierten Compute-Modulen umfasst, die Flexibilität bei der Programmierung und verschiedene Kommunikationsoptionen bieten.
GuardPLC-Steuerungen der Serie 1600
GuardPLC-Steuerungen der Serie 1800
CompactLogix-Steuerungen der Serie 1768
Die Produktion unserer CompactLogix-Steuerungen der Serien 1768-L4x und L4xS wurde eingestellt und sie sind nicht mehr zum Kauf erhältlich. Wir haben die Ressourcen, die Ihnen bei der Migration zu unseren Steuerungssystemen CompactLogix und Compact GuardLogix 5380 helfen können.
CompactLogix 5480 controller facing left 5069 l46ermw
CompactLogix 5480-Steuerungen
Die CompactLogix™-5480-Steuerungen sind Echtzeitsteuerungen, bei denen Windows 10 IoT Enterprise parallel zum Logix-Steuerungskern ausgeführt wird.
CompactLogix 5380-Steuerungen und Compact 5000-E/A-System – Tutorials
Sehen Sie sich diese nützlichen Videos an, um bisher noch nie dagewesenen Zugriff auf Daten, bessere Konnektivität und robuste Sicherheit zu erhalten.
Übersicht: CompactLogix 5380-Steuerungen und Compact 5000-E/A-System
Compact 5000™ I/O modules offer standard and safety I/O options, which provide high-performance control in a compact design.
CompactLogix 1769-Steuerungen
Die Produktion unserer CompactLogix™ L3x-Steuerungen der Serie 1769 wird eingestellt und sie werden nicht mehr zum Kauf erhältlich sein. Zur Unterstützung dieser Umstellung wird eine Migration zu unserer CompactLogix™ 5380-Steuerungsplattform empfohlen.
CompactLogix 5370-Steuerungen
Unsere CompactLogix-5370-Steuerungen besitzen integrierte Sicherheitsfunktionen und verwenden die gleiche Programmiersoftware, das gleiche Netzwerkprotokoll und die gleichen Informationsfunktionen wie alle Logix-Steuerungen.
SmartGuard-Steuerungen
SmartGuard™ 600 Controllers with Safety feature 16 safety-rated inputs, 8 safety-rated outputs, 4 pulse test sources and an optional EtherNet/IP™ port.
SLC 500-Steuerungen
Einige SLC 500-Bulletinnummern werden eingestellt und nicht mehr zum Kauf verfügbar sein. Kunden wird empfohlen, eine Migration zu unseren neueren CompactLogix™ 5370- oder 5380-Steuerungsplattformen vorzunehmen.
Prozesssteuerungen
Beschleunigen Sie Ihre digitale Transformation mit PlantPAx® 5.0 DCS-Version und erschließen Sie mehr Möglichkeiten mit unseren ControlLogix® 5580- and CompactLogix™ 5380-Prozesssteuerungen.
Embedded Edge Compute Module
Realisieren Sie einfachere, energiesparende Maschinen und nutzen Sie die Leistungsfähigkeit der dezentralen Bewegungssteuerung mit dem Embedded Edge Compute Module.
Micro820-Steuerungen
Unsere Micro820® speicherprogrammierbaren Steuerungssysteme mit extrem geringem Platzbedarf wurden für eigenständige Maschinensteuerungsanwendungen und für dezentrale Automatisierungsanwendungen entwickelt, die flexible Kommunikations- und E/A-Funktionen benötigen.
Front-facing view of an Allen-Bradley Micro850 controller, catalog 2080-L50E-48QWB, with a popup window at the top-left corner of the controller showing the magnified catalog number
Micro850-Steuerungen
Unsere Micro850® speicherprogrammierbaren Steuerungssysteme wurden für größere eigenständige Maschinensteuerungsanwendungen entwickelt, die flexible Kommunikations- und größere E/A-Funktionen benötigen.
Micro830-Steuerungen
Rockwell Automation gibt bekannt, dass die Micro830® 2080-LC30-Steuereinheiten zum 31. Dezember 2023 eingestellt werden und nicht mehr zum Verkauf stehen. Kunden wird empfohlen, auf unsere Micro820® 2080-LC20-Steuereinheiten oder auf die neueren Micro850® 2080-L50E-Steuereinheiten umzusteigen.
Micro800-Steckmodule
Mit unseren Plug-in-Modulen und Zubehör für die speicherprogrammierbaren Micro800™-Steuerungen der Serie 2080 können Sie die Funktionalität von integrierter E/A erweitern, ohne dabei den Platzbedarf Ihrer Steuerung zu vergrößern.
Micro800-Steuerungen – Tutorials
Vereinfachen Sie Ihre Micro800-Steuerungssystemkonfiguration und -Programmierung mit diesen einfachen Tutorials.
Micro810-Steuerungen
Unsere Micro810® speicherprogrammierbaren Steuerungssysteme der Serie 2080 fungieren als intelligente Relais mit Hochstrom-Relaisausgängen, haben dazu aber die Programmierfunktionen von Kompaktsteuerungen.
Video: Micro870-Steuerungen im Überblick
Entdecken Sie die Funktionen unserer Micro870®-Steuerungen in diesem kurzen Video.
Front-facing view of an Allen-Bradley Micro870 controller, catalog 2080-L70E-24QWB, with a popup window at the top-left corner of the controller showing the magnified catalog number
Micro870-Steuerungen
Unsere Micro870® speicherprogrammierbaren Steuerungen der Serie 2080 wurden für große eigenständige Maschinensteuerungsanwendungen entwickelt, die flexible Kommunikation und erweiterte E/A-Funktionen benötigen.
MicroLogix 1200-Steuerungen
Unsere MicroLogix™-1200-Steuerungen der Serie 1762 werden eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar. Kunden wird empfohlen, eine Migration zu unseren Micro800-Steuerungsplattformen vorzunehmen.
MicroLogix 1100-Steuerungen
Unsere MicroLogix™-1100-Steuerungen der Serie 1763 werden eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar. Kunden wird empfohlen, eine Migration zu unseren Micro800™-Steuerungsplattformen vorzunehmen.
MicroLogix 1400-Steuerungen
Unsere MicroLogix™ 1400 PLC-Systeme der Serie 1766 verfügen über eine höhere E/A-Anzahl, schnellere Hochgeschwindigkeitszähler, einen Impulsfolgeausgang (PTO), erweiterte Netzwerkfunktionen und eine LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung.
Alle speicherprogrammierbaren Steuerungsprodukte
Wir decken mit unseren speicherprogrammierbaren Steuerungsprodukten (SPS) und programmierbaren Automatisierungssteuerungen (PAC) ihren Bedarf bei komplexen bis einfachen Anwendungen komplett ab.
Logix SIS: Prozesssicherheit
Logix Safety Instrumented System (SIS) ist eine moderne und integrierte Sicherheitslösung, die sowohl SIL2- als auch SIL3-Zertifizierungen für eine verbesserte Prozess- und Hybridsicherheit bietet.
A collage of Compact GuardLogix 5380 and CompactLogix 5380 controllers. Catalogs 5069-L3100ERMS3, 5069-L3100ERMS2, 5069-L340ERM and 5069-L340ERP.
CompactLogix and Compact GuardLogix 5380 Control Systems
CompactLogix 5380 controller family offers higher performance, increased capacity and enhanced security for better productivity and smarter machines.
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview
Allen Bradley

Von der in den 1970er Jahren entwickelten ursprünglichen speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) bis hin zur Technologie in der skalierbaren, interdisziplinären und informationsfähigen programmierbaren Automatisierungssteuerung (PAC), Allen-Bradley®-Steuerungssysteme helfen Ihnen, komplexe bis einfache Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

Mit multidisziplinären Steuerungslösungen, die sich auf Steuerungen und E/A konzentrieren und mit Anbaugeräteportfolios kombiniert werden, können Sie ein intelligentes, produktives und sicheres Integrated Architecture®-System für diskrete, Prozess-, Bewegungs- und Sicherheitsanwendungen bereitstellen. Wir unterstützen Sie.

Eine Frau und ein Mann stehen in einem Büro und blicken auf ein Tablet während sie skalierbare Steuerungssysteme diskutieren
Machen Sie Ihr Geschäft intelligenter und beschleunigen Sie die Vermarktung
Erste Schritte

Skalierbare Lösung für optimale Produktivität

Verwandeln Sie Ihren Betrieb mit einem auf einer holistischen Lösung basierenden Ansatz zur Maximierung der Produktionseffizienz.

weißer Umriss eines Getriebes über 3 Linien

Skalierbare Steuerungssysteme

weißer Umriss eines Getriebes über einem Laptop

Anhang Portfolio

weißer Umriss eines Experten mit drei Studenten, der auf eine Tafel zeigt

Support

Main Image

Vereinfachtes Design mit einer gemeinsamen Anwendungsumgebung

Gestalten Sie Ihr Design neu und konfigurieren, programmieren und warten Sie die Geräte in Ihrem Steuerungssystem bequem in einer einzigen Software.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Die Software Studio 5000 Logix Designer® steigert die Produktivität und stellt eine zentrale Lösung für die Allen-Bradley Logix 5000™-Steuerungsreihe und verwandte Steuerungssysteme dar.

Erste Schritte
Connected Components Workbench
Main Image
Software
Connected Components Workbench

Vereinfachen Sie die Entwicklung eigenständiger Maschinen für eine Vielzahl von Branchen mit der Connected Components Workbench™-Software.

Erste Schritte
RSLogix 500
Main Image
Software
RSLogix 500

Sparen Sie Zeit bei der Projektentwicklung und verbessern Sie die Produktivität, wenn Sie Ihre MicroLogix™-Steuerungen mit RSLogix 500® Software programmieren.

Erste Schritte

Branchen

Wir verfügen über das Know-how und die Lösungen für Ihre spezifischen industriellen Automatisierungsherausforderungen – überall auf der Welt.

Öl und Gas
Main Image
Branche
Öl und Gas

Nachhaltige Rentabilität mit unseren Automatisierungs-, Steuerungs- und Sicherheitssystemen für Ihre gesamte Lieferkette.

Weitere Informationen
Wasser und Abwasser
Main Image
Branche
Wasser und Abwasser

Zuverlässiges, flexibles und integriertes Steuerungssystem zur Senkung der Projekt- und Wartungskosten für Ihre Wasseraufbereitungs- und Verteilungssysteme. 

Weitere Informationen
Lebensmittel und Getränke
Main Image
Branche
Lebensmittel und Getränke

Integrieren Sie Abläufe, verbessern Sie die Leistung und sorgen Sie für Produktkonsistenz in Ihrem Lebensmittel- und Getränkebetrieb.

Weitere Informationen
Life Sciences
Main Image
Branche
Life Sciences

Die Life Sciences Anlage der Zukunft mit unseren Automatisierungs- und Informationssystemen.

Weitere Informationen

Anwenderberichte

So konnten wir anderen Unternehmen wie Ihrem weiterhelfen.

Toyota-Motorenwerk senkt Energiekosten mit neuer Steuerung für Luftkompressoren
Main Image
Anwenderbericht
Toyota-Motorenwerk senkt Energiekosten mit neuer Steuerung für Luftkompressoren

Neue Steuerungen sparen jährlich 1 Million Kilowattstunden und unterstützen Toyotas Null-Emissions-Ziele.

Lesen Sie mehr
Kombisystem, spart Platz - und verlängert die Betriebszeit
Main Image
Anwenderbericht
Kombisystem, spart Platz - und verlängert die Betriebszeit

Mit fortschrittlicher Sicherheit und Analytik optimiert Aagard die End-of-Line-Operationen mit integriertem Kartonierer-Kistenpacker-Palettierer-System.

Lesen Sie mehr
XYP Automatische Schrumpfetiketten-Einsteckmaschinen
Main Image
Anwenderbericht
XYP Automatische Schrumpfetiketten-Einsteckmaschinen

Profitieren Sie von schnellen Produktwechseln und erhöhten Produktionsraten für mehr Produktivität und Rentabilität.

Weitere Informationen
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Speicherprogrammierbare Steuerungen
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: