Loading

Logix SIS: Prozesssicherheit
Allen-Bradley

Logix Safety Instrumented System (SIS) ist eine moderne und integrierte Sicherheitslösung, die sowohl SIL2- als auch SIL3-Zertifizierungen für eine verbesserte Prozess- und Hybridsicherheit bietet.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(7)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Logix SIS ist eine moderne und integrierte Sicherheitslösung, die sowohl SIL2- als auch SIL3-Zertifizierungen für die Prozess- und Hybridsicherheit bietet. Das System wurde für eine hohe Verfügbarkeit entwickelt und bietet einen robusten Schutz vor industriellen Gefahren bei gleichzeitiger Senkung der Gesamtkosten für den gesamten Lebenszyklus.

Das neue Logix SIS: Eine neue Logix-basierte Sicherheitslösung mit hoher Verfügbarkeit

Logix SIS ist ein neues Prozesssicherheitsprodukt, das auf der gleichen Steuerungs- und Softwareinfrastruktur wie das Base Process Control System (BPCS) basiert, um für Bedienung und die Integration zu erleichtern.

Logix SIS modernisiert die Anforderungen an die Sicherheitssteuerung mit der neuesten Hardware und Software, was die Implementierung vereinfacht.

Ein modernes, integriertes Sicherheits-Backup-System

  • Verbesserte Sicherheit: Unsere SIS-Lösungen wurden entwickelt, um potenzielle Gefahren zu erkennen und zu mindern, bevor sie kritisch werden, und so die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Anlagen zu gewährleisten.
  • Hohe Verfügbarkeit: Dank integrierter Redundanz- und Failover-Mechanismen sorgen unsere Systeme für einen kontinuierlichen Betrieb, minimieren Ausfallzeiten und maximieren die Produktivität.
  • Skalierbarkeit: Unabhängig davon, ob Sie eine kleine Einrichtung oder eine große Industrieanlage betreiben, unsere SIS-Lösungen sind skalierbar, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen und mit Ihrem Unternehmen wachsen zu können.
  • Compliance: Mit unseren SIS-Lösungen sind Sie den gesetzlichen Anforderungen immer einen Schritt voraus und erfüllen die höchsten Industriestandards.
  • Kosteneffizienz: Durch die Verringerung des Risikos von Vorfällen und ungeplanten Abschaltungen helfen Ihnen unsere SIS-Lösungen, die Betriebskosten sowie die Gesamtbetriebskosten zu senken.
Loading

Wie kann Logix SIS mir während des Lebenszyklus meines Systems helfen?

Erfüllen Sie die Industriestandards für SIS, indem Sie moderne Hardwareplattformen nutzen und die Implementierung vereinfachen.

Erfüllen Sie kritische Sicherheitsfunktionen, um gefährliche Vorfälle zu verhindern und Mitarbeiter, Anlagen und die Umwelt zu schützen.

Verkürzen Sie die Entwicklungszeit durch den Einsatz integrierter Sicherheitsfunktionen mit hoher Verfügbarkeit.

Erschließen Sie die Zukunft der Sicherheit mit integrierten Sicherheitssystemen (SIS)

Wir wissen, dass die Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihres Betriebs höchste Priorität haben. Unsere integrierten Sicherheitssysteme (SIS) bieten Ihnen Sicherheit und helfen Ihnen, Ihre Anlage durch die neueste Sicherheitstechnologie zu schützen.

FLEX 5000® I/O-Module

Das Logix SIS, ein auf der Logix-Steuerung basierendes Sicherheitssystem (SIS), wird mit FLEX 5000®-E/A-Modulen verwendet, um eine umfassende Prozess- und Hybrid-Sicherheitslösung bereitzustellen. Das System ergänzt PlantPAx®, Distributed Control System (DCS)/Basic Process Control System (BPCS) von Rockwell Automation.

Weitere Infos

Häufig gestellte Fragen

Open All
Close All
Welche Module werden im Logix SIS Redundanz-Rack unterstützt?
Chevron DownChevron Down

Alle Module, die in der Standard-5580-Redundanz unterstützt werden, werden auch in Logix SIS unterstützt, wobei 5580 ControlLogix®-Steuerungen durch 5580 GuardLogix®-Steuerungen ersetzt werden. P-Steuerungen werden in der Logix SIS-Erstversion nicht unterstützt.

Welche Sicherheits-E/A wird mit Logix SIS unterstützt?
Chevron DownChevron Down

In der ersten Version werden nur FLEX 5000®-Sicherheits-E/A-Module unterstützt.

Verbinden sich beide Steuerungen mit der E/A?
Chevron DownChevron Down

Logix SIS verwendet gleichzeitige Kommunikation von der sicherheitsgerichteten Aufgabe, d. h. beide Steuerungen senden Datenpakete über den Adapter an die E/A-Module.

Welches SIL-Level wird unterstützt?
Chevron DownChevron Down
  • Das System kann bei Synchronisierung bis zu SIL 3 erreichen.
  • SIL 3 wird bei einer Disqualifizierung beibehalten, wenn es innerhalb der mittleren Reparaturdauer repariert wird; andernfalls wird das System auf SIL 2 herabgestuft.
  • Das System kann bis zu SIL 2 erreichen, wenn es nicht synchronisiert ist.
Kann ich eine P-Steuerung in Logix SIS verwenden?
Chevron DownChevron Down

Für die erste Version ist es nicht erforderlich, das das Logix SIS-System die Red Sicherheitssteuerungen nutzt.

Wie erhalte ich diese Lösung?
Chevron DownChevron Down

Product Compatibility and Download Center.

Erleben Sie den Unterschied

Sind Sie bereit, die Sicherheit und Leistung Ihrer Anlage zu erhöhen? Wenden Sie sich an uns und entdecken Sie die Zukunft der industriellen Sicherheit!

 

Kontakt

Für Sie empfohlen

Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Speicherprogrammierbare Steuerungen Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Logix SIS: Prozesssicherheit Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose