Loading

Automatisierte Wasser- und Abwassersysteme

Automatisierung für Wasseraufbereitungssysteme und -verteilungsnetze
Automatisierte Wasser- und Abwassersysteme hero image
Wasser und Abwasser
  • Frischwasser
  • Abwasser
  • Smart Water

Senken Sie Ihre Projekt- und Wartungskosten

Zuverlässige und flexible Steuerungslösungen für mehr Produktivität

Weltweit steht die Wasserbranche vor großen Herausforderungen:

  • strengere Wasserqualitätsstandards sowie steigende Arbeits-, Betriebs- und Wartungskosten
  • höhere Sicherheitsanforderungen und strengere gesetzliche Auflagen
  • Erweiterungen der Systemkapazität bei höherer Anlagenverfügbarkeit
  • alternde Steuerungssysteme und Verteilungsnetze, die Upgrades benötigen

Wir investieren fortwährend in die Entwicklung neuer Produkte und Technologien, um erstklassige Prozesssteuerungslösungen anbieten zu können, mit denen Sie Ihre Produktivität steigern und Kosten senken können. Von Feldgeräten und Motorsteuerung über alle darüber liegenden Ebenen hinweg bis zu Unternehmensintegrationssystemen bieten unsere Wasser- und Abwasserlösungen:

  • Maximale Produktivität
  • Geringere Implementierungskosten
  • Niedrigere Lebenszykluskosten
  • Konformität mit Vorschriften
  • Erweiterbarkeit
Partnerschaften für mehr Nachhaltigkeit und Compliance
Main Image
Überblick
Partnerschaften für mehr Nachhaltigkeit und Compliance

Erreichen Sie Ihre Geschäftsziele hinsichtlich Wasser/Abwasser mit bewährten Technologien und Lösungen für die Wasseraufbereitung.

Weitere Informationen

Lösungen für die Wasseraufbereitung

Frischwasser

Zugriff auf Daten ist wichtig für die Verwaltung des Anlagenbetriebs. Wir bieten Lösungen an, mit denen Sie sicher auf Ihre Daten zugreifen können. Dies wiederum erhöht die Transparenz des Produktionsprozesses und ermöglicht damit eine Steigerung der Systemleistung.

Frischwasser
Abwasser

Unsere Prozess- und Motorsteuerungslösungen bieten genau die Steuerungsmöglichkeiten und die Sicherheit, die Sie für Ihren Betrieb benötigen: Verwalten Sie Ihre Assets, und senken Sie den Energieverbrauch durch Optimierung.

Abwasser

Integrierte Steuerung für bessere Werksverwaltung

Unser weltweites Team für die Wasserwirtschaft entwickelt Lösungen, mit denen sich die größten Herausforderungen der Branche angehen lassen. Folgende Ziele gilt es zu erreichen:

  • Lösung wachsender Probleme in der Wasserversorgung und Wasserreinhaltung
  • Reduzierung von Prozessschwankungen und Einhaltung strengerer gesetzlicher Anforderungen
  • Verbesserung der Betriebs- und Energieeffizienz
  • Integration neuer Technologien in alternde Infrastrukturen
  • Sichere Informationen mit Fernzugriff für interne Mitarbeiter, externe Akteure und Kunden, die dies wünschen

Um diese Ziele zu erreichen, benötigen Sie ein integriertes Steuerungssystem. Dieses System muss Prozesssteuerung, Motorsteuerung und Daten integrieren.

Übersicht über die Wasserindustrie
Main Image
Broschüre
Übersicht über die Wasserindustrie

Produkte, Technologien und Lösungen für den gesamten Wasserkreislauf.

Jetzt herunterladen

So konnten wir anderen Unternehmen weiterhelfen

Gemeinsam mit zahlreichen Partnern kümmern wir uns seit Jahrzehnten um unsere Kunden in der Wasserwirtschaft. Unsere Lösungen helfen bei der Compliance und halten die Kosten niedrig.

Transparente Wassererzeugung
Main Image
Anwenderbericht
Transparente Wassererzeugung

Der Greater Wellington Regional Council nutzt Software zur Vereinfachung der Compliance, Steigerung der Leistung und Förderung des Gewässerschutzes.

Weitere Informationen
EnWin Utilities reduziert Leitungsunterbrechungen um 21 %
Main Image
Anwenderbericht
EnWin Utilities reduziert Leitungsunterbrechungen um 21 %

EnWin Utilities wendet im gesamten Wasserversorgungssystem eine bahnbrechende Lösung zur Verringerung von Druckspitzen an.

Weitere Informationen
Integrierte Systeme verbessern den Betrieb
„Unser vorheriges System war veraltet und brauchte ein Upgrade, um die Einhaltung der aktuellen Wasserbestimmungen von Neuseeland zu gewährleisten. Darüber hinaus erkannten wir ein Potenzial zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit durch Implementierung eines integrierten Systems in die Anlage, das die Produktivität erhöht und Ausfallzeiten verringert.“

– Gary Pitcaithly, Automation Manager, Hamilton City Council

The Connected Enterprise® verbessert Wasseranlagen

Sie müssen in der Lage sein, Daten aus einer gewerblichen oder kommunalen Wasseraufbereitungsanlage zu extrahieren. Überall in der Branche geht es um die Konvergenz von IT und OT. Haben Sie eine Vision, wie Sie Daten und neue Technologien verwenden können, um Ihren Betrieb zu verbessern? Unsere Vision ist The Connected Enterprise®. Jahrzehntelang haben wir unser Grundprinzip um eine einzige Plattform für Prozess- und Motorsteuerung, Sicherheit und Informationstechnologie herum aufgebaut. Diese Plattform verfügt einen Ethernet-Backbone mit Standardsicherheit. Die Kombination aus integrierter Steuerung und sicherer Kommunikation ermöglicht es, The Connected Enterprise Realität werden zu lassen. Das Rahmenkonzept lässt sich genau an Ihre Anforderungen anpassen. Es wird zu Ihrem Connected Enterprise und bietet Ihrem Wasserbetrieb:

  • Höhere Produktivität
  • Höhere Anpassungsfähigkeit
  • Höhere Nachhaltigkeit
The Connected Enterprise®
Main Image
Leistungsangebot
The Connected Enterprise®

The Connected Enterprise® führt Netzwerke auf Anlagen- und Unternehmensebene zusammen und verbindet Menschen, Prozesse und Technologien auf sichere Weise.

Mehr über unsere Fähigkeiten erfahren

Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.

Kontakt

Für Sie empfohlen

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: