Loading

DeviceNet-verbundene Produkte
Allen-Bradley

We offer a wide variety of DeviceNet™ Connected Products for your applications.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Wir bieten zahlreiche mit DeviceNet™-verbundene Produkte für Ihre Anwendungen an. Diese Produkte verfügen entweder über eine integrierte DeviceNet-Schnittstelle oder stellen die Verbindung zum DeviceNet-Netzwerk über ein optionales Kommunikationsschnittstellenmodul her. Wir setzen unsere Investitionen in DeviceNet mit Lösungen fort, die die Verdrahtung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung von DeviceNet vereinfachen.

  • Die Produktpalette reicht von Steuerungen, E/A und Bedienerschnittstellen über Antriebe bis hin zu Motorsteuerungs- und Energiemanagementprodukten.
  • Integrierte DeviceNet™-Verbindungstechnik für viele Produkte
  • Breites Spektrum an DeviceNet-Drucktasten, Signalgebern und Sensoren
  • Intelligente DeviceLogix™-Komponententechnologie bei ausgewählten Produkten
  • Verbindung eines PCs mit einem DeviceNet-Netzwerk über USB mit dem DeviceNet-Kabel
  • Schnittstelle von PCI-Bus und RS-232-C zu DeviceNet-Schnittstelle
  • Breites Produktsortiment von unseren Encompass™-Partnern verfügbar

Produkte

Zustandsüberwachung

  • Intelligente E/A-Module der Serie XM

E/A-Module

  • ArmorBlock Schutzeinrichtung-Sicherheits-E/A
  • ArmorBlock-E/A
  • Compact I/O
  • CompactBlock Guard-Sicherheits-E/A
  • CompactBlock I/O – umfasst Intelligente DeviceLogix-Komponententechnologie>
  • CompactBlock LDX I/O
  • ControlLogix I/O – unterstützt einzelne und redundante ControlNet-Medien
  • Integrierte E/A – umfasst Intelligente DeviceLogix-Komponententechnologie
  • MicroLogix-E/A-Erweiterung
  • POINT Schutzeinrichtung E/A-Sicherheit
  • Universal I/O

Antriebe

  • PowerFlex 4-Frequenzumrichter
  • PowerFlex 4M-Frequenzumrichter
  • PowerFlex 40-Frequenzumrichter – DeviceNet™-Netzwerkkonnektivität als Konfigurationsoption erhältlich
  • PowerFlex 40P-Frequenzumrichter
  • PowerFlex 400-Frequenzumrichter – DeviceNet™-Netzwerkkonnektivität als Konfigurationsoption erhältlich
  • PowerFlex 70-Frequenzumrichter
  • PowerFlex 700-Frequenzumrichter
  • PowerFlex 700S-Frequenzumrichter mit DriveLogix
  • PowerFlex 755-Frequenzumrichter
  • PowerFlex 7000-Frequenzumrichter
  • PowerFlex-Stromrichter

PanelView Plus-Grafikterminals

Ultra 3000-Mehrachsen-Servoantrieb

Motorsteuerung

  • Dezentrale Motorsteuerung
  • Elektronische E3- und E3 Plus-Überlastrelais
  • Elektronische Überlastrelais E1 Plus
  • Broschüre zu CENTERLINE 1500 Motor Control Center
  • Broschüre zu CENTERLINE 2100 Motor Control Center
  • Broschüre zu CENTERLINE 2500 Motor Control Center

Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur

  • USB zu ControlNet-Kabel
  • PCI-Bus zu ControlNet-Schnittstellen
  • RS-232-C zu ControlNet-Schnittstellen

Speicherprogrammierbare Steuerungen

  • CompactLogix 5370-Steuerungen
  • CompactLogix L4x und Compact GuardLogix L4xS-Steuerungen
  • CompactLogix L3x-Steuerungen
  • ControlLogix 5570-Steuerungen
  • MicroLogix-Steuerungen – Messaging
  • SLC 500-Steuerungen
  • SoftLogix-Steuerungen

Drucktaster und Signalisierungsgeräte

  • Control Tower-Warnleuchten
  • Vormontierte NEMA-30-mm-Stationen

Sensoren und Schalter

  • RightSight ClearSight RightSight-Sensoren zur Erkennung transparenter Objekte
  • Rohrförmige Sensoren aus Edelstahl der Serie 871TM
  • DeviceNet-Endschalter der Serie 802DN
  • DeviceNet-Multi-Turn-Magnet-Encoder der Serie 842D
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Netzwerksicherheit und Infrastruktur Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left DeviceNet-verbundene Produkte Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: