Loading

Netzwerksicherheit und Infrastruktur
Allen-Bradley

Wir bieten Netzwerk- und Sicherheitslösungen zur Verbindung Ihrer Automatisierungsprodukte untereinander und mit dem restlichen Unternehmen.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
HART (REIHE) - FÜR Prozessanwendungen
The HART (Highway Addressable Remote Transducer) protocol is a widely accepted standard for digitally enhanced communication with instrumentation within the process industries.
Foundation Fieldbus für Prozessanwendungen
The FOUNDATION Fieldbus standard provides the ability to distribute the control architecture throughout your facility.
DeviceLogix-Technologie
Unsere intelligente DeviceLogix-Komponententechnologie integriert Lösungsfunktionen in die E/A, Motorstarter, Drucktasten und andere Steuerungskomponenten und ermöglicht so eine dezentrale Steuerung mit höherer Leistung und zu geringeren Kosten.
DeviceNet-verbundene Produkte
We offer a wide variety of DeviceNet™ Connected Products for your applications.
Intelligente Maschinen mit ArmorBlock-E/A und IO-Link-Technologie bauen
Mit IO-Link-Sensoren The Connected Enterprise® realisieren
ControlNet-verbundene Produkte
We offer a wide variety of ControlNet™ products for your applications.
1788 ControlNet-Profibus-PA
Our Bulletin 1788 Redundant ControlNet™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.
1788 EtherNet/IP-DeviceNet
Our Bulletin 1788 EtherNet/IP™ to DeviceNet Linking Devices provide a fast and integrated solution for adding DeviceNet™ to a new, or existing system.
1788 EtherNet/IP-Profibus-PA
Our Bulletin 1788 Redundant EtherNet/IP™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.
1788 EtherNet/IP-Fieldbus
1788 4-Wege-Feldbus-Anschlusskasten
1788 ControlNet-Fieldbus
Our Bulletin 1788 Redundant ContolNet™ to FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device provides a fast and integrated solution for adding FOUNDATION Fieldbus devices to any Logix platform.
1788 6-Wege-Feldbus-Anschlusskasten
Our Bulletin 1788 6-way Intelligent Fieldbus Junction Box provides a fault-tolerant method for connecting field devices to a Profibus-PA or FOUNDATION Fieldbus (H1) network.
front view of 1756 Chassis-based Communication module
Chassisbasierende Kommunikationsmodule
Chassisbasierende Kommunikationsmodule unterstützen die Verbindungsherstellung und implementieren netzwerkbasierte Zugriffssteuerung für Anwender, Geräte und Netzwerke im 1756-Chassis.
SERCOS ZUR ACHSSTEUERUNG
SERCOS (Serial Real-time Communications System) is an internationally-approved communication standard for motion control (IEC 61491).
Data Highway Plus
The Data Highway Plus (DH+) network is a local area network designed to support remote programming and messaging between computers and controllers for factory-floor applications.
Universal Remote I/O (RIO)
Unser dezentrales E/A-Netzwerk ist ein Local Area Network (LAN), das für die Verbindung von Steuerungen mit dezentralen E/A-Chassis und zahlreichen intelligenten Geräten wie Bedienerschnittstellen sowie Frequenzumrichtern und Stromrichtern entwickelt wurde.
DH-485
Stratix 4300 Remote Access Router
Unser Stratix® 4300 Remote Access Router hilft beim Aktivieren von Konnektivität für dezentrale Systeme und Anwendungen.
Stratix 2000 Unmanaged Ethernet-Switches
Unsere Stratix® 2000 Unmanaged Ethernet-Switches sind optimal für kleine Steuerungsnetzwerke geeignet.
Stratix 8300 Schicht 3 Modular Managed
Die Produktion unserer Stratix® 8300 Layer 3 Modular Managed Switches der Serie 1783 wird eingestellt und sie werden nicht mehr zum Kauf erhältlich sein. Wir empfehlen, auf den Stratix 5800 High Performance Managed Switch zu migrieren.
On-Machine-Netzwerk-Verbindungsfähigkeit
Der ArmorStratix 5700-Managed Switch für den Industrieeinsatz ist eine zuverlässige, robuste Lösung für On-Machine-Anwendungen.
Industrielle Stratix 5800-Ethernet-Switches
Unsere Stratix® 5800 High Performance Industrial Ethernet Switches bieten Gigabit-Leistung und unterstützen Kupfer-, Glasfaser- und PoE-Erweiterungsmodule.
Eingebettete Switch-Produkte
Mit der Embedded Switch-Technologie werden gängige Ethernet-Switch-Funktionen zur Unterstützung von Anwendungen mit hoher Leistungsfähigkeit direkt in Ihre Hardware integriert, ohne dass eine zusätzliche Konfiguration erforderlich ist.
9300 NAT
Adapt your machines and say good-bye to complicated, costly and time-consuming changes with our NAT devices.
Stratix 8000 Modular Managed
Die Produktion unserer Stratix® 8000 Modular Managed Switches der Serie 1783 wird eingestellt und sie werden nicht mehr zum Kauf erhältlich sein. Wir empfehlen, auf den Stratix 5800 High Performance Managed Switch zu migrieren.
Einleitung in die Stratix 5400-Ethernet-Switches für den Industrieeinsatz
EtherNet/IP-verbundene Produkte
Wir bieten mehr als 4000 Automatisierungsprodukte für eine Vielzahl an Anwendungen an. Diese Produkte verfügen entweder über eine integrierte Netzwerkschnittstelle oder über ein optionales Kommunikationsmodul. Wir erweitern stetig unsere EtherNet/IP-Angebote um neue und innovative Produkte.
Stratix 5950 Security Appliance
Wie die meisten guten Dinge haben auch die Stratix® 5950 Sicherheitsanwendungen ein Ende. Diese Produkte werden eingestellt und ab dem 1. Januar 2024 nicht mehr zum Verkauf verfügbar sein.
Industrielle Stratix 5700-Switches
Unsere Stratix® 5700 Managed Industrial Ethernet Switches erfüllen Ihre Anforderungen für kleine Anwendungen bis hin zur IT-gerechten Integration in die werksweite Infrastruktur.
CIP Security-Proxy
Unserer CIP Security™-Proxy der Serie 1783 hilft Ihnen, die Sicherheit in Ihrem Steuerungssystem durch den Einsatz von EtherNet/IP-kompatiblen Geräten zu gewährleisten.
Stratix 2500 Lightly Managed Switches
Unsere Stratix® 2500 Lightly Managed Switches ermöglichen Netzwerkverbindungen in Bereichen, in denen herkömmliche, nicht verwaltete Switches keine Diagnose und Sicherheit bieten können.
Stratix 5410 für Industrieeinsatz
Unsere industriellen Stratix 5410 Verteiler-Switches bieten eine reine Gigabit-Plattform mit vier 10-Gigabit-Portoptionen und NAT-Funktionen (Network Address Translation) für Netzwerke, in denen hohe Leistung entscheidend ist.
ArmorStratix 5700 Industrial Ethernet Switches
Our ArmorStratix™ 5700 Industrial Ethernet Switches are discontinued and no longer available for sale.
Stratix 5400 Industrial Ethernet Switches
Our Stratix® 5400 Industrial Ethernet Managed Switches support layer 2 switching and layer 3 routing in a high-performance, all Gigabit platform.
Stratix 5200-Switch
Entdecken Sie die Funktionen der verwalteten industriellen Ethernet-Switches Allen-Bradley® Stratix® 5200. Diese flexible und anpassungsfähige Lösung kann in vielen Bereichen von Industrieanwendungen eingesetzt werden. Diese Switches verfügen über eine optimierte Integration mit der Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®-Software, die die Konfiguration und Überwachung vereinfacht. Die erweiterte Integration erleichtert die Inbetriebnahme und ermöglicht aussagekräftige Diagnosen. Auf die Stratix 5200-Switches upgraden, um alle Ihre industriellen Anforderungen zu erfüllen.
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Wir bieten Netzwerk- und Sicherheitslösungen zur Verbindung Ihrer Automatisierungsprodukte untereinander und mit dem restlichen Unternehmen. Wir unterstützen Sie bei der Wahl der besten Netzwerkarchitektur und geben Ihnen Tipps zur Konzipierung und Realisierung. Wir bieten eine Vielzahl an Geräten, Kommunikationsschnittstellen, physikalischen Medien und Verbindungsmöglichkeiten, damit Sie Ihr Steuerungssystem optimal nutzen können.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Netzwerksicherheit und Infrastruktur Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose