Loading

SERCOS ZUR ACHSSTEUERUNG
Allen-Bradley

SERCOS (Serial Real-time Communications System) is an internationally-approved communication standard for motion control (IEC 61491).
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren & filtern
CloseClose
Filtern & Verfeinern
Alle löschen
Sortieren nach Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ansicht Ergebnisse
Angezeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern & Verfeinern
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Objekte pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alle löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

SERCOS (Serial Real-time Communications System) ist eine international anerkannte Kommunikationsnorm für die Achssteuerung (IEC 61491). Dieses Kommunikationsnetzwerk ist für die serielle Hochgeschwindigkeits-Kommunikation standardisierter Daten im geschlossenen Regelkreis in Echtzeit über ein störfestes LWL-Kabel entwickelt worden. Wir unterstützen SERCOS mit Schnittstellen-Achssteuerungsmodulen, die eine SERCOS-Antriebsverbindung und -Steuerung für die ControlLogix®-Steuerung bereitstellen.

  • International anerkannter Kommunikationsstandard für die Achssteuerung (IEC 61491)
  • Entwickelt für serielle Hochgeschwindigkeits-Kommunikation standardisierter Daten im geschlossenen Regelkreis (in Echtzeit) über ein störfestes LWL-Kabel
  • SERCOS-Schnittstellenmodule für die Achssteuerung bieten SERCOS-Antriebskonnektivität und -Steuerung für die ControlLogix®-Steuerung
  • Folgende Antriebe werden von SERCOS unterstützt: Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000, und Ultra™ 3000 SERCOS-Servoantriebe
  • Weitere Produkte sind über unsere Encompass™-Partner erhältlich

Zusätzliche Informationen

Unser PartnerNetwork™ bietet komplementäre Produktlösungen für Produkte mit SERCOS-Konnektivität über das Encompass-Produktreferenzprogramm an. Sie können Produkte von branchenführenden Anbietern in Ihrer Region für Verbindungen mit der Rockwell Automation®-Architektur oder zur Verwendung mit anderen Produkten sortieren und filtern.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Netzwerksicherheit und Infrastruktur Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left SERCOS ZUR ACHSSTEUERUNG Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: