Loading

iTRAK – intelligente, lineare Antriebssysteme

Ein modulares und skalierbares Linearmotorsystem für mehr Flexibilität
Flexibles Transportsystem
  • iTRAK – intelligente, lineare Antriebssysteme
  • MagneMover Lite – intelligentes Förderbandsystem
  • QuickStick – intelligentes Förderbandsystem

iTRAK® revolutioniert die Möglichkeiten im Design von Verpackungs- und Fördertechnikanwendungen: das System kombiniert Linear- und Rotationsachsen zu einer flexiblen und vollständig integrierten Lösung. Das System kombiniert lineare Bewegungen und Drehbewegungen zu einer flexiblen und vollständig integrierten Achssteuerungslösung, damit Sie optimalen Nutzen aus Ihren Maschinen ziehen können.


Intelligentes Antriebssystem revolutioniert die Achssteuerung

Das intelligente lineare Antriebssystem iTRAK ist eine der innovativsten heute erhältlichen Achssteuerungslösungen. Dieses modulare und skalierbare System verfügt über einen Linearmotor. Dieses modulare und skalierbare Linearmotorsystem ermöglicht die unabhängige Steuerung mehrerer Mover auf geraden oder kurvenförmigen Bahnen. Rotierende Ketten, Riemen oder Getriebe gehören der Vergangenheit an. iTRAK ersetzt die Hardware durch einfache, effiziente Softwareprofile, die Geschwindigkeit und Flexibilität in der Automatisierung neu definieren.

Vorteile:

  • Höhere Produktionsgeschwindigkeiten – 50 % und mehr
  • Kürzere Stillstandzeiten durch schnelle Produkt- oder Formatwechsel
  • Kleinere Maschinen
  • Kürzere Produktionsläufe können dennoch rentabel sein
  • Geringerer Aufwand bei den regelmäßigen Wartungsvorgängen

Die linearen iTRAK-Antriebssysteme werden als iTRAK 5730 Small Frame und iTRAK Medium Frame angeboten, damit Sie die für die Anwendung benötigte Größenordnung wählen können.

Video
Das intelligente lineare Antriebssystem iTRAK Übersicht

Die intelligenten linearen Antriebssysteme iTRAK sind eine flexible, voll rückverfolgbare und äußerst skalierbare Lösung für eine intelligente Förderung. Sie können in verschiedenen Orientierungen, Geometrien und Konfigurationen eingesetzt werden und kombienieren sowohl unregelmäßige als auch kontinuierliche Bewegung. Sie sind leicht zu montieren und zu warten und verfügen über integrierte Sicherheit. 

Produktprofil der intelligenten linearen iTRAK-Antriebstechnologie
Main Image
Broschüre
Produktprofil der intelligenten linearen iTRAK-Antriebstechnologie

Die Zukunft lässt grüßen! Mit den intelligenten linearen iTRAK-Antriebssystemen sind Sie bestens gerüstet Weitere Informationen finden Sie im Produktprofil

Jetzt herunterladen
iTRAK: Das intelligente, lineare Antriebssystem
Main Image
Präsentation
iTRAK: Das intelligente, lineare Antriebssystem

iTRAK ist ein modulares, skalierbares Achssteuerungssystem, das die unabhängige Steuerung mehrerer magnetisch betriebener Mover auf einer Führungsschiene ermöglicht.

Weitere Informationen
Broschüre zur autonomen Förderwagen-Technologie
Main Image
Broschüre
Broschüre zur autonomen Förderwagen-Technologie

Erfahren Sie mehr über die neue Generation von Linearmotoren, die eine deutlich höhere Leistung als herkömmliche Förderbänder bieten.

Jetzt herunterladen

iTRAK 5730 Small Frame

iTRAK 5730 Small Frame

iTRAK 5730 Small Frame ist mit seinem reduzierten Platzbedarf für kleinere Maschinen konzipiert. Das 50-mm-Rastermaß eignet sich ideal für Primärverpackungsanwendungen, z. B. Schlauchbeutelverpackung, Horizontalkartonierung sowie Form-, Füll- und Verschließverpackung. Dank der geringen Baugröße lässt sich iTRAK 5730 nahtlos in die Systemarchitektur integrieren, wodurch Analysen für einen optimierten Energieverbrauch bereitgestellt, der Verschleiß von Teilen überwacht und Ausfallzeiten verringert werden können.

Zu den integrierten Sicherheitsfunktionen von iTRAK 5730 gehören Safe Torque-off und SS1 (sicherer Stopp 1) bei einer Sicherheitseinstufung gemäß SIL 3/Performance Level e. Sicherheitszonen erhöhen die Sicherheit, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen. Außerhalb der Sicherheitszone kann die Achssteuerung selbst nach einer Auslösung innerhalb der Sicherheitszone fortgesetzt werden. Zu den Leistungsmerkmalen gehören:

  • Minimaler Abstand der Mover: 50 mm
  • Bearbeitungsdurchmesser: 420 mm
  • Diagonale: 130 mm
  • Kräfte: 100 N Spitze, 36 N kontinuierlich
  • Geschwindigkeit: max. 5 m/s
  • Nutzlast: max. 4 kg, mehr bei geringer Drehzahl
  • Positionsregelkreisrate: 250 µs
  • Wiederholbarkeit: +/–0,01 mm
  • Maximale Systemgröße: 64 logische Abschnitte, 128 Mover
  • Schienenmaterial: Edelstahl
  • Schutzart: IP66 mit Innenabdeckung

Bewegen Sie sich – mit dem iTRAK Small Frame Starter Kit!

Sie möchten testen? Mit dem iTRAK 5730 Small Frame-Starter-Kit ist das Testen vor der Implementierung ganz einfach. Testen Sie mit diesem Plug-and-Play-Kit die intelligenten linearen iTRAK-Antriebssysteme noch vor der Neugestaltung von Maschinen. Starter-Kits sind in zwei Größen erhältlich:

  • Klein: gerade Führung (600 mm) mit 5 Movern
  • Groß: gerade Führung (1200 mm) mit 10 Movern

Elemente des Bedienfelds:

  • Compact GuardLogix®-Steuerung, 5069-L3100ERMS2
  • Sicherheits-E/A, 5069-IB8S, 5069-OB16
  • iTRAK-Netzteil, 2198T-W25-ER
  • Kinetix® 5700-DC-Busversorgung, 2198-P031
  • Kinetix 5500-Netzfilter, 2198-DB20-F
SAP-Materialnummer oder KMAT-Nummer Marketingbeschreibung Technische Beschreibung Katalogzeichenkette 1
PN-585036 iTRAK 5730-Starter-Kit, klein iTRAK 5730-Starter-Kit, klein, gerade Führung (600 mm), 5 Mover, mit Bedienfeld 2198T-SK-06-05
PN-585037 iTRAK 5730-Starter-Kit, groß iTRAK 5730-Starter-Kit groß, gerade Führung (1 200 mm), 10 Mover, mit Bedienfeld 2198T-SK-12-10

iTRAK Medium Frame

iTRAK Medium Frame ist für größere Systeme konzipiert. Es kann 100 m Länge abdecken und 250 Mover umfassen. Es ist für Anwendungen mit höheren Nutzlasten wie bei der Automobilmontage und für Verpackung schwerer Produkte geeignet. Zu den Leistungsmerkmalen gehören:

  • Mindest-Rastermaß: 66 … 75 mm
  • Bearbeitungsdurchmesser: 600 mm
  • Diagonale: ca. 250 mm
  • Geschwindigkeit: max. 5 m/s
  • Nutzlast: bis zu 40 kg
  • Positionsregelkreisrate: 1 … 2 ms
  • Wiederholbarkeit: +/–0,03 mm
  • Maximale Systemgröße: 256 Abschnitte, 250 Mover
  • Schienenmaterial: Werkzeugstahl
  • Schutzart: IP65
iTRAK Medium Frame

Kräfte per Motormodulgröße

* Höchstkraft; Dauerkraft: 46 … 417 N
Motormodul Mover-Magneten
50 mm 100 mm 150 mm
50 mm 88 N* 185 N* 265 N*
100 mm 176 N* 370 N* 529 N*
150 mm 265 N* 555 N*  793 N*

* Höchstkraft; Dauerkraft: 46 … 417 N

Möchten Sie erfahren, wie die flexible Transporttechnologie intelligentere Bewegung ermöglicht?
Kontakt

Ressourcen

Informieren Sie sich über die Software, Firmware, Dokumente und Schulungen, die Sie benötigen, um Ihre Investition in flexible Transportsysteme optimal zu nutzen.

Firmware und Software

iTRAK-Produkte und -Downloads

Tools

  • Application Code Manager
  • Anwendungscodebibliotheken
  • Simulationssoftware Emulate 3D
  • iTRAK-Zeichnungen in Motion Analyzer

Technische Unterlagen

Technische Dokumente des intelligenten Förderbandsystems von iTRAK anzeigen

Schulung zur MagneMotion-Technologie
Rockwell Automation am 16. August 2017 in Cleveland, Ohio.
Überblick
Schulung zur MagneMotion-Technologie

Maximieren Sie das Potenzial der flexiblen Transporttechnologie durch umfassende Schulungskurse.

Weitere Informationen

iTRAK – Bahnbrechende neue Möglichkeiten
Main Image
Präsentation
iTRAK – Bahnbrechende neue Möglichkeiten

Sich ändernde Kundenanforderungen zwingen Sie dazu, kleinere Produktionsläufe zu liefern, die schnellere Produktionsläufe und höhere Flexibilität erfordern.

Jetzt ansehen

Modernisieren Sie die Maschinenkonstruktion

Das intelligente, lineare Antriebssystem iTRAK revolutioniert die Maschinenkonstruktion. Sehen Sie, wie sich die Maschinenkonstruktion von mechanischen zu elektronischen Laufwellen und schließlich zur unabhängigen Maschinentechnologie weiterentwickelt hat. Dieses Video zeigt, wie sich kontinuierliche und intermittierende Achssteuerung, Achssteuerung mit Direktantrieb und leistungsstarke Servosteuerung kombinieren lassen. So kann der Durchsatz erhöht, die Umrüstungszeit verkürzt und die Gesamtmaschinengröße reduziert werden.


Teil einer sichereren Maschine

Die flexible Transporttechnologie ist ein großartiger Ausgangspunkt bei der Entwicklung einer sichereren Maschine. Diese Technologie steuert jeden Förderwagen – mit integriertem Kollisionsschutz oder vorprogrammierten Bibliotheken – unabhängig, um Schäden an Produkten zu verhindern. Die Segmentierung der Führungsschiene ermöglicht das Festlegen von Sicherheitszonen auf Basis Ihrer Sicherheitsprodukte oder der integrierten Sicherheitsfunktionen flexibler Transportsysteme. Wir kombinieren Sicherheit und Produktivität, um eine neue Ebene zu erreichen.

Maschinensicherheit
Maschinensicherheit
Leistungsangebot
Leistungsangebot
Maschinensicherheit
Machine safety that actually improves productivity and performance, protects personnel and enables the Connected Enterprise. Adopting a holistic approach to machine safety leveraging Smart Devices achieves significantly higher OEE.
Mehr über unsere Lösungen erfahren

iTRAK ist die Lösung für Ihre Herausforderungen im Bereich der Fertigung

Cama Group verwendet das iTRAK-System
Main Image
Präsentation
Cama Group verwendet das iTRAK-System

Sehen Sie sich dieses Beispiel der CAMA CL175 der Cama Group im Einsatz mit dem iTRAK-System von Rockwell Automation an.

Jetzt ansehen
iTRAK hilft, die Umrüstzeiten um bis zu 50 % zu verkürzen
Main Image
Anwenderbericht
iTRAK hilft, die Umrüstzeiten um bis zu 50 % zu verkürzen

Optima und Intigena erkennen die Vorteile von iTRAK in Verbindung mit der modernen, flexiblen Integrated Architecture-Lösung von Rockwell Automation. Die Umrüstzeiten verkürzen sich um bis zu 50 %.

Jetzt lesen
iTRAK bewältigt Herausforderungen beim Durchsatz
Main Image
Anwenderbericht
iTRAK bewältigt Herausforderungen beim Durchsatz

Lotte Wedel beauftragte ECONO-PAK mit der Entwicklung einer Verpackungsmaschine, die die Handhabung von verschiedenen Verpackungsformaten und Produktmengen optimieren sollte.

Jetzt lesen
Verbesserung der Produktivität und des Befestigungsmaßes mit iTRAK
Main Image
Anwenderbericht
Verbesserung der Produktivität und des Befestigungsmaßes mit iTRAK

Da variable Abstände, höhere Geschwindigkeit und größerer Durchsatz den Kern einer neuen Montagemaschine bilden, wandte sich Maga Active an Rockwell Automation und seiner innovativen iTRAK®-Technologie.

Jetzt lesen

iTRAK 5730 Small Frame

Benötigen Sie eine individuelle Lösung?

Intelligente lineare iTRAK-Antriebssysteme können nach Kundenwunsch gefertigt werden. Beispiele für kundenspezifische Lösungen:

  • Flüssigkeitsgekühlte Motormodule
  • 45°- und 135°-Kurven
  • Mover mit hoher Nutzlast
  • Kurven mit großem Radius
  • Und mehr!
Individuelle Lösungen – Kontakt

Bleiben Sie mit unseren auf Anforderung verfügbaren Webinaren auf dem aktuellen Stand

Einführung zur flexiblen Transporttechnologie
Main Image
Webinar
Einführung zur flexiblen Transporttechnologie

Keine Getriebe, keine Riemen, keine Ketten – es gibt bessere Möglichkeiten

Webinar anzeigen
Einführung zu Roboterlösungen
Main Image
Webinar
Einführung zu Roboterlösungen

Wollten Sie schon immer eine integrierte Roboterlösung mit Rockwell Automation® anbieten? Diese Reihe dient als Einführung und demonstriert den Wert einer vollständig integrierten Lösung.

Webinar anzeigen
Kosten reduzieren und Flexibilität steigern – mit flexibler Transporttechnologie in der Life Sciences-Automatisierung
Main Image
Webinar
Kosten reduzieren und Flexibilität steigern – mit flexibler Transporttechnologie in der Life Sciences-Automatisierung
Webinar anzeigen
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Sie benötigen Unterstützung im Bereich der intelligenten linearen iTRAK-Antriebssysteme?

Kontakt
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Flexibles Transportsystem
  5. Chevron LeftChevron Left iTRAK – intelligente, lineare Antriebssysteme
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: