Loading

Flexibles Transportsystem

MagneMotion- und iTRAK-Technologie ermöglicht bessere Bewegung
Flexibles Transportsystem
  • iTRAK – intelligente, lineare Antriebssysteme
  • MagneMover Lite – intelligentes Förderbandsystem
  • QuickStick – intelligentes Förderbandsystem

Die flexible Transporttechnologie ist ein neues Linearmotorkonzept. Herkömmliche Förderbänder beruhen auf Getrieben, Ketten und Riemen. Die flexible Transporttechnologie nutzt Magnete zur präzisen Bewegungssteuerung mit reibungslosem Antrieb. Das Ergebnis: weniger Teile zu warten, reduzierter Energieverbrauch und die Möglichkeit, Lasten schnell zu starten oder anzuhalten, ohne die Kontrolle zu verlieren oder Teile zu verschleißen.


Steigern Sie Ihre Produktion

Flexibles Design und schnelle Umrüstung

Kunden wünschen sich mehr Optionen und maßgeschneiderte Produkte. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, müssen Maschinen flexibel und leicht umrüstbar sein. Glücklicherweise haben wir da die richtige Lösung. Gebogene oder gerade Führungsabschnitte lassen sich endlos kombinieren, um Ihre Design- und Platzanforderungen zu erfüllen. Und nach der Erstellung sind Umrüstungen so einfach wie das Auswählen eines anderen softwarekonfigurierten Bewegungsprofils.

Reduzieren Sie Engpässe und steigern Sie die Produktion: Jeder Förderwagen im System ist eine eigene intelligent gesteuerte Bewegungsachse. Das bedeutet, dass die Förderwagen beschleunigt oder verlangsamt werden können, je nachdem wo sich andere Förderwagen im System befinden. Das System verfolgt außerdem, was in jedem Förderwagen transportiert wird, sodass für die Sortierung keine Verlangsamung erforderlich ist. Das Ergebnis? Weniger Engpässe und höhere Produktion.

Egal ob Sie Material innerhalb einer Maschine oder von einem zum anderen Ende Ihrer Einrichtung transportieren: Mit der autonomen Förderwagen-Technologie können Sie diese Prozesse optimieren. Unsere Motoren und Förderwagen entsprechen alle IP65 oder höher und sind modular aufgebaut. Dies macht sie zu einer ausgezeichneten Wahl für zahlreiche Anwendungen. Sie sind als individualisierte, vollständig montierte Einheit, als individuelle Komponenten oder als Kombination aus maßgeschneiderten Teilen und Standardteilen erhältlich. So erhalten Sie nur genau das, was Sie tatsächlich benötigen.

Erfahren Sie mehr über unsere iTRAK- und MagneMotion®-Produktreihen von autonomen Förderwagen.

iTRAK – intelligente, lineare Antriebssysteme
Hardware
iTRAK – intelligente, lineare Antriebssysteme

iTRAK revolutioniert die Entwicklung und Herstellung von bahnbasierten Bewegungssteuerungen für Verpackungs- und Fördertechnik, weil es lineare und rotierende Bewegungen kombiniert.

Erste Schritte
MagneMover LITE – intelligentes Förderbandsystem
Hardware
MagneMover LITE – intelligentes Förderbandsystem

MagneMover® LITE ist ein intelligentes und kostengünstiges Transportsystem, das speziell für den schnellen und effizienten Transport leichter Lasten entwickelt wurde.

Erste Schritte
QuickStick – intelligentes Förderbandsystem
Hardware
QuickStick – intelligentes Förderbandsystem

QuickStick® ist ein intelligentes Förderbandsystem, das den Durchsatz erhöht und die Gesamtbetriebskosten senkt.

Erste Schritte

Wie kann das flexible Transportsystem Ihnen helfen?

Warum der Transport mit autonomen Wagen eine intelligente Lösung darstellt
Main Image
Blog
Warum der Transport mit autonomen Wagen eine intelligente Lösung darstellt

Die flexible Transporttechnologie bietet hohe Leistung und Flexibilität in kritischen Transfersystemen für die Automobilfertigung.

Jetzt lesen
KUKA meistert Automobilproduktion mit flexibler Transporttechnologie (ICT)
Main Image
Anwenderbericht
KUKA meistert Automobilproduktion mit flexibler Transporttechnologie (ICT)

KUKA hat die Standardautomatisierungssysteme in Automobilwerken ausgewertet und die Gelegenheit erkannt, ein System zu schaffen, das flexibel, effizient und kostengünstig ist.

Jetzt lesen
Broschüre zur autonomen Förderwagen-Technologie
Main Image
Broschüre
Broschüre zur autonomen Förderwagen-Technologie

Erfahren Sie mehr über die neue Generation von Linearmotoren, die eine deutlich höhere Leistung als herkömmliche Förderbänder bieten.

Jetzt herunterladen
Loading

Industrielösungen

Durch Globalisierung und intensiven Wettbewerb müssen die Fertigung und die industriellen Prozesse so effizient und wirtschaftlich wie möglich sein, um Produkte gleichbleibender Qualität zu liefern, die individuell auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten sind.

Automobilindustrie

Um in der Automobilfertigung an der Spitze zu bleiben, müssen Sie Agilität, eine genaue Steuerung der Prozesse und Sicherheit in Ihre Produktionsstraßen integrieren. Mit unseren Lösungen können Sie die Automatisierung auf die nächste Stufe heben.

Mit unseren modularen, intelligenten Förderbandsystemen können Sie mehrere Automodelle auf derselben Linie montieren und so die Zykluszeiten beschleunigen und Kosten reduzieren und gleichzeitig den Autokäufern die gewünschten Anpassungen liefern.

Weitere Informationen
Lebensmittel und Getränke

Erfolg in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie lässt sich heute nur mit hoher Produktqualität und -konsistenz in Verbindung mit Flexibilität erzielen. Mehr Flexibilität bedeutet mehr Optionen basierend auf Profiländerungen.

Mit unseren intelligenten Förderbandsystemen können Sie den Durchsatz und die Effizienz steigern, und das bei niedrigeren Gesamtbetriebskosten als bei herkömmlichen Automatisierungssystemen.

Weitere Informationen
Haushalt und Körperpflege

Produkte und Verpackungen werden immer individueller, um den sich ändernden Verbraucherwünschen zu entsprechen. Gleichzeitig müssen Durchsatz und Nachhaltigkeit der Produktion erhalten bleiben oder gesteigert werden.

Unsere intelligenten Förderbandsysteme verschaffen Ihnen den entscheidenden Vorteil in der Haushalts- und Körperpflegebranche, indem Sie als agiler, leistungsfähiger Hersteller eine schnellere Produktentwicklungs- und Produkteinführungszeit erzielen.

In der Anlage oder Produktionsumgebung bedeutet das, dass die Ausrüstung modern, datenreich, schnell und leicht bedienbar sein muss. Wenn es darum geht, Lasten zu transportieren und zu positionieren, ist MagneMotion die richtige Lösung.

Weitere Informationen
Life Sciences

Intensiver Wettbewerb und höhere Produktionsanforderungen setzen Hersteller in der Life-Sciences-Industrie unter Druck. Mit intelligenten Förderbandsystemen können Sie die Serialisierung vereinfachen, um die Qualität jedes auf dem Förderband transportierten Teils besser zu verfolgen.

Die flexible Transporttechnologie erleichtert den Transport kleiner, leichter Lasten. Das System ist außerdem sauberer als herkömmliche Förderbänder. Weniger sich bewegende Teile und das reibungsfreie Design bedeuten weniger Partikelanhäufung.   Zudem ist MagneMover LITE ein trockenes System, sodass Sie sich keine Sorgen um Abschmiergeräte machen müssen.

Weitere Informationen
Fördertechnik

Unsere flexible Transporttechnologie kann die Fördertechnik wesentlich verbessern. Jeder Förderwagen bewegt sich autonom und präzise und unterstützt einen großen Gewichtsbereich. Dank Track and Trace wird die Sortierung erleichtert, wissen Sie immer, wo sich jedes Paket befindet, und können Sie Artikeln Priorität einräumen. Außerdem werden Sie Durchsatzsteigerungen feststellen. Das reibungsfreie Design der autonomen Förderwagen ermöglicht ein schnelleres Beschleunigen und Bremsen. Außerdem wird die Dichte der Linie erhöht, indem der Raum zwischen jedem Paket minimiert wird.

Weitere Informationen
Möchten Sie erfahren, wie die flexible Transporttechnologie intelligentere Bewegung ermöglicht?
Kontakt
Eine effizientere Produktivität Ihrer Anlagen ermöglichen

Bewältigen Sie die heutigen Herausforderungen mit Transparenz, Automatisierung und Digitalisierung und verbessern Sie nachhaltig Ihre Produktion.

Entdecken Sie Resultate, die zählen
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Flexibles Transportsystem Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose