ArmorStratix 5700-Ethernet-Schalter für den Industrieeinsatz
Ethernet-Schalter ArmorStratix™ 5700 für den Industrieeinsatz sind eine zuverlässige, robuste maschinennahe Lösung für Netzwerke in extremen Umgebungen. Dieses Layer 2 Managed Switch ist gemäß IP67 klassifiziert für Staub- und Spritzwasserschutz und eignet sich ideal für Einsätze, bei denen weit verteilte Anwendungen erforderlich sind.