ArmorBlock-E/A-Module
Unsere ArmorBlock®-E/A-Module der Serien 1732D und 1732E sind kostengünstige, robuste E/A-Produkte für den On-Machine-Einsatz. Diese Module können an einer Maschine in der Nähe von Sensoren und Aktoren angebracht werden. Dies sorgt für kürzere Kabelwege in der Automobilindustrie, in der Fördertechnik und bei der Hochgeschwindigkeitsverpackung. Diese Module sind für DeviceNet®- und EtherNet/IP™-Netzwerke verfügbar und eignen sich für den Einsatz in Schweißanwendungen und Roboterperipherieanwendungen wie EOAT (End Of Arm Tooling).