POINT I/O-Module
Die POINT I/O™-Module der Serie 1734 eignen sich ideal für Anwendungen, die hohe Flexibilität bei niedrigen Gesamtkosten erforderlich machen. Dank der Skalierbarkeit der E/A (1 bis 8 Punkte) können Sie genau die E/A wählen, die Sie benötigen. Das kompakte Design erleichtert die Installation in Bereichen mit wenig Schaltschrankplatz. Zu der Produktreihe zählen die POINT Guard I/O™-Sicherheits-E/A-Module, die nebeneinander in einem POINT I/O-Standardsystem eingesetzt werden können. Die Netzwerk-Verbindungsfähigkeit wird durch ControlNet™, DeviceNet™, EtherNet/IP™ und andere offene Netzwerke sichergestellt. Einige Module sind mit der Technologie intelligenter DeviceNet™-Komponenten ausgestattet, die kostengünstige Lösungsfunktionen in Ihre E/A integriert und die Zeit zwischen Erkennung und Betätigung verkürzt.