Loading

Risikomanagement

Schützen Sie Mitarbeiter, Gewinne und geistiges Eigentum
Risikomanagement hero image
The Connected Enterprise
  • Operational Intelligence
  • Produktivität
  • Risikomanagement
  • Ressourcen

Arbeitsschutz, Produktqualität und Alterung der Anlagen sind ständige Herausforderungen. Gleichzeitig können Sicherheitsbedrohungen die Kontrollsysteme stören, neue Sicherheitsrisiken schaffen und Ihr geistiges Eigentum gefährden.

Indem Sie ein industrielles Risikomanagement in die Strategie für Ihr Connected Enterprise implementieren, können Sie diese Risiken eindämmen und sowohl Ihre Anlagen als auch Ihre Unternehmensmarke schützen.


Risiken an der Wurzel packen

Gehen Sie Probleme dort an, wo sie entstehen – in der Infrastruktur

Das industrielle Risikomanagement sollte sich auf die Bereiche beziehen, in denen Mitarbeiterunfälle, Verstöße gegen die Datensicherheit, Produktreklamationen und andere Vorfälle ihren Ursprung haben. In vielen Fällen ist dies die industrielle Automatisierungsinfrastruktur.

Zu den vier wichtigsten Bereichen für das Risikomanagement zählen:

  • Veralterung von Anlagen: Modernisieren Sie Ihre Steuerungs- und Informationssysteme, um Ausfallzeiten zu verringern, die Compliance zu stärken sowie für Qualität und Sicherheit zu sorgen.
  • Qualität: Nutzen Sie die in einem Connected Enterprise verfügbaren Daten, um das Qualitätsmanagement zu verbessern und gesetzliche Anforderungen einzuhalten.
  • Sicherheit: Folgen Sie den führenden Herstellern, und gehen Sie das Thema Sicherheit in den drei zentralen Bereichen Kultur, Compliance und Kapital an.
  • Schutz: Verfolgen Sie ein umfassendes Sicherheitskonzept als Schutz gegen aktuelle und zukünftige Bedrohungen.
Risiken bei der Wurzel fassen
Main Image
Whitepaper
Risiken bei der Wurzel fassen

Finden Sie in unserem eBook heraus, wie Sie Herausforderungen beim industriellen Risikomanagement innerhalb Ihrer Automatisierungsinfrastruktur angehen.

Jetzt herunterladen

Sicherheit durch Schutz
Main Image
Whitepaper
Sicherheit durch Schutz

Erfahren Sie in unserem Whitepaper, wie Sie durch Sicherheitsfunktionen für mehr Schutz sorgen können, indem Sie industrielles Risikomanagement für Ihr Connected Enterprise einführen.

Jetzt herunterladen

Industrielles Risikomanagement im Informationszeitalter

Sicherheit durch Schutz

Industrielle Sicherheitsrisiken bedrohen nicht nur geistiges Eigentum, den Betrieb und die Produktqualität. Sie gefährden auch die Sicherheit von Mensch und Umwelt. Sie gefährden auch die Sicherheit von Mensch und Umwelt. Darüber hinaus können manipulierte oder unterbrochene Systeme die Nahrungs- Medikamenten-, Wasser- und Energieversorgung der kompletten Bevölkerung bedrohen.

Durch die Integration von Sicherheitsfunktionen in ein Connected Enterprise und die Beachtung wichtiger Schritte können Sie Sicherheitsrisiken bewerten, einordnen und mindern.

Weitere Informationen über industrielle Sicherheit Informationen zur hohen Sicherheit von The Connected Enterprise

Wachsender Bedarf an Rückverfolgbarkeit und Serialisierung

Compliance und verbessertes industrielles Risikomanagement

Neue Vorschriften sollen Lieferketten stärken und die Rückverfolgbarkeit von Produkten verbessern. Lebensmittel-, Pharma- und Metallunternehmen müssen so Lösungen für Serialisierung und Rückverfolgbarkeit umsetzen.

Ein ganzheitliches Serialisierungssystem kann diese Anforderungen erfüllen. Es sorgt für eine nahtlose gemeinsame Verwendung von Daten innerhalb der Lieferkette und für Rückverfolgbarkeit bis hinab auf die Ebene marktfähiger Produkte. Ein Serialisierungs- oder Track-and-Trace-System bietet außerdem weitere geschäftliche Vorteile für ein Connected Enterprise. Reverse Logistik z. B. kann dazu beitragen, schneller auf Produktrückrufe zu reagieren, und sie bietet wertvolle Daten für bessere Vorhersagen.

Pharmazeutische Serialisierung
Main Image
Branche
Pharmazeutische Serialisierung

Wir bieten eine ganzheitliche Serialisierungslösung für die Herausforderungen von Herstellern im Zusammenhang mit Automatisierung, MES und ERP bis hin zur Cloud.

Entdecken Sie unser Branchen-Know-how

Risiken wachsam im Blick behalten

Digitalisierung des industriellen Risikomanagements für mehr Sicherheit

Machen Sie sich Sorgen um die Cyber-Sicherheit in einem Connected Enterprise? Dann vergessen Sie nicht, dass viele Organisationen ältere Technologien einsetzen, die Daten an ungeschützte Automatisierungssysteme senden. Wenn dann die Anzahl verbundener Geräte steigt, haben Hacker automatisch mehr Zugangspunkte zum System. Mit The Connected Enterprise bekommen Sie dieses Risiko in den Griff und sorgen für mehr Sicherheit.

Mit intelligenteren Technologien lässt sich auch der Schutz eines Connected Enterprise gewährleisten. So sind zum Beispiel lernfähige Geräte in der Lage, sich selbst zu überwachen und bei einem Leistungsproblem die Mitarbeiter zu warnen. Mobile Terminals können dafür sorgen, dass Mitarbeiter einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu den Anlagen wahren. Und integrierte Intelligenz schützt die Produktintegrität und trägt zum Verbraucherschutz bei.

Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.

Kontakt

Für Sie empfohlen

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Risikomanagement Chevron RightChevron Right