我們的改良式 Allen‑Bradley® 工業控制產品組合範圍廣泛,從預先包裝硬體到客製化面板都有,適用各種產業。每個解決方案都可幫您加快產品上市時間,並降低設計、研發和交付機器的整體成本。
產品更多,選擇更廣,速度更快
真正的客戶服務是以您的目標為主提供服務
您不需要耗費數週等待工業控制產品依您的需要完成改良,我們的供應策略可在最短的總訂單循環時間內,完成設計、開發以及交付。
不管是提供單一產品或組裝改良,我們的目標是以個人化的標準,提供最接近客戶需求的解決方案。
從估價到交付,皆為單一服務窗口
- 標準與改良產品的單一服務窗口
- 可依客戶特化的產品彈性
- 重複性客戶需求的小型專案
- 品質與交付的一致效能
供電、保護及監測
Allen‑Bradley 配電盤可於工廠任何一處提供三相電力。我們完整組裝且可客製的面板,可控制、供電並保護主要應用程式。
- UL 891 列名正面不帶電配電板
- 工廠分散式配電
- 按鈕開關組件
- 主斷路器達 1200 A
- 分支斷路器達 250 A