Loading
個案研究 | 數位轉型思維領導地位

Norbord 數位轉型提升生產力

人員優先方法讓員工更充分瞭解銑床操作。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
建築中的建築結構

Norbord 就和許多製造商品的廠商一樣,需要精準控制製程及平台,以便簡化設備監控,並加速制定更明智的決策。

Norbord 是全球最大的定向纖維板(OSB)製造商,一向秉持齊頭並進及重點營運的原則,目前正與許多全球製造營運一樣面對類似挑戰:

  • 片段化的營運資料及手動資料處理作業,讓公司難以將資料脈絡化,並從中獲取價值
  • 由公司自行開發且並未連線的工廠應用程式
  • 嚴格的預防性廠房維護

Norbord 選擇邁向數位化以運用營運資料,找出解決方案協助提升生產力、降低可控制成本、實現高價值活動,並提升上下游工作流程的透明度。 


Norbord 預見能克服流程限制並將日常作業自動化的更好方法。


簡化數位轉型過程

Norbord 與 Rockwell Automation 攜手合作,處理現實業務的各種問題,並以更全面的觀點探討完整過程;Rockwell Automation 提供深度專業知識及宏觀思維,掌握其中的可能機會並加以實現。

對 Norbord 而言,Rockwell Automation 的服務及解決方案能力,是數位轉型不可或缺的一部分。Rockwell Automation 在每個轉型階段都主動合作及支援,範圍涵蓋參與諮詢、分析實作、基礎設施準備度評估乃至於支援服務,實現持續進步的發展過程。

這樣深入的領域專業知識,以及主動領導提供技術的方式,遍佈整個 Rockwell Automation 合作夥伴生態系統之中,因此能夠提供 FactoryTalk InnovationSuite™ 這類的產品方案;該方案由 PTC 提供技術支援,此外還有其他創新成果,協助加速整合 OT 及 IT 系統。

以先導設備開始起步

Norbord 數位轉型以先導銑床開始起步,目標是大幅提升整體設備效率(OEE)、減少品質相關問題,並詳細掌握個別產品的成本及配方結構。

Norbord 控制、自動化與技術部門總監 Teja Schubert 表示:「我們需要更充分瞭解、更深入洞察,並取得更精細的資料,以瞭解銑床實際的運作情形。我們也需要能夠加速處理此項資訊,最好是能即時處理,並去除在系統之間轉移資料進行處理的文書作業。」

公司團隊與 Rockwell Automation 合作打造數位解決方案組合,並向員工募集意見,協助確保數位解決方案能夠提供價值,以及相關可靠的輸出資訊,協助人員更快獲得更深入的見解。

解決方案的主要要素包括數位線程,將過去整體營運中孤立的資料及分析來源連結在一起,以提供全方位見解;此外生命週期服務則顯示所需項目,以便讓投資及分析能力發揮最高效益。

數位轉型在先導銑床加速創新、實現最高的工作人力生產力,並打造最佳化營運,其中創造價值的方式如下:

  • 製造執行系統(MES),將整合生產的重點放在防錯及資料完整性
  • 整體設備效率搭配進階機器學習根本原因分析(RCA),將重點放在停機時間
  • 模型預測控制(MPC)解決方案,重點是生產率及變化、提升產量,以及在乾燥製程中加強濕氣控制
  • 個人化儀表板或所謂的單一虛擬管理介面,結合多個系統的多項資料來源,打造脈絡化及相關的檢視內容

先導專案完成後,讓 Schubert 與團隊充滿信心,能夠將數位轉型推廣到公司其他的 OSB 銑床。

Schubert 表示:「數位轉型可說是企業以人為本的強大範例,展現企業如何因應員工需求、建構恢復力及調整能力,並創造成長契機。」

主題: Digital Transformation FactoryTalk InnovationSuite

數位轉型是一段真正的旅程,而不僅是單一、分散的片刻 – 因此組織必須立即採取行動,並在數位差異擴大之前踏上這段旅程。


主題: Digital Transformation FactoryTalk InnovationSuite

多銑床多層級轉型

Norbord 最早在先導銑床實施的數位解決方案為 FactoryTalk Analytics for Devices 工業資訊裝置。這款裝置可取得裝置健康狀況資訊進行評估,向使用者群組警示可能發生的特定事件。

裝置也能發現員工可能未加留意的裝置健康狀態細微變化,事先掌握嚴重問題的前兆。這有助於讓銑床由原本的被動維護,轉變為預測性或狀況導向的維護作業。

這款裝置整合至整體系統中,協助在與製程資訊相關的情況下運用裝置健康狀態資訊、延伸通知,並整合實現自動化的工序建立。

Schubert 表示:「我們不必試圖跟上製程腳步,看著 12 台螢幕留意是否有燈號熄滅,這整個程序能夠告知是否出現變動。而系統知道誰真正需要該項資訊,會傳送簡訊至行動裝置通知適當的使用者群組。」

雖然先導銑床提升效率及生產力,簡化設備的監控方式,並使用更妥善的資料制定更明智的決策,但是在各個銑床實作這項解決方案,需要升級基礎設施、分析系統、軟體及遠端作業。

Schubert 表示:「除了產生大量資料以外,我們的客製化系統很難獲得支援,也無法承受組織日漸成長的資料需求及處理資料需求。我們尋求機會提升效率,並瞭解需要檢視涵蓋所有銑床的整個程序,而不是只有製造本身。」

以人為本的方法

先導銑床的初期成果,顯示每項工作流程都出現長足進步:提升整體設備效率及運作時間、減少品質相關問題,以及更理想的產品成本與配方結構。

數位轉型需要員工做出調整,配合使用不熟悉的全新技術,而 Rockwell Automation 就此為員工提供支援。

Schubert 解釋:「我們運用 Rockwell Automation 及其合作夥伴與創新專屬團隊的各種能力,持續尋求更新更理想的解決方案,而各項技術則協助我們以現代化的人本方式處理資料、控制及報告。」

他補充表示:「我們發現 Rockwell Automation 小組在設計儀表板方面具有豐富經驗,並在設計時考量我們員工的需求。我們需要操作員和銑床經理都能使用的功能,讓資訊更加可靠相關;我們很欣賞總是以員工需求為優先的處理方式。」

FactoryTalk InnovationSuite 及單一虛擬管理介面方法將一切結合在一起,涵蓋整體設備效率、製造執行系統、模型預測控制及根本原因分析等各項資料,讓操作員及銑床經理能在需要時檢視及使用。


我們運用 Rockwell Automation 及其合作夥伴與創新專屬團隊的各種能力,持續尋求更新更理想的解決方案,而各項技術則協助我們以現代化的人本方式處理資料、控制及報告。

 
Teja Schubert
Norbord 控制、自動化與技術部門總監

主題: Digital Transformation FactoryTalk InnovationSuite

生產訂單管理

實作的關鍵之一為 FactoryTalk® ProductionCentre 製造執行系統。這項系統可以規範製造製程的協調事宜,並與工廠分享生產訂單資訊。系統也能記錄能源和原材料等成本輸入項目,協助更深入檢視製程的執行效率,並瞭解是否達到預期獲利。

整個程序的合作夥伴

Schubert 表示:「我們需要合作夥伴引導公司度過這項過程。我們感謝 Rockwell Automation 提供全套完整服務,滿足我們需要的每項要素,甚至包括我們不知道的需求。所有一切都納入單一解決方案之中。我們深度整合基礎設施、軟硬體及服務,讓公司在這段過程中的每個階段,都能獲得所需支援。」

進一步瞭解以下解決方案:

  • FactoryTalk ProductionCentre 製造執行系統
  • 模型預測控制
  • FactoryTalk InnovationSuite 由 PTC 提供技術支援

 

訂閱

訂閱 Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

訂閱

為您推薦

深入瞭解可擴充的整體設備效率
廠房中的生產線
網路研討會
深入瞭解可擴充的整體設備效率

您知道自己生產作業的妥善程度嗎? 您是否能夠掌握因停機時間、效能緩慢或品質問題所喪失的效率?

進一步了解
接收生產訂單的日常一天
女性員工在檢視工廠時將資料輸入平板電腦
影片
接收生產訂單的日常一天

FactoryTalk InnovationSuite 提供所需技術,協助您更加靈活、更快推出新產品,並以差異化對抗競爭對手。

立即觀看
AKD Softwoods 以智慧型鋸機系列產品因應木材生產未來需求
運輸卡車正載運木材通過地磅站
個案研究
AKD Softwoods 以智慧型鋸機系列產品因應木材生產未來需求

AKD 實作最新的連線技術,以提升復原能力、改善安全性,並減少停機時間。

立即閱讀
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 功能
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose