Loading

Cursos de Formação

Formação no lugar e no momento em que necessita
Cursos de Formação hero image
Treinamento
  • Cursos de e-learning
  • Material de referência
  • Estações de trabalho de treinamento
  • Cursos de Formação

Os trabalhadores do setor industrial estão a sofrer uma pressão sem precedentes. Os sistemas que têm de projetar, operar e manter de forma produtiva são mais conectados e complexos. As suas funções e responsabilidades foram ampliadas e, portanto, exigem competências diferentes. Além disso, os funcionários mais velhos estão se aposentando, causando falta de competências e conhecimentos. Podemos fornecer a formação que precisa para lidar com esses problemas onde e quando precisar.

CONTATO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO

Tem alguma pergunta sobre formação? Entre em contato connosco ligando para +351 (21) 422 5500 (opt5) ou use o seguinte formulário. Entraremos em contato nas próximas 24 horas para discutir as suas necessidades de formação com maior detalhe.

Contato dos serviços de formação

Título do curso Número de Referência
Fundamentos variadores para motores de CC/CA CCA101
PowerFlex 750 Series – Manutenção e diagnósticos CCA183
Fundamentos sobre o controlo de movimento CCN130
Kinetix 6000 Programação SERCOS CCN145
Programação avançada em aplicações de “Motion” CCN190-LD
Kinetix 6000. Manutenção e diagnóstico CCN200
Studio 5000 Logix Designer Nível 1 - ControlLogix CCP146
ControlLogix: Programação em Ladder básico CCP151
ControlLogix: Programação de Function Block CCP152
ControlLogix: Manutenção e diagnósticos CCP153
ControlLogix: Programação de Sequential Function Chart CCP154
DeviceNet & RS Networkx configuração e manutenção CCP164
ControlNet & RS Networkx configuração e diagnóstico CCP173
Ethernet/IP. Introdução à manutenção e diagnóstico CCP180
CompactLogix: Fundamentos & diagnósticos CCP298
SLC500 – RSLogix500 Programação CCPS41
SLC500 – RSLogix500 Manutenção e diagnóstico CCPS43
SLC500 – RSLogix500 Manutenção avançada CCPS45
FTView Machine Edition PanelView Plus desenvolvimento de aplicações CCV204
FTView SIte Edition Manutenção e diagnóstico CCV206-LD
FTView SIte Edition desenvolvimento de aplicações CCV207
FTView Machine Edition PanelView Plus Manutenção e diagnóstico CCV209
Introdução às arquiteturas integradas CIA101
FT AssetCentre System Desenho e Implementação FTAC
FT VantagePoint Configuração e relatórios FTVP
FactoryTalk Batch Desenho de projeto e Implementação PRS101-LD
FT Historian Site Edition. Configuração de dados RS-FTHSEC
GuardLogix – Introdução à manutenção e diagnóstico SAF-LOG103
  1. Chevron LeftChevron Left Únìítèêd Kìíngdöôm
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Treinamento
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos de Formação