Loading
Logotipo da Allen-Bradley por Rockwell Automation

Redes EtherNet/IP

Nossas redes EtherNet/IP™ fornecem sistemas de rede em toda a fábrica usando tecnologias de rede abertas padrão do setor. Ela possibilita controle e informações em tempo real em aplicações discretas e de processos contínuos, batelada, segurança, posicionamento e alta disponibilidade. A rede EtherNet/IP conecta dispositivos como partidas de motor e sensores a controladores e dispositivos IHM na empresa. Ela oferece suporte a comunicações industriais e não industriais em uma infraestrutura de rede comum.
Cabos ethernet azuis conectados a um painel
Infraestrutura e segurança de rede
  • Módulos de comunicação baseados em rack
  • Rede ControlNet
  • Rede DeviceNet
  • Rede Ethernet/IP
  • Dispositivos de gateway e ligação
  • Tecnologia IO-Link
  • Outras redes industriais
  • Redes de instrumentação de processos

Switch Ethernet industrial gerenciável Stratix 5200

Explore os recursos do switch Ethernet industrial gerenciável Allen‑Bradley® Stratix® 5200. Esta solução flexível e adaptável pode ser usada em uma ampla variedade de aplicações industriais. Esses switches oferecem integração otimizada com o software Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®, o que simplifica a configuração e a monitoração. A integração avançada pode ajudar você a usufruir de um comissionamento mais fácil e diagnósticos acionáveis. Faça upgrade para as chaves Stratix 5200 e tenha todas as suas necessidades industriais atendidas.

 
Detalhes do produto

Dispositivo de segurança Stratix® 5950

Como quase tudo o que é bom, até mesmo os dispositivos de segurança Stratix® 5950 vão acabar. Esses produtos estão sendo descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda a partir de 1.º de janeiro de 2024. Mas não se preocupe! Temos ferramentas para ajudar você a determinar as suas opções e podemos ajudar a sua transição para tecnologias mais modernas.

 
Detalhes do produto

Main Image

Switches gerenciáveis de alto desempenho Stratix 5800

Nosso switch Ethernet industrial gerenciável Stratix® 5800 oferece desempenho gigabit em tamanho flexível. Ele vem com projetos modular e fixo com suporte a uma ampla variedade de módulos de expansão de cobre, fibra e PoE e está disponível com opções de firmware de roteamento de comutação de camada 2 ou camada 3 para atender a uma ampla variedade de necessidades de aplicação.

Detalhes do produto

Switches de distribuição industriais Stratix 5410

Nossos switches de distribuição industriais 19” Stratix® 5410 cód. cat. 1783 oferecem um projeto de montagem em rack de 19" para maior densidade de portas. Esses switches oferecem uma plataforma totalmente Gigabit com quatro opções de portas de 10 Gigabits e recursos de Network Address Translation (NAT) para redes nas quais o alto desempenho é crítico. Os switches Stratix 5410 oferecem um projeto com exterior robusto o que os torna uma solução ideal para aplicações com ambientes desfavoráveis.

 
Detalhes do produto

Main Image

Switches Ethernet industriais Stratix 5400

Nossos switches Ethernet industriais gerenciáveis Stratix® 5400 cód. cat. 1783 suportam chaveamento na camada 2 e roteamento na camada 3 utilizando uma combinação de portas Gigabit Ethernet (GE), Alimentação por Ethernet (PoE) e GE de fibra para maior expansibilidade. Além disso, esse switch oferece anel de nível de dispositivo com suporte a três anéis, o que permite mais dispositivos conectados no nível de zona de área/célula para mais flexibilidade no projeto da rede.

 
Detalhes do produto

Roteador de acesso remoto Stratix 4300

Nosso roteador de acesso remoto Stratix® 4300 é parte de uma solução completa e que também inclui o software FactoryTalk® Remote Access™. Juntos, esses produtos compõem a solução Remote Access for Industrial Equipment. Essa conectividade viabiliza ações de instalação, programação de atualizações e, quando não é possível se deslocar, manutenção e solução de problemas sob demanda. 

 
Detalhes do produto

Switches Stratix 2500 de gerenciamento simples

Nossos switches de gerenciamento simples Stratix® 2500 cód. cat. 1783 que permitem a conectividade de rede em aplicações em que os switches não gerenciados tradicionais não têm a capacidade para fornecer diagnóstico e segurança. Essa conectividade ajuda a alcançar maior produtividade e confiabilidade de rede.

Detalhes do produto

Main Image

Switches Ethernet não gerenciados Stratix 2000

Nossos switches Ethernet não gerenciados Stratix® 2000 cód. cat. 1783 são ideais para pequenas redes de controle. Esses switches de tipo industrial não requerem configuração adicional e usam conexões de cabo simples para simplificar a conexão com controladores baseados em Logix.

Detalhes do produto

Main Image

Dispositivos de conversão de endereços de rede (NAT)

Quer aumentar a flexibilidade em seu sistema de controle de pequeno porte? Quer definir várias máquinas na mesma linha com as mesmas configurações de rede?  Adapte suas máquinas e diga adeus a alterações complicadas, caras e demoradas com nossos dispositivos de Network Address Translation. Configurando várias máquinas na mesma linha, seus sistemas de controle com configurações idênticas podem comunicar-se em redes Ethernet sem precisar de reconfiguração. E você pode ativar um suporte remoto fácil com uma conexão VPN. 

Detalhes do produto

Main Image

Proxy CIP Security 

Nosso proxy CIP Security™ cód. cat. 1783 ajuda a fornecer segurança para toda a fábrica, trabalhando com dispositivos compatíveis com EtherNet/IP™. O CIP Security é parte da estratégia de defesa em profundidade, que pode ajudar na proteção contra ataques em que os atores da ameaça podem acessar remotamente sua rede e agir de forma mal-intencionada, como roubar receitas, causar falhas em equipamentos ou baixar novos programas desconhecidos em seu sistema. A implementação do CIP Security em seu sistema é facilitada com o proxy, permitindo que você proteja suas redes por meio de dispositivos e ajudando a proteger a Connected Enterprise.

Detalhes do produto

Main Image

Produtos conectados EtherNet/IP

Oferecemos produtos de automação 4000+ para uma ampla variedade de aplicações. Os produtos têm uma interface de rede incorporada ou um módulo de comunicação opcional. Continuamos a expandir as nossas ofertas EtherNet/IP™ com produtos novos e inovadores.

Detalhes do produto

Main Image

Tecnologia de chaveamento incorporada

A tecnologia de chaveamento incorporada embute os recursos do switch Ethernet em seu hardware de forma a fornecer suporte a aplicações de alto desempenho. Nossos produtos com portas duplas com o recurso de chaveamento incorporado permitem que você conecte dispositivos diretamente à sua rede sem um switch Ethernet separado, ajudando a reduzir o custo total e a simplificar a configuração do sistema. Esses produtos fornecem suporte a topologias de anel de nível de dispositivo (DLR) e linear para aplicações EtherNet/IP™.

Detalhes do produto

Main Image

Mídia de rede Ethernet

Oferecemos um portfólio completo de mídias físicas Ethernet de categoria industrial, incluindo produtos de conectividade M12, conectividade Variant 1 padrão da indústria e produtos de conectividade RJ45. Nossa mídia Ethernet foi desenvolvida especificamente para uso em ambientes industriais desfavoráveis e combina um cabo especialmente projetado com um conector de construção robusta para garantir a integridade e o desempenho da rede.

Detalhes do produto
  1. Chevron LeftChevron Left Únìítèêd Kìíngdöôm Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Allen‑Bradley Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Infraestrutura e segurança de rede Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Produtos de rede EtherNet/IP Chevron RightChevron Right
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
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso Política de Privacidade
CloseClose