- Overview
- Documentation
Alimente sua produção com flexibilidade inigualável e melhor visibilidade. Um centro de controle de motores (CCM) FLEXLINETM 3500 pode ajudar a aumentar a produtividade, melhorar a segurança da fábrica, reduzir o tempo de parada não programada, economizar energia e muito mais.
Essa solução de baixa tensão integra controle do motor, distribuição de alimentação e equipamento de manobra elétrica em um pacote centralizado. Construída para mercados globais, essa solução de controle inteligente atende às normas IEC 61439-1 e 2.
Um centro de controle de motores para mercados globais
Você pode liberar dados de produção, conectar sistemas e aumentar a produtividade com nosso amplo portfólio de produtos e soluções globais.
Criado de acordo com as suas necessidades, um centro de controle de motores FLEXLINE combina o sistema de gabinete modular flexível da CUBIC com componentes da Allen‐Bradley® para criar um controle inteligente que se adapta às suas aplicações e ao chão de fábrica hoje e no futuro. O centro de controle de motores de baixa tensão FLEXLINE 3500 pode ajudar a:
- Aumentar a eficiência na produção
- Reduza o tempo de parada
- Obter dados em tempo real
- Reduza custos e tempo de manutenção
- Economize energia
- Aumente a segurança do local de trabalho
Tecnologia de Centro de controle inteligente de motores
Transforme sua fábrica em uma vantagem estratégica. Você pode ter acesso a dados em tempo real para tomar decisões mais rápidas e informadas com o controle inteligente de motores.
Os dispositivos nos centros de controle de motores FLEXLINE 3500 são perfeitamente conectados via EtherNet/IP. A rede incorporada
- Melhora a integração
- Reduz o tempo de configuração do seu sistema de controle
- Permite monitorar, diagnosticar e localizar falhas nos controles do motor
- Usa uma rede que se comunica com toda a empresa
Além disso, com nossa infraestrutura de rede integrada e dispositivos inteligentes, você pode acessar os dados do centro de controle de motores de qualquer lugar. Com dados em tempo real ao seu alcance, ajuda a reduzir o tempo de parada não programada e custos de manutenção inesperados.
Especificações robustas correspondem às suas necessidades de aplicação
- Barramento principal: 485 a 6000 A
- Barramento vertical: 770 a 2000 A
- Gavetas fixas e extraíveis
- Capacidade de corrente de gavetas removíveis de até 630 A
- Alimentação de controle: 24 Vcc, 110 a 240 Vca
- Frequência: 50/60 Hz
- Capacidade de interrupção de curta duração (Icw): até 100 kA
- Tensão operacional de até 690 V
- Atende à IEC 61439-1 & 2
- Grau de proteção do gabinete até IP54
Segurança de equipamentos em Centro de controle de motores, equipamentos de manobra elétrica e distribuição de alimentação
Ajude a proteger seu pessoal e sua fábrica de riscos elétricos. Além de atender às normas IEC 61439-1 & 2 para segurança, cada centro de controle de motores FLEXLINE 3500 foi desenvolvido com proteção de excelência para reduzir a exposição elétrica.
Com centros de controle de motores em rede, você pode monitorar e localizar falhas a partir da segurança da sua sala de controle. Quando os engenheiros precisam se aproximar do equipamento, nosso equipamento de manobra elétrica é construído conforme um padrão global de segurança de design e materiais.
- Atenda às diretrizes, certificações e normas da CE
- Oferece 100% de monitoração remota e localização de falhas
- Integrar o controle inteligente e a distribuição de alimentação em um pacote centralizado contido, longe do pessoal
- O dispositivo de controle inteligente de motor reduz a frequência de manutenção e a exposição elétrica
Recursos dos componentes inteligentes da Allen-Bradley
Nossa tecnologia inteligente pode ajudar a melhorar a produtividade, o desempenho, a qualidade e a segurança.
Os componentes da Allen-Bradley® dentro dos CCMs FLEXLINE são encontrados nas maiores fábricas e plantas de processamento em todo o mundo, desde a indústria aeroespacial e automotiva até água e efluentes. Os CCMs FLEXLINE incluem:
- Partidas online diretas e reversíveis: relés de sobrecarga eletrônicos E300TM, contatores 100-C ou 100-E, disjuntores de proteção do motor 140MT ou protetores de circuito de motor 140MG
- Gavetas de alimentação: disjuntores de proteção 140UT, disjuntores de caixa moldada 140G
- Inversores de frequência variável: Inversores de frequência PowerFlex série 520 ou 750 com conjuntos de ventilador/filtro patenteados para controlar calor e poeira
- Fontes de alimentação, monitores de alimentação e switches de rede Stratix
Economize energia. Os componentes inteligentes nos centros de controle de motores FLEXLINE aumentam a eficiência energética, reduzindo o consumo de energia em sua operação. Nossos inversores de frequência (VFDs) proporcionam controle preciso sobre a velocidade, direção e torque do motor, reduzindo o desperdício de energia e as emissões de carbono.
Objetivos de sustentabilidade e emissão zero
Criamos resultados para ajudar você a ser mais resiliente, ágil e sustentável:
- A tecnologia inteligente ajuda a melhorar a produtividade, o desempenho e a qualidade
- Os inversores de frequência Allen-Bradley economizam energia otimizando a velocidade do motor
- Os dados em tempo real e as ferramentas de manutenção preditiva ajudam a reduzir o tempo de parada não planejado e os custos
- O projeto do CCM FLEXLINE modular aumenta seu ciclo de vida, reduzindo a necessidade de substituição
A Rockwell Automation compartilha seu compromisso com a sustentabilidade
Ferramentas e recursos
- CE
- UKCA
- DEKRA
- Sísmica
Conformidade com as normas
- Diretriz de restrição de substâncias perigosas (RoHS) 2011/65/EU
- Diretriz EMC 2014/30/EU
- Diretriz de baixa tensão 2014/35/UE
- IEC 61439-1 & 2:2020
- AS/NZS 61.439 1:2016
- IEC 30204-1:2016 + A1:2021
- IEC 60529:2013
- IEC 60068-s-57; IEEE Std 693-19947; AS 1170.4-1993
- IEC/TR 61641
| Product Profiles | Publicação |
|---|---|
| Panfleto de teste de aceitação de fábrica virtual (Centros de controles de motores e MV Drives) | MCC-SP005_-PT-P |
| Miscellaneous | Publicação |
|---|---|
| Folheto do Centro de controle de motores IEC de baixa tensão FLEXLINE | FLXLN-BR001_-PT-P |