Loading
Webinar

Revolucione o controle do motor com o novo centro de controle de motores de baixa tensão IEC, o FLEXLINE™ 3500

Libere o potencial do centro de controle de motores FLEXLINE™ 3500: compacto, inteligente e expansível.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Inscreva-se agora
Data: Data do Evento Original: 23 de maio de 2024
Hora: 05:00 - 06:00 Horário Padrão de Brasília
Duração: 60 minutos
Língua: English
Webinar Help? Contact Us

O novo centro de controle de motores de baixa tensão FLEXLINE™ 3500 da Rockwell Automation abre novas oportunidades para os clientes se beneficiarem de uma solução de controle inteligente de motor mais flexível e expansível em um pacote centralizado. O centro de controle de motores inteligente estabelece as bases para melhorias na eficiência e confiabilidade da produção, aumentando a produtividade e maximizando a disponibilidade de ativos críticos. Esse novo design, baseado em um sistema de gabinete modular, permite mais flexibilidade para projetar e construir um centro de controle de motores, um quadro de distribuição elétrico ou um painel elétrico, além de oferecer mais agilidade no tempo de lançamento no mercado.


Apresentador

Cihan Bulut
Cihan Bulut
Akıllı Üretim ve Dijital Dönüşüm Müdürü, Rockwell Automation
Cihan Bulut endüstriyel otomasyon ve bilgi teknoloji çözümlerimiz ile ilgili İş Geliştirme Müdürü olarak görev yapmaktadır. Akıllı üretim ve dijital dönüşümde müşterilerimize yol haritaları oluşturmak ile görevlidir.
Topics: Controle e automação industrial Controle do motor

Mais webinars que podem interessar você:

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left events
  3. Chevron LeftChevron Left Webinars