Loading

Produtos conectados EtherNet/IP
Allen-Bradley

Oferecemos produtos de automação 4000+ para uma ampla variedade de aplicações. Os produtos têm uma interface de rede incorporada ou um módulo de comunicação opcional. Continuamos a expandir as nossas ofertas EtherNet/IP™ com produtos novos e inovadores.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Oferecemos produtos de automação 4000+ para uma ampla variedade de aplicações. Os produtos têm uma interface de rede incorporada ou um módulo de comunicação opcional. Continuamos a expandir as nossas ofertas EtherNet/IP™ com produtos novos e inovadores.

  • Inclui produtos que variam de controladores, E/S e interface de operação a inversores, sensores e muito mais
  • Inclui vários produtos da Rockwell Automation® e de terceiros que possuem conectividade EtherNet/IP™ integrada
  • Usa tecnologia de chaveamento incorporada para conectar módulos de comunicação EtherNet/IP de porta dupla
  • Oferece acesso a recursos abrangentes para facilitar a instalação e configuração de produtos
  • Oferece uma variedade de produtos dos nossos parceiros de tecnologia

Produtos

Proteção de carga e circuito

  • Relés de sobrecarga

Controladores programáveis

  • Controladores ControlLogix® 5580
  • Controladores CompactLogix™ 5380
  • Controladores ControlLogix 5570
  • Controladores CompactLogix 5370
  • Controladores Micro870®
  • Controladores Micro850®
  • Controladores Micro820®
  • Controladores MicroLogix™
  • Controladores de segurança SmartGuard™ 600 – Ethernet com classificação de segurança disponível

Computadores industriais

  • Computadores industriais

Módulos de E/S

  • E/S ArmorBlock 55000®
  • E/S FLEX 5000®
  • E/S FLEXHA 5000™
  • FLEX™ I/O
  • POINT I/O™
  • E/S ControlLogix® 
  • E/S Compact 5000™
  • E/S 1718 Ex
  • E/S 1719 Ex
  • E/S ArmorBlock®
  • E/S ArmorPOINT®
  • Expansão de E/S Micro800™
  • Expansão de E/S MicroLogix™
  • CompactBlock™ Guard I/O
  • E/S integrada – Tecnologia de chaveamento incorporada disponível

Inversores de frequência

  • Inversores de frequência para corrente alternada PowerFlex 755
  • Inversores de frequência para corrente contínua PowerFlex
  • Inversores de frequência PowerFlex 755TL, TR e TM
  • Inversor de frequência PowerFlex 755TS
  • Inversores de frequência Armor PowerFlex
  • Inversores de frequência PowerFlex 525
  • Inversores de frequência PowerFlex 527

IHM

  • Terminais gráficos OptixPanel™
  • ASEM 6300 – PCS industriais, thin clients e monitores
  • Terminais gráficos PanelView™ 5000
  • Terminais gráficos PanelView Plus 7
  • Terminais gráficos PanelView™ 800
Controle de movimento
  • Servo-drives distribuídos ArmorKinetix
  • Servo-drives Kinetix 5700
  • Servo-drives Kinetix 5500
  • Servo-drives Kinetix 5300
  • Servo-drives Kinetix 5100

Controle do motor

  • Controladores distribuídos de motores
  • Partidas suaves

Monitoração de energia

  • PowerMonitor 1000 cód. cat. 1408
  • PowerMonitor 500
  • PowerMonitor 5000

Switches

  • Redes EtherNet/IP

Monitoração da condição

  • Dynamix 1444

Conectividade

  • Carretéis de cabo Ethernet 1585
  • Conectores (tomada registrada 45) no gabinete 1585
  • Cabos M12 On-Machine™ 1585

Segurança

  • Relé de segurança programável 440C-CR30
  • Conversor de protocolos EtherNet/IP de relé de segurança Guardmaster 440R
  • Caixa de acesso multifuncional 442G
  • Cortinas de luz GuardShield 450L
  • Scanners de segurança a laser SafeZone 442L
  • Encoders de segurança CIP 843ES
  • Interface EtherNet/IP GuardLink 432ES

Detecção

  • Identificação de frequência de rádio 56RF
  • Leitores de código 48CR
  • Encoders absolutos 842E/843E
  • Sensores 3D reconfigurável

Produtos do parceiro tecnológico

  • Nosso programa PartnerNetwork™ oferece soluções de produtos complementares para produtos conectados via EtherNet/IP e EtherNet/IP Add-on Profiles por meio do programa PartnerNetwork.

 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left industrial-network-products
  5. Chevron LeftChevron Left Produtos conectados EtherNet/IP