Loading

Monitores e computadores industriais
Allen-Bradley

Os produtos de visualização fornecem janelas para informações críticas de produção e processos e dados corporativos. Esses produtos aceleram o desenvolvimento e aprimoram a operação em qualquer setor industrial, aplicação e ambiente de produção.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Thin Client de gabinete 6300T
Nossos Thin Clients com gabinete ASEM 6300T apresentam processadores Intel Apollo Lake Atom, tornando-os ideais para interface homem-máquina (IHM), conversor de protocolos de Internet das coisas industrial (IIoT) e aplicações de registro de dados.
VersaView 5200 6200
Nossos thin clients VersaView® se integram de forma exclusiva ao software ThinManager® e são ideais para aplicações distribuídas do ThinManager. Os thin clients são usados para exibir o conteúdo entregue de um servidor ThinManager® remoto.
Bottles with orange liquid in them and green caps going down a track in a production system with industrial PCs and monitors
Operação eficiente
Computadores 6181
Nossos computadores 6181P possuem capacidades de gestão remota e uma opção de moldura em aço inoxidável para satisfazer as especificações industriais de alimentos e bebidas.
PC de caixa ASEM 6300B
Nossos PCs em gabinete ASEM™ 6300B são disponibilizados em vários tamanhos e com diferentes processadores. Além disso, eles podem ser combinados com o software FactoryTalk® View SE ou com o FactoryTalk® Optix™.
Equipamento VersaVirtual™
Nossos equipamentos VersaVirtual™ são projetados para hospedar um pequeno sistema que requer muitos aplicativos, como o FactoryTalk® View, estações de trabalho do operador e de engenharia.
Computador industrial VersaView 5400
Nosso VersaView® 5400 tem uma touchscreen multitoque de dez pontos sem borda e toda de vidro, unidade de estado sólido de 128 GB e opções de montagem para se adaptar a qualquer aplicação.
PC de painel ASEM 6300P
Nossos PCs de painel ASEM™ 6300P podem ser utilizados em aplicações industriais complexas, contam com tecnologia touchscreen, são fáceis e usar e estão disponíveis em vários tamanhos.
Computadores Padrão 6177
Nossos computadores padrão 6177 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
PCs industriais On-Machine ASEM 6300PA
Os PCs industriais On-Machine™ ASEM™ 6300PA economizam tempo, espaço e custos de instalação. Com um design sem ventilador e amplas especificações de temperatura, esses PCs foram projetados para oferecer anos de operação confiável.
Vídeo de visão geral da Família VersaView 5000 de PCs industriais
Monitores industriais On-Machine 6300MA
Nossos monitores industriais On-Machine™ ASEM™ 6300MA são projetados para tornar as operações mais flexíveis e confiáveis. Esses monitores industriais oferecem opções de montagem adaptáveis, permitindo que os projetistas de máquinas façam a instalação no local ideal.
VersaView 6200M 5100
Nossos Monitores Industriais VersaView® 5100 apresentam um design de vidro sem bordas moderno com uma touchscreen capacitiva multitoques de dez pontos.
Our ASEM 6300M industrial monitors include an edge-to-edge, all glass, four-point multitouch screen that can also be operated with gloves.
Monitores Industriais 6300M
Nossos monitores industriais ASEM 6300M incluem uma tela multitoque de quatro pontos de ponta a ponta, toda em vidro, que também pode ser operada com luvas.
Monitores Padrão 6176M
Nossos monitores Padrão 6176M são monitores industriais em cores de tela plana e têm touchscreen com entradas USB e RS232, entradas de vídeo DVI e VGA e menus na tela (OSD) que permitem rotação da imagem, mudança da paleta de cores e um botão pulsador de reset automático.
Monitores Desempenho 6186M
Os monitores desempenho cód. cat. 6186M resistem a condições ambientais extremas, como calor ou choque. Todos os nossos monitores de desempenho têm tela plana e classificação Classe I, Div. 2 para áreas classificadas.
Tela 6181X
Nossos computadores com tela integrada para área classificada cód. cat. 6181X têm classificação IECEx, ATEX Categoria 3 (para gás e poeira) e são listados no UL para áreas classificadas Classe I Divisão 2.
6181X sem tela
Nossos computadores sem tela para área classificada cód. cat. 6181X e 1200XT têm classificação IECEx, ATEX Categoria 3 (para gás e poeira) e certificação UL para áreas classificadas Classe I Divisão 2. Esses computadores montados na parede têm classificação para ambientes extremos.
Mais vendido
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
Overview
Allen Bradley

Os produtos de visualização e computação fornecem janelas para informações críticas de produção e processos e dados corporativos. Esses produtos aceleram o desenvolvimento e aprimoram a operação em qualquer setor, aplicação e ambiente de produção.

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Monitores e computadores industriais