Nossos relés de monitoração de muting de cortina de luz permitem a suspensão temporária e automática da função de segurança se algumas condições forem atendidas. Em aplicações de manuseio de material, é permitido que o material passe por um campo de proteção sem desligar a máquina. Além do recurso de muting, esses módulos monitoram até três cortinas de luz com o iniciação de dispositivos de detecção de presença (PSDI).
Visão geral
- Permite a suspensão temporária automática da função de segurança quando ocorrem determinadas condições
- Monitora até três cortinas de luz com iniciação de dispositivos de detecção de presença (PSDI)
Informação adicional
Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Compreendemos os desafios do chão de fábrica e ajudamos você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.
Especificações
Certificações
MSR22LM
- BG
- Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
MSR42
- Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
- Listado no cULus
- Com certificação TÜV
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto dos relés de segurança Guardmaster | GLSAFE-BR003 | |
Perfil do produto caixa do controlador de muting cód. cat. 445L | 445L-PP007 | |
Controlador de cortina de luz MSR22LM com modos de operação selecionáveis | MINOTR-IN035 | |
Instruções de instalação de caixa do controlador de muting cód. cat. 445L | 445L-IN004 | |
Muting bidirecional com Guia de Início Rápido de relé MSR42 | CC-QS015 | |
Manual do usuário do software de configuração de cortinas de luz GuardShield Micro 400 e Safe 2/Safe4, MSR42 | SAFETY-UM001 | |
Manual do usuário de coluna e alavanca auto-portantes | 445L-UM004 | |
Manual do usuário do módulo de controle MSR42 | 440R-UM008 | |
Aplicações de segurança e esquemas elétricos | SAFETY-WD001 | |
Especificação de segurança funcional do paletizador | SAFETY-AT026 |