Inversores Armor PowerFlex
Você está buscando um inversor de frequência que satisfaça as suas aplicações mais exigentes? Nossos inversores Armor™ PowerFlex® série 35 On-Machine™ são uma nova geração de soluções de controle do motor On-Machine™ que podem ajudar a fazer exatamente isso. Eles fornecem Gigabit Ethernet/IP™ com duas portas integradas, uma variedade de opções de controle do motor, opções de montagem flexíveis e recursos de segurança de hardware e rede. Ele é integrado com software de projeto Logix e Studio 5000® para desempenho e facilidade excepcionais.
Esses inversores fornecem uma solução integrada, próxima ao motor, pré-projetada, desenvolvida para ambientes desfavoráveis, onde a redução do tempo e do custo de instalação é o fator mais crítico. Os inversores Armor PowerFlex combinam um design inovador que reduzirá o custo de instalação, o tempo de instalação e o tempo de parada não planejado. Eles substituem vários componentes com uma solução integrada de controle do motor.
Levamos o controle do moto On-Machine a um novo nível com as soluções de controle do motor Armor PowerFlex. Inteligente, seguro, protegido e simples – inversores Armor PowerFlex são uma solução expansível desenvolvida para ajudar a atender as necessidades de suas aplicações.
Nossa solução On-Machine é uma abordagem de projeto de equipamento descentralizado que ajuda a reduzir os desafios vistos em soluções baseadas em gabinete para OEMs e usuários finais.
Por que um fabricante de equipamento original deve escolher nossa solução On-Machine?
Escolha uma solução On-Machine de inversores de frequência Armor PowerFlex para ajudar:
- Reduza o tempo de engenharia e ajude a agilizar significativamente a integração
- Acelere o tempo de instalação através de orientações de montagem flexíveis e cabos de conexão rápida
- Acelere a configuração e o comissionamento usando uma interface do usuário intuitiva
- Maximiza a utilização da máquina com dados em tempo real disponíveis para a empresa
- Atenda às necessidades do seu projeto com uma oferta de 1 a 20 HP com uma plataforma comum.
- Combine rede e segurança fisicamente conectadas em um produto
- Permita um desenvolvimento de projeto mais eficiente com o software Studio 5000® Application Code Manager
O que há para mim como usuário final?
Nossa solução On-Machine de inversores de frequência Armor PowerFlex:
- Oferece uma abordagem modular mais simples para o projeto da máquina, que reduz os custos totais
- Move os controles e o hardware para fora do gabinete, e mais próximo da aplicação, economizando espaço e diminuindo o tempo de implantação
- Fornece tecnologia de conexão rápida para agilizar a instalação e manutenção do projeto, o que ajuda a melhorar a produtividade e a flexibilidade
- Oferece um design ambientalmente robusto que ajuda a reduzir o risco de falha
Segurança e durabilidade incorporadas ao design
Manter o seu equipamento limpo é uma obrigação nas áreas com sujeiras. Os inversores PowerFlex Armor foram projetados para suportar o jato de líquido, portanto, são adequados para as suas aplicações mais exigentes. Nossos recursos inteligentes, seguros e simples não param por aí. A segurança em rede integrada em inversores Armor PowerFlex ajuda a simplificar o projeto de sua máquina e minimiza as redundâncias do componente.
A decisão de controle do motor inteligente

Redução de custos de segurança
A segurança em rede permite implantação com custo otimizado da segurança de máquina, utilizando uma experiência de software e hardware comum.

Comissionamento mais rápido
A integração premium proporciona uma experiência do usuário consistente, desde o projeto até a configuração, o funcionamento e a manutenção. Ela permite que os dados sejam acessados em toda a empresa.

Redução de custos de tempo de parada
Obtenha dados de dispositivos em tempo real para manutenção preventiva e acessíveis a modelos analíticos de nível superior.

Velocidade, design, instalação e integração
Uma solução integrada que combina funções, como desligamento local e frenagem dinâmica, em um resultado coeso.

Tempo médio entre reparações reduzido
Instalação e alterações de projeto mais rápidas no local, eliminando painéis personalizados.

Diminua os erros
Os cabos de desconexão rápida para todas as conexões de campo minimizam a falha do teste devido a erros na fiação.
Características e benefícios
- Oferece suporte a motores assíncronos trifásicos, motores de imã permanentes e motores de relutância síncrona de alta eficiência
- Equipado com gabinete IP66/Tipo 4/12 com design higiênico
- Oferece uma ampla gama de potência do motor e uma ampla gama ambiental
- Usa uma rede Gigabit Ethernet/IP™ com duas portas, resistente e tolerante a falhas com capacidade integrada de Device Level Ring (DLR)
- Disponível em três frames: 3Hp, 10Hp e 20Hp
- Oferece uma instalação de montagem flexível
- Fácil de instalar, configurar e comissionar com assistentes e fluxos de trabalho integrados
- Utiliza diagnóstico e status de rede e local abrangentes com funções de preditivas
- Equipado com conexão com rápida desconexão
Inversores de segurança Armor PowerFlex
- Oferece suporte a funções de segurança avançadas, como STO, SS1, SLS, SLP, SDI e SBC
- Oferece segurança CIP integrada e fisicamente conectada em um produto
- Equipados com E/S de segurança do usuário
Setores
Temos a experiência e as soluções para atender seus desafios específicos de automação industrial em qualquer lugar do mundo.
Especificações
Certificações
- CE
- cULus
- KCC
- NEMA ICS 7.1
- RCM
- RoHS: EU RoHS, BSMI RoHS, China RoHS
- SEMI F47
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto de soluções de controle do motor Armor PowerFlex | 35-BR001 | |
Dados técnicos das especificações dos inversores de frequência Armor PowerFlex | 35-TD001 | |
Manual do usuário de inversores de CA Armor PowerFlex | 35-UM001 | |
Guia de seleção de produtos de Mídia On-Machine para Armor PowerFlex, ArmorStart, e ArmorConnect | 280PWR-SG001 |