Loading

Infraestrutura e segurança de rede
Allen‑Bradley

Oferecemos soluções de rede e segurança para conectar seus produtos de automação uns aos outros e ao restante da sua estrutura corporativa.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Organizar e Filtrar
CloseClose
Filtrar e Refinar
Apagar tudo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver 37 Resultados
Mostrando 1 - 24 de 37 Resultados
Ordenar por:
Alfabeticamente (A-Z)
  • Alfabeticamente (A-Z)
  • Alfabeticamente (Z-A)
Filtrar e Refinar
1788 ControlNet para Fieldbus
Our Bulletin 1788 Redundant ContolNet™ to FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device provides a fast and integrated solution for adding FOUNDATION Fieldbus devices to any Logix platform.
1788 EtherNet/IP para DeviceNet
Our Bulletin 1788 EtherNet/IP™ to DeviceNet Linking Devices provide a fast and integrated solution for adding DeviceNet™ to a new, or existing system.
1788 EtherNet/IP para Fieldbus
9300 NAT
Adapt your machines and say good-bye to complicated, costly and time-consuming changes with our NAT devices.
ArmorStratix 5700 Industrial Ethernet Switches
Our ArmorStratix™ 5700 Industrial Ethernet Switches are discontinued and no longer available for sale.
Caixa de junção Fieldbus 4 vias 1788
Caixa de junção Fieldbus 6 vias 1788
Our Bulletin 1788 6-way Intelligent Fieldbus Junction Box provides a fault-tolerant method for connecting field devices to a Profibus-PA or FOUNDATION Fieldbus (H1) network.
Conectividade em rede On-Machine
O switch gerenciável industrial ArmorStratix 5700 fornece uma solução confiável, robusta em aplicações On-Machine.
Construa máquinas inteligentes com tecnologia ArmorBlock E/S e IO-Link
ControlNet para Profibus-PA 1788
Our Bulletin 1788 Redundant ControlNet™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.
Data Highway Plus
The Data Highway Plus (DH+) network is a local area network designed to support remote programming and messaging between computers and controllers for factory-floor applications.
DH-485
Dispositivo de segurança Stratix® 5950
Como quase tudo o que é bom, até mesmo os dispositivos de segurança Stratix® 5950 vão acabar. Esses produtos estão sendo descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda a partir de 1.º de janeiro de 2024.
E/S remota Universal (RIO)
Nossa Universal E/S Remota Link é uma rede local projetada para conectar controladores a racks de E/S remota e uma grande variedade de dispositivos inteligentes, como interfaces de operação e inversores ou conversores.
EtherNet/IP para Profibus-PA 1788
Our Bulletin 1788 Redundant EtherNet/IP™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.
Fieldbus FOUNDATION para processo
The FOUNDATION Fieldbus standard provides the ability to distribute the control architecture throughout your facility.
Gerenciados modulares Stratix 8000
Nossos switches gerenciáveis modulares Stratix® 8000 cód. cat. 1783 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda. Recomenda-se a migração para o switch gerenciável de alto desempenho Stratix 5800.
HART (FAMÍLIA) – Processo FOR
The HART (Highway Addressable Remote Transducer) protocol is a widely accepted standard for digitally enhanced communication with instrumentation within the process industries.
Industriais Stratix 5410
Nossos switches de distribuição industrial Stratix 5410 oferecem uma plataforma de Gigabits com quatro opções de portas de 10 Gigabits e recursos de Network Address Translation (NAT) para redes nas quais o alto desempenho é crítico.
Introdução aos Switches Ethernet industriais Stratix 5400
front view of 1756 Chassis-based Communication module
Módulos de comunicação baseados em rack
Os módulos de comunicação para rack ajudam a conectar e a implementar o controle de acesso baseado em rede para usuários, dispositivos e redes no rack 1756.
Produtos conectados ControlNet
We offer a wide variety of ControlNet™ products for your applications.
Produtos conectados DeviceNet
We offer a wide variety of DeviceNet™ Connected Products for your applications.
Produtos conectados EtherNet/IP
Oferecemos produtos de automação 4000+ para uma ampla variedade de aplicações. Os produtos têm uma interface de rede incorporada ou um módulo de comunicação opcional. Continuamos a expandir as nossas ofertas EtherNet/IP™ com produtos novos e inovadores.
Produtos de chaveamento incorporado
A tecnologia de chaveamento incorporada integra os recursos dos switches Ethernet populares diretamente no hardware para dar suporte a aplicações de alto desempenho, sem a necessidade de configuração adicional.
Proxy de CIP Security
Nosso proxy cód. cat. 1783 CIP Security™ ajuda a fornecer segurança ao seu sistema de controle, trabalhando com dispositivos compatíveis com Ethernet/IP.
Roteador de acesso remoto Stratix 4300
Nosso Stratix® 4300 Remote Access Router ajuda a habilitar a conectividade com aplicativos e sistemas remotos.
Sensores com IO-Link podem integrar-se à Connected Enterprise
SERCOS PARA CONTROLE DE MOVIMENTO
SERCOS (Serial Real-time Communications System) is an internationally-approved communication standard for motion control (IEC 61491).
Stratix 5400 Industrial Ethernet Switches
Our Stratix® 5400 Industrial Ethernet Managed Switches support layer 2 switching and layer 3 routing in a high-performance, all Gigabit platform.
Stratix 8300 gerenciado modular camada 3
Nossos switches gerenciáveis modulares Stratix® 8300 Camada 3 cód. cat. 1783 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda. Recomenda-se a migração para o switch gerenciável de alto desempenho Stratix 5800.
Switch Stratix 5200
Explore os recursos do switch Ethernet industrial gerenciável Allen‑Bradley® Stratix® 5200. Esta solução flexível e adaptável pode ser usada em uma ampla variedade de aplicações industriais. Esses switches oferecem integração otimizada com o software Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®, o que simplifica a configuração e a monitoração. A integração avançada pode ajudar você a usufruir de um comissionamento mais fácil e diagnósticos acionáveis. Faça upgrade para as switches Stratix 5200 e tenha todas as suas necessidades industriais atendidas.
Switches Ethernet industriais Stratix 5800
Nossos switches Ethernet industriais de alto desempenho Stratix® 5800 oferecem desempenho gigabit e são compatíveis com módulos de expansão de cobre, fibra e de alimentação por Ethernet.
Switches Ethernet não gerenciados Stratix 2000
Nossos switches Ethernet não gerenciados Stratix® 2000 são ideais para pequenas redes de controle.
Switches industriais Stratix 5700
Nossos switches Ethernet industriais gerenciáveis Stratix® 5700 atendem às suas necessidades, desde aplicações menores até integração pronta para TI com infraestrutura em toda a fábrica.
Switches Stratix 2500 de gerenciamento simples
Nossos switches de gerenciamento simples Stratix® 2500 permitem a conectividade em rede onde os switches tradicionais não gerenciados não podem fornecer diagnósticos e segurança.
Tecnologia DeviceLogix
Nossa tecnologia de componentes inteligentes DeviceLogix integra a capacidade de solução lógica a E/S, partidas de motores, botões pulsadores e outros componentes de controle, fornecendo controle distribuído com maior desempenho e menor custo.
Mais vendido
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Ítems por página:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 de 37 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Apagar tudo
Compare agora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Oferecemos soluções de rede e segurança para conectar seus produtos de automação uns aos outros e ao restante da sua estrutura corporativa. Podemos ajudar você a selecionar a melhor arquitetura de rede e fornecer orientações de projeto e implementação. Oferecemos uma ampla variedade de dispositivos, interfaces de comunicação, mídias físicas e produtos de conexão para ajudá-lo a obter o máximo do seu sistema de controle.

  1. Chevron LeftChevron Left Brasil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestrutura e segurança de rede Chevron RightChevron Right
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
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso Política de Privacidade
CloseClose