Loading

HART (FAMILY) - 프로세스용
Allen-Bradley

The HART (Highway Addressable Remote Transducer) protocol is a widely accepted standard for digitally enhanced communication with instrumentation within the process industries.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

HART(Highway Addressable Remote Transducer) 프로토콜은 프로세스 산업 내에서 기기를 통해 디지털 방식으로 향상된 통신을 대상으로 널리 인정된 기준입니다.

  • HART 프로토콜은 스마트 장비 및 제어 또는 모니터링 시스템 간 아날로그 전선을 통한 디지털 정보 전송 및 수신을 위한 글로벌 표준
  • HART 연결이 가능한 아날로그 I/O 모듈을 다양하게 제공합니다.
  • Encompass™ 파트너의 추가 제품 사용 가능

추가 정보

  • Rockwell Automation의 PartnerNetwork™는 Encompass 제품 참조 프로그램을 통해 HART 프로토콜 포함 제품에 대해 보완 제품 솔루션을 제공합니다. Rockwell Automation® 아키텍처에 연결하거나 Rockwell Automation의 제품과 함께 사용하기 위해 해당 지역 최고의 공급업체 제품을 정렬 및 필터링할 수 있습니다.
  • 당사의 현대적인 프로세스 솔루션으로 생산성과 효율성을 높이고 비용을 절감해 보십시오. Rockwell Automation의 제어, 배치(Batch), 프로세스 최적화, 안전 시스템 솔루션 및 서비스는 사람과 프로세스, 그리고 기술이 통합된 The Connected Enterprise®를 만들어 기업에 발생하는 수많은 난관을 헤쳐 나갈 수 있도록 돕습니다.
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 네트워크 보안 및 인프라
  5. Chevron LeftChevron Left HART (FAMILY) - 프로세스용