로크웰 오토메이션은 자동화 제품을 서로 연결할 뿐 아니라 기업 전체를 연결해 주는 네트워크 및 보안 솔루션을 제공합니다. 최고의 네트워크 아키텍처를 선택하도록 하고, 설계와 구현을 제안합니다. 컨트롤 시스템을 최대한 활용할 수 있도록 다양한 장치, 통신 인터페이스, 물리적 매체 및 접속 제품을 제공합니다.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
전시
1
-
1
의
0
결과
HART (FAMILY) - 프로세스용
The HART (Highway Addressable Remote Transducer) protocol is a widely accepted standard for digitally enhanced communication with instrumentation within the process industries.
프로세스용 Foundation Fieldbus
The FOUNDATION Fieldbus standard provides the ability to distribute the control architecture throughout your facility.
DeviceLogix 기술
DeviceLogix Smart 컴포넌트 기술은 I/O, 모터 스타터, 푸쉬 버튼 및 기타 제어 컴포넌트에 로직 해결 기능을 통합하여 저렴한 고성능 분산 제어를 가능하게 합니다.
1788 ControlNet - Profibus-PA
Our Bulletin 1788 Redundant ControlNet™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.
1788 EtherNet/IP - DeviceNet
Our Bulletin 1788 EtherNet/IP™ to DeviceNet Linking Devices provide a fast and integrated solution for adding DeviceNet™ to a new, or existing system.
1788 EtherNet/IP - Profibus-PA
Our Bulletin 1788 Redundant EtherNet/IP™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.
1788 ControlNet - Fieldbus
Our Bulletin 1788 Redundant ContolNet™ to FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device provides a fast and integrated solution for adding FOUNDATION Fieldbus devices to any Logix platform.
1788 Fieldbus Junction 박스 6-Way
Our Bulletin 1788 6-way Intelligent Fieldbus Junction Box provides a fault-tolerant method for connecting field devices to a Profibus-PA or FOUNDATION Fieldbus (H1) network.
모션을 위한 SERCOS
SERCOS (Serial Real-time Communications System) is an internationally-approved communication standard for motion control (IEC 61491).
Data Highway Plus
The Data Highway Plus (DH+) network is a local area network designed to support remote programming and messaging between computers and controllers for factory-floor applications.
범용 리모트 I/O(RIO)
당사의 범용 리모트 I/O 링크는 로컬 영역 네트워크로 컨트롤러를 운영자 인터페이스, AC 드라이브 및 DC 드라이브 등 다양한 인텔리전트 장비와 리모트 I/O 섀시에 연결하기 위해 설계되었습니다.
Stratix 4300 Remote Access Router
Stratix® 4300 Remote Access Router는 원격 시스템과 애플리케이션에 연결할 수 있도록 지원합니다.
Stratix 2000 언매니지드 Ethernet 스위치
Rockwell Automation의 Stratix® 2000 언매니지드 이더넷 스위치는 소규모 제어 네트워크에 적합합니다.
Stratix 8300 레이어 3 모듈형 매니지드
Bulletin 1783 Stratix® 8300 Layer 3 모듈형 매니지드 스위치는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. Stratix 5800 고성능 매니지드 스위치로 마이그레이션하는 것을 권장합니다.
Stratix 5800 산업용 Ethernet 스위치
Rockwell Automation의 Stratix® 5800 고성능 산업용 이더넷 스위치는 기가비트 성능을 제공하며 구리, 파이버 및 PoE 확장 모듈을 지원합니다.